Valikko Haku

Holkki - pyöreät kierteettömät, PS

Varastossa

Round unthreaded PS spacers are essential components that offer exceptional versatility and reliability in various applications. These spacers are made from high-quality polystyrene (PS), a rigid and durable material known for its excellent mechanical properties. The main characteristic of round unthreaded PS spacers is their cylindrical shape and unthreaded design, allowing for easy installation and removal. Available in different sizes and lengths, these spacers provide flexibility to meet specific spacing requirements.

One of the key benefits of round unthreaded PS spacers is their lightweight nature. PS is a lightweight material, making these spacers ideal for applications where minimizing weight is crucial. Additionally, round unthreaded PS spacers offer excellent electrical insulation properties, providing a reliable solution for applications that require insulation and spacing between electrical components. These spacers also exhibit good dimensional stability, ensuring their ability to maintain their shape and performance over time. Furthermore, round unthreaded PS spacers offer resistance to chemicals and moisture, enhancing their durability and suitability for applications in various industries.

  • Material: PS
  • Colour: Black, Natural, White
  • Material Flammability Standard: UL94 HB

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
195 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Sisähalkaisija Ulkohalkaisija Välilevyn pituus Osta
0,0805 € - 0,1125 € 60545 Varastossa
5.2 mm
10.0 mm
4.0 mm
0,0843 € - 0,1176 € 10462 Varastossa
5.2 mm
10.0 mm
5.0 mm
0,1352 € - 0,1875 € 22001 Varastossa
5.2 mm
10.0 mm
18.0 mm
0,1601 € - 0,2218 € 26955 Varastossa
5.2 mm
10.0 mm
25.0 mm
0,1117 € - 0,1547 € 60708 Varastossa
5.2 mm
10.0 mm
10.0 mm
0,1117 € - 0,1547 € 30500 Varastossa
5.2 mm
10.0 mm
10.0 mm
0,1265 € - 0,1738 € 4347 Varastossa
5.2 mm
10.0 mm
15.0 mm
0,1265 € - 0,1738 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.2 mm
10.0 mm
15.0 mm
0,141 € - 0,1944 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.2 mm
10.0 mm
20.0 mm
0,1697 € - 0,2354 € 31153 Varastossa
5.2 mm
10.0 mm
30.0 mm
0,0903 € - 0,1263 € 23067 Varastossa
5.2 mm
10.0 mm
8.0 mm
0,1165 € - 0,1629 € 546 Varastossa
5.2 mm
10.0 mm
12.0 mm
0,1697 € - 0,2354 € 25687 Varastossa
5.2 mm
10.0 mm
30.0 mm
0,141 € - 0,1944 € 33633 Varastossa
5.2 mm
10.0 mm
20.0 mm
0,1306 € - 0,1771 € 2865 Varastossa
6.2 mm
10.0 mm
8.0 mm
0,1595 € - 0,2135 € 2007 Varastossa
5.2 mm
10.0 mm
30.0 mm
0,0501 € - 0,0922 € 36092 Varastossa
3.4 mm
6.0 mm
10.0 mm
0,1306 € - 0,1306 € 1000 Varastossa
4.2 mm
8.0 mm
35.0 mm
0,0824 € - 0,1356 € 1950 Varastossa
4.5 mm
7.0 mm
15.0 mm
0,0824 € - 0,1356 € 160 Varastossa
4.2 mm
8.0 mm
20.0 mm
  • / 10
Välilevy 5.2 mm 10.0 mm 4.0 mm PS

10045220

Hinta-alue
0,1125 € - 0,0805 €

Varastotasot
60545 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    4.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 5.2 mm 10.0 mm 5.0 mm PS

10045268

Hinta-alue
0,1176 € - 0,0843 €

Varastotasot
10462 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    5.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 5.2 mm 10.0 mm 18.0 mm PS

10045435

Hinta-alue
0,1875 € - 0,1352 €

Varastotasot
22001 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    18.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 5.2 mm 10.0 mm 25.0 mm PS

10045534

Hinta-alue
0,2218 € - 0,1601 €

Varastotasot
26955 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    25.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 5.2 mm 10.0 mm 10.0 mm PS

10045367

Hinta-alue
0,1547 € - 0,1117 €

Varastotasot
60708 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 5.2 mm 10.0 mm 10.0 mm PS

10045343

Hinta-alue
0,1547 € - 0,1117 €

Varastotasot
30500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 5.2 mm 10.0 mm 15.0 mm PS

10045428

Hinta-alue
0,1738 € - 0,1265 €

Varastotasot
4347 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 5.2 mm 10.0 mm 15.0 mm PS

10045404

Hinta-alue
0,1738 € - 0,1265 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 5.2 mm 10.0 mm 20.0 mm PS

10045473

Hinta-alue
0,1944 € - 0,141 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 5.2 mm 10.0 mm 30.0 mm PS

10045541

Hinta-alue
0,2354 € - 0,1697 €

Varastotasot
31153 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    30.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 5.2 mm 10.0 mm 8.0 mm PS

10045312

Hinta-alue
0,1263 € - 0,0903 €

Varastotasot
23067 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    8.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 5.2 mm 10.0 mm 12.0 mm PS

10045398

Hinta-alue
0,1629 € - 0,1165 €

Varastotasot
546 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    12.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 5.2 mm 10.0 mm 30.0 mm PS

10045565

Hinta-alue
0,2354 € - 0,1697 €

Varastotasot
25687 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    30.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 5.2 mm 10.0 mm 20.0 mm PS

10045497

Hinta-alue
0,1944 € - 0,141 €

Varastotasot
33633 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 6.2 mm 10.0 mm 8.0 mm PS

10167908

Hinta-alue
0,1771 € - 0,1306 €

Varastotasot
2865 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    8.0 mm
  • Sisähalkaisija
    6.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 5.2 mm 10.0 mm 30.0 mm PS

10167809

Hinta-alue
0,2135 € - 0,1595 €

Varastotasot
2007 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    30.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 3.4 mm 6.0 mm 10.0 mm PS

10167236

Hinta-alue
0,0922 € - 0,0501 €

Varastotasot
36092 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 4.2 mm 8.0 mm 35.0 mm PS

10167465

Hinta-alue
0,1306 € - 0,1306 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    35.0 mm
  • Sisähalkaisija
    4.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 4.5 mm 7.0 mm 15.0 mm PS

10167540

Hinta-alue
0,1356 € - 0,0824 €

Varastotasot
1950 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Sisähalkaisija
    4.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    7.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 4.2 mm 8.0 mm 20.0 mm PS

10167410

Hinta-alue
0,1356 € - 0,0824 €

Varastotasot
160 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Sisähalkaisija
    4.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni