Valikko Haku

Holkki - pyöreät kierteettömät, PVC

Varastossa

Round unthreaded PVC spacers are versatile and durable components that offer exceptional functionality and reliability in various applications. Made from high-quality polyvinyl chloride (PVC), these spacers are known for their excellent mechanical properties and resistance to corrosion, chemicals, and weathering. The main characteristic of round unthreaded PVC spacers is their cylindrical shape and unthreaded design, allowing for easy installation and removal. With different sizes and lengths available, these spacers provide flexibility to meet specific spacing requirements.

One of the key benefits of round unthreaded PVC spacers is their outstanding strength and durability. PVC is a rigid material known for its robustness, making these spacers suitable for applications where load-bearing capacity and longevity are crucial. Additionally, round unthreaded PVC spacers offer excellent electrical insulation properties, providing a reliable solution for applications that require insulation and spacing between electrical components. These spacers also exhibit good dimensional stability, ensuring their ability to maintain their shape and performance over time. Moreover, round unthreaded PVC spacers are resistant to chemicals, making them suitable for use in harsh environments or applications that involve exposure to corrosive substances.

  • Material: CPVC, PVC
  • Colour: Grey
  • Material Flammability Standard: UL94 V-0, UL94 HB


Series Code :SR2788

Sarjanumero: SR2788

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
102 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Sisähalkaisija Ulkohalkaisija Välilevyn pituus Osta
0,0474 € - 0,0651 € 900 Varastossa
3.0 mm
6.4 mm
19.1 mm
0,0344 € - 0,0473 € 17660 Varastossa
3.0 mm
6.4 mm
9.5 mm
0,0306 € - 0,0419 € 2950 Varastossa
3.0 mm
6.4 mm
3.2 mm
0,0518 € - 0,0709 € 6000 Varastossa
3.0 mm
6.4 mm
25.4 mm
0,0415 € - 0,0667 € 13325 Varastossa
3.0 mm
6.4 mm
6.4 mm
0,0344 € - 0,0473 € 1260 Varastossa
3.7 mm
6.4 mm
9.5 mm
0,0474 € - 0,0651 € 2120 Varastossa
4.4 mm
6.4 mm
19.1 mm
0,0339 € - 0,0609 € 3255 Varastossa
4.4 mm
9.5 mm
3.2 mm
0,1543 € - 0,177 € 349 Varastossa
4.4 mm
9.5 mm
31.8 mm
0,0575 € - 0,0575 € 2250 Varastossa
3.0 mm
6.4 mm
7.9 mm
0,0471 € - 0,0512 € 6530 Varastossa
3.0 mm
6.4 mm
4.8 mm
0,059 € - 0,059 € 7994 Varastossa
3.0 mm
6.4 mm
12.7 mm
0,1273 € - 0,1273 € 2999 Varastossa
4.4 mm
9.5 mm
19.1 mm
0,0458 € - 0,0499 € 3000 Varastossa
3.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
0,0592 € - 0,063 € 999 Varastossa
4.4 mm
9.5 mm
11.1 mm
0,0624 € - 0,0624 € 3000 Varastossa
3.0 mm
6.4 mm
15.9 mm
0,0902 € - 0,1337 € 9499 Varastossa
4.4 mm
9.5 mm
9.5 mm
0,0518 € - 0,0709 € 3700 Varastossa
3.7 mm
6.4 mm
25.4 mm
0,1244 € - 0,1244 € 271 Varastossa
8.0 mm
12.0 mm
9.5 mm
0,0965 € - 0,1026 € 3869 Varastossa
8.0 mm
12.0 mm
3.2 mm
  • / 6
Välilevy 3.0 mm 6.4 mm 19.1 mm PVC

10029183

Hinta-alue
0,0651 € - 0,0474 €

Varastotasot
900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    19.1 mm
  • Sisähalkaisija
    3.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.4 mm
  • Koko materiaali
    Kloorattu polyvinyylikloridi
  • Väri
    Vaaleanharmaa
Välilevy 3.0 mm 6.4 mm 9.5 mm PVC

10029138

Hinta-alue
0,0473 € - 0,0344 €

Varastotasot
17660 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    9.5 mm
  • Sisähalkaisija
    3.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.4 mm
  • Koko materiaali
    Kloorattu polyvinyylikloridi
  • Väri
    Vaaleanharmaa
Välilevy 3.0 mm 6.4 mm 3.2 mm PVC

10029145

Hinta-alue
0,0419 € - 0,0306 €

Varastotasot
2950 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    3.2 mm
  • Sisähalkaisija
    3.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.4 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Harmaa
Välilevy 3.0 mm 6.4 mm 25.4 mm PVC

10029206

Hinta-alue
0,0709 € - 0,0518 €

Varastotasot
6000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    25.4 mm
  • Sisähalkaisija
    3.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.4 mm
  • Koko materiaali
    Kloorattu polyvinyylikloridi
  • Väri
    Vaaleanharmaa
Välilevy 3.0 mm 6.4 mm 6.4 mm PVC

10029121

Hinta-alue
0,0667 € - 0,0415 €

Varastotasot
13325 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    6.4 mm
  • Sisähalkaisija
    3.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.4 mm
  • Koko materiaali
    Kloorattu polyvinyylikloridi
  • Väri
    Vaaleanharmaa
Välilevy 3.7 mm 6.4 mm 9.5 mm PVC

10029237

Hinta-alue
0,0473 € - 0,0344 €

Varastotasot
1260 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    9.5 mm
  • Sisähalkaisija
    3.7 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.4 mm
  • Koko materiaali
    Kloorattu polyvinyylikloridi
  • Väri
    Vaaleanharmaa
Välilevy 4.4 mm 6.4 mm 19.1 mm PVC

10029480

Hinta-alue
0,0651 € - 0,0474 €

Varastotasot
2120 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    19.1 mm
  • Sisähalkaisija
    4.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.4 mm
  • Koko materiaali
    Kloorattu polyvinyylikloridi
  • Väri
    Vaaleanharmaa
Välilevy 4.4 mm 9.5 mm 3.2 mm PVC

10029404

Hinta-alue
0,0609 € - 0,0339 €

Varastotasot
3255 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    3.2 mm
  • Sisähalkaisija
    4.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    9.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Harmaa
Välilevy 4.4 mm 9.5 mm 31.8 mm PVC

10029329

Hinta-alue
0,177 € - 0,1543 €

Varastotasot
349 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    31.8 mm
  • Sisähalkaisija
    4.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    9.5 mm
  • Koko materiaali
    Kloorattu polyvinyylikloridi
  • Väri
    Vaaleanharmaa
Välilevy 3.0 mm 6.4 mm 7.9 mm PVC

10029190

Hinta-alue
0,0575 € - 0,0575 €

Varastotasot
2250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    7.9 mm
  • Sisähalkaisija
    3.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.4 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Harmaa
Välilevy 3.0 mm 6.4 mm 4.8 mm PVC

10029169

Hinta-alue
0,0512 € - 0,0471 €

Varastotasot
6530 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    4.8 mm
  • Sisähalkaisija
    3.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.4 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Harmaa
Välilevy 3.0 mm 6.4 mm 12.7 mm PVC

10029152

Hinta-alue
0,059 € - 0,059 €

Varastotasot
7994 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    12.7 mm
  • Sisähalkaisija
    3.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.4 mm
  • Koko materiaali
    Kloorattu polyvinyylikloridi
  • Väri
    Vaaleanharmaa
Välilevy 4.4 mm 9.5 mm 19.1 mm PVC

10029497

Hinta-alue
0,1273 € - 0,1273 €

Varastotasot
2999 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    19.1 mm
  • Sisähalkaisija
    4.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    9.5 mm
  • Koko materiaali
    Kloorattu polyvinyylikloridi
  • Väri
    Vaaleanharmaa
Välilevy 3.7 mm 6.4 mm 3.2 mm PVC

10029244

Hinta-alue
0,0499 € - 0,0458 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    3.2 mm
  • Sisähalkaisija
    3.7 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.4 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Harmaa
Välilevy 4.4 mm 9.5 mm 11.1 mm PVC

10029336

Hinta-alue
0,063 € - 0,0592 €

Varastotasot
999 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    11.1 mm
  • Sisähalkaisija
    4.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    9.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Harmaa
Välilevy 3.0 mm 6.4 mm 15.9 mm PVC

10029176

Hinta-alue
0,0624 € - 0,0624 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    15.9 mm
  • Sisähalkaisija
    3.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.4 mm
  • Koko materiaali
    Kloorattu polyvinyylikloridi
  • Väri
    Vaaleanharmaa
Välilevy 4.4 mm 9.5 mm 9.5 mm PVC

10029411

Hinta-alue
0,1337 € - 0,0902 €

Varastotasot
9499 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    9.5 mm
  • Sisähalkaisija
    4.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    9.5 mm
  • Koko materiaali
    Kloorattu polyvinyylikloridi
  • Väri
    Vaaleanharmaa
Välilevy 3.7 mm 6.4 mm 25.4 mm PVC

10029305

Hinta-alue
0,0709 € - 0,0518 €

Varastotasot
3700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    25.4 mm
  • Sisähalkaisija
    3.7 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.4 mm
  • Koko materiaali
    Kloorattu polyvinyylikloridi
  • Väri
    Vaaleanharmaa
Välilevy 8.0 mm 12.0 mm 9.5 mm PVC

10028469

Hinta-alue
0,1244 € - 0,1244 €

Varastotasot
271 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    9.5 mm
  • Sisähalkaisija
    8.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Harmaa
Välilevy 8.0 mm 12.0 mm 3.2 mm PVC

10028476

Hinta-alue
0,1026 € - 0,0965 €

Varastotasot
3869 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    3.2 mm
  • Sisähalkaisija
    8.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Harmaa