Valikko Haku

Holkki - pyöreät kierteettömät, PVC

Varastossa

Round unthreaded PVC spacers are versatile and durable components that offer exceptional functionality and reliability in various applications. Made from high-quality polyvinyl chloride (PVC), these spacers are known for their excellent mechanical properties and resistance to corrosion, chemicals, and weathering. The main characteristic of round unthreaded PVC spacers is their cylindrical shape and unthreaded design, allowing for easy installation and removal. With different sizes and lengths available, these spacers provide flexibility to meet specific spacing requirements.

One of the key benefits of round unthreaded PVC spacers is their outstanding strength and durability. PVC is a rigid material known for its robustness, making these spacers suitable for applications where load-bearing capacity and longevity are crucial. Additionally, round unthreaded PVC spacers offer excellent electrical insulation properties, providing a reliable solution for applications that require insulation and spacing between electrical components. These spacers also exhibit good dimensional stability, ensuring their ability to maintain their shape and performance over time. Moreover, round unthreaded PVC spacers are resistant to chemicals, making them suitable for use in harsh environments or applications that involve exposure to corrosive substances.

  • Material: CPVC, PVC
  • Colour: Grey
  • Material Flammability Standard: UL94 V-0, UL94 HB


Series Code :SR2788

Sarjanumero: SR2788

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
102 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Sisähalkaisija Ulkohalkaisija Välilevyn pituus Osta
0,394 € - 0,394 € 2822 Varastossa
6.8 mm
12.7 mm
4.8 mm
0,5886 € - 0,5886 € 20350 Varastossa
6.8 mm
12.7 mm
38.1 mm
0,1451 € - 0,1644 € 4688 Varastossa
6.8 mm
12.7 mm
12.7 mm
0,2141 € - 0,2432 € 778 Varastossa
6.8 mm
12.7 mm
25.4 mm
0,2404 € - 0,2749 € 2153 Varastossa
10.1 mm
12.7 mm
31.8 mm
0,1533 € - 0,2231 € 1000 Varastossa
6.8 mm
12.7 mm
9.5 mm
0,1127 € - 0,1127 € 587 Varastossa
10.1 mm
12.7 mm
6.4 mm
0,124 € - 0,1506 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.1 mm
12.7 mm
19.1 mm
0,0462 € - 0,0635 € 2000 Varastossa
3.7 mm
6.4 mm
19.1 mm
0,0418 € - 0,0576 € 19615 Varastossa
3.7 mm
6.4 mm
12.7 mm
0,0615 € - 0,0845 € 4814 Varastossa
4.4 mm
6.4 mm
31.8 mm
0,046 € - 0,0499 € 11539 Varastossa
3.7 mm
6.4 mm
4.8 mm
0,0447 € - 0,0487 € 3053 Varastossa
3.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
0,0462 € - 0,0635 € 4115 Varastossa
4.4 mm
6.4 mm
19.1 mm
0,0335 € - 0,0461 € 9000 Varastossa
4.4 mm
6.4 mm
9.5 mm
0,1242 € - 0,1242 € 2999 Varastossa
4.4 mm
9.5 mm
19.1 mm
0,0331 € - 0,0594 € 1255 Varastossa
4.4 mm
9.5 mm
3.2 mm
0,0505 € - 0,0692 € 2749 Varastossa
4.4 mm
6.4 mm
25.4 mm
0,0505 € - 0,0692 € 12502 Varastossa
5.1 mm
9.5 mm
6.4 mm
0,1304 € - 0,1304 € 3467 Varastossa
5.1 mm
9.5 mm
9.5 mm
  • / 6
Välilevy 6.8 mm 12.7 mm 4.8 mm PVC

10028865

Hinta-alue
0,394 € - 0,394 €

Varastotasot
2822 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    4.8 mm
  • Sisähalkaisija
    6.8 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.7 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Harmaa
Välilevy 6.8 mm 12.7 mm 38.1 mm CPVC

10028810

Hinta-alue
0,5886 € - 0,5886 €

Varastotasot
20350 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    38.1 mm
  • Sisähalkaisija
    6.8 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.7 mm
  • Koko materiaali
    Kloorattu polyvinyylikloridi
  • Väri
    Harmaa
Välilevy 6.8 mm 12.7 mm 12.7 mm PVC

10028858

Hinta-alue
0,1644 € - 0,1451 €

Varastotasot
4688 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    12.7 mm
  • Sisähalkaisija
    6.8 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.7 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Harmaa
Välilevy 6.8 mm 12.7 mm 25.4 mm CPVC

10028902

Hinta-alue
0,2432 € - 0,2141 €

Varastotasot
778 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    25.4 mm
  • Sisähalkaisija
    6.8 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.7 mm
  • Koko materiaali
    Kloorattu polyvinyylikloridi
  • Väri
    Harmaa
Välilevy 10.1 mm 12.7 mm 31.8 mm CPVC

10029015

Hinta-alue
0,2749 € - 0,2404 €

Varastotasot
2153 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    31.8 mm
  • Sisähalkaisija
    10.1 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.7 mm
  • Koko materiaali
    Kloorattu polyvinyylikloridi
  • Väri
    Harmaa
Välilevy 6.8 mm 12.7 mm 9.5 mm PVC

10028834

Hinta-alue
0,2231 € - 0,1533 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    9.5 mm
  • Sisähalkaisija
    6.8 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.7 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Harmaa
Välilevy 10.1 mm 12.7 mm 6.4 mm CPVC

10029046

Hinta-alue
0,1127 € - 0,1127 €

Varastotasot
587 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    6.4 mm
  • Sisähalkaisija
    10.1 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.7 mm
  • Koko materiaali
    Kloorattu polyvinyylikloridi
  • Väri
    Harmaa
Välilevy 10.1 mm 12.7 mm 19.1 mm CPVC

10029091

Hinta-alue
0,1506 € - 0,124 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    19.1 mm
  • Sisähalkaisija
    10.1 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.7 mm
  • Koko materiaali
    Kloorattu polyvinyylikloridi
  • Väri
    Harmaa
Välilevy 3.7 mm 6.4 mm 19.1 mm CPVC

10029282

Hinta-alue
0,0635 € - 0,0462 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    19.1 mm
  • Sisähalkaisija
    3.7 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.4 mm
  • Koko materiaali
    Kloorattu polyvinyylikloridi
  • Väri
    Harmaa
Välilevy 3.7 mm 6.4 mm 12.7 mm CPVC

10029251

Hinta-alue
0,0576 € - 0,0418 €

Varastotasot
19615 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    12.7 mm
  • Sisähalkaisija
    3.7 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.4 mm
  • Koko materiaali
    Kloorattu polyvinyylikloridi
  • Väri
    Harmaa
Välilevy 4.4 mm 6.4 mm 31.8 mm CPVC

10029312

Hinta-alue
0,0845 € - 0,0615 €

Varastotasot
4814 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    31.8 mm
  • Sisähalkaisija
    4.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.4 mm
  • Koko materiaali
    Kloorattu polyvinyylikloridi
  • Väri
    Harmaa
Välilevy 3.7 mm 6.4 mm 4.8 mm PVC

10029268

Hinta-alue
0,0499 € - 0,046 €

Varastotasot
11539 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    4.8 mm
  • Sisähalkaisija
    3.7 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.4 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Harmaa
Välilevy 3.7 mm 6.4 mm 3.2 mm PVC

10029244

Hinta-alue
0,0487 € - 0,0447 €

Varastotasot
3053 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    3.2 mm
  • Sisähalkaisija
    3.7 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.4 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Harmaa
Välilevy 4.4 mm 6.4 mm 19.1 mm CPVC

10029480

Hinta-alue
0,0635 € - 0,0462 €

Varastotasot
4115 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    19.1 mm
  • Sisähalkaisija
    4.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.4 mm
  • Koko materiaali
    Kloorattu polyvinyylikloridi
  • Väri
    Harmaa
Välilevy 4.4 mm 6.4 mm 9.5 mm CPVC

10029381

Hinta-alue
0,0461 € - 0,0335 €

Varastotasot
9000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    9.5 mm
  • Sisähalkaisija
    4.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.4 mm
  • Koko materiaali
    Kloorattu polyvinyylikloridi
  • Väri
    Harmaa
Välilevy 4.4 mm 9.5 mm 19.1 mm CPVC

10029497

Hinta-alue
0,1242 € - 0,1242 €

Varastotasot
2999 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    19.1 mm
  • Sisähalkaisija
    4.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    9.5 mm
  • Koko materiaali
    Kloorattu polyvinyylikloridi
  • Väri
    Harmaa
Välilevy 4.4 mm 9.5 mm 3.2 mm PVC

10029404

Hinta-alue
0,0594 € - 0,0331 €

Varastotasot
1255 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    3.2 mm
  • Sisähalkaisija
    4.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    9.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Harmaa
Välilevy 4.4 mm 6.4 mm 25.4 mm CPVC

10029527

Hinta-alue
0,0692 € - 0,0505 €

Varastotasot
2749 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    25.4 mm
  • Sisähalkaisija
    4.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.4 mm
  • Koko materiaali
    Kloorattu polyvinyylikloridi
  • Väri
    Harmaa
Välilevy 5.1 mm 9.5 mm 6.4 mm CPVC

10028933

Hinta-alue
0,0692 € - 0,0505 €

Varastotasot
12502 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    6.4 mm
  • Sisähalkaisija
    5.1 mm
  • Ulkohalkaisija
    9.5 mm
  • Koko materiaali
    Kloorattu polyvinyylikloridi
  • Väri
    Harmaa
Välilevy 5.1 mm 9.5 mm 9.5 mm CPVC

10174357

Hinta-alue
0,1304 € - 0,1304 €

Varastotasot
3467 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    9.5 mm
  • Sisähalkaisija
    5.1 mm
  • Ulkohalkaisija
    9.5 mm
  • Koko materiaali
    Kloorattu polyvinyylikloridi
  • Väri
    Harmaa