Näitä teräksisiä tasausjalkoja voidaan säätää enintään 15 asteessa epätasaisille pinnoille sopiviksi. Jalkoja on saatavilla ruostumattomasta teräksestä, kullatusta kromaatista tai nikkelöidystä teräksestä. Jalkaa saa kumipehmusteella tai ilman. Mallistossa on lisäksi vaihtoehtoja joko nasta- tai holkkikiinnityksellä.
Sarjanumero: SR5788
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Kuormituskapasiteetti | Pohjan halkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M16
|
225.0 kg
225.0 kg
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M12
|
85.0 kg
85.0 kg
|
2.047 in
52.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M12
|
85.0 kg
85.0 kg
|
2.047 in
52.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M12
|
125.0 kg
125.0 kg
|
2.047 in
52.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M16
|
155.0 kg
155.0 kg
|
4.685 in
119.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
100.0 kg
100.0 kg
|
3.11 in
79.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M12
|
125.0 kg
125.0 kg
|
2.047 in
52.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M16
|
225.0 kg
225.0 kg
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
70.0 kg
70.0 kg
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M16
|
225.0 kg
225.0 kg
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
70.0 kg
70.0 kg
|
3.11 in
79.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
100.0 kg
100.0 kg
|
3.11 in
79.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M16
|
155.0 kg
155.0 kg
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M12
|
85.0 kg
85.0 kg
|
2.047 in
52.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M12
|
85.0 kg
85.0 kg
|
2.047 in
52.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M12
|
125.0 kg
125.0 kg
|
2.047 in
52.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M16
|
225.0 kg
225.0 kg
|
4.685 in
119.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M16
|
155.0 kg
155.0 kg
|
4.685 in
119.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
70.0 kg
70.0 kg
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
70.0 kg
70.0 kg
|
3.11 in
79.0 mm
|
|||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa