Valikko Haku

Huohotusputken hatut M14 19.0 mm Alumiini Musta

This M 14 x 1,5 metric threaded breather cap allows a high rate of air flow. The design protects equipment by controlling moisture and particle contamination in application exposed to pressure and demand from fluid levels.
Essentra tuotenumero:

10506646

Valmistajan tuotenumero:

1505217

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Hintatietoja ei valitettavasti ole saatavilla. Soita asiakaspalveluumme numeroon +358 9 2522 1500 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
A 31.2 mm
B 27.0 mm
D 19.0 mm
HD 6.0 mm
h 8.0 mm
Kierrekoko M14
Kierrestandardi Metric-Kierteet
Asento Magnetic
Väri Musta
Tyyppi 1
Tullinimike 8309909090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä