Nämä esteettiset laitepyörät ovat erinomainen vaihtoehto laitteistoille/kalusteille, joita käytetään toimistoissa ja muissa kaupallisissa tiloissa. Kaluste- ja toimistolaitepyörämme sopivat toimistotuoleihin, jalustoihin, säilytysvaunuihin, kokouspöytiin jne. Mallisto tarjoaa mm. seuraavista materiaaleista olevia pyöriä: kumi, nailon, sinkitty teräs. Valikoimamme tarjoaa erilaisia vaihtoehtoja vaatimuksiisi, mukaan lukien kaksoispyörä, pulttireikä ja pyöristetty varsi. Mallistostamme löytyy eri kuormauskapasiteetteja ja kokoja.
Sarjanumero: SR5769 ,SR1547
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Pyörän halkaisija | Kalustepyörän tyyppi | Väri | Pyörän materiaali | Kuormituskapasiteetti | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,7845 € - 3,7516 € | 445 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
Kaksipyöräinen laitepyörä jarrulla
|
Musta
|
PA
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
5,1341 € - 10,7816 € | 100 Varastossa |
1.988 in
50.5 mm
|
Suojattu kaksipyöräinen laitepyörä
|
Harmaa
|
PA
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
4,2989 € - 4,2989 € | 12 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
Kalustepyörä kierretapilla
|
Musta
|
Termoplastinen polymeeri
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
4,3948 € - 4,3948 € | 480 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
Pyälletyllä varrella varustettu laitepyörä
|
Musta
|
Termoplastinen polymeeri
|
12.0 kg
12.0 kg
|
||
4,0056 € - 8,4118 € | 66 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
ttu kaksipyöräinen kääntyvä kalustepyörä
|
Väritön
|
PA
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
7,4889 € - 14,0017 € | 242 Varastossa |
2.48 in
63.0 mm
|
Pulttireikäinen pyörä
|
Punainen
|
Muovi
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
5,4229 € - 5,4229 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.378 in
35.0 mm
|
Pallonmuotoinen pyörä
|
Musta
|
Termoplastinen polymeeri
|
12.0 kg
12.0 kg
|
||
9,9396 € - 18,6019 € | 165 Varastossa |
2.48 in
63.0 mm
|
Pulttireikäinen pyörä jarrulla
|
Punainen
|
Muovi
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
2,0262 € - 4,2551 € | 537 Varastossa |
1.378 in
35.0 mm
|
Kaksipyöräinen kalustepyörä kiinteällä asennuslevyllä
|
Musta
|
Termoplastinen
|
|
||
2,6012 € - 5,4627 € | 87 Varastossa |
1.772 in
45.0 mm
|
Kaksipyöräinen kalustepyörä kiinteällä asennuslevyllä
|
Musta
|
PA
|
|
||
0,6392 € - 0,6392 € | 4747 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
Suojattu kaksipyöräinen laitepyörä
|
Musta
|
PA
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
1,0286 € - 1,0286 € | 11735 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
Kaksipyöräinen laitepyörä jarrulla
|
Musta
|
Nailon
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
0,7201 € - 0,7201 € | 44407 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
Kaksipyöräinen laitepyörä jarrulla
|
Musta
|
Nailon
|
44.0 kg
44.0 kg
|
||
10299425 | 0,5568 € - 0,5568 € | 63352 Varastossa |
1.26 in
32.0 mm
|
Suojattu kaksipyöräinen laitepyörä
|
Musta
|
Nailon
|
30.0 kg
30.0 kg
|
|
1,0021 € - 1,0021 € | 996 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
Suojattu kaksipyöräinen laitepyörä
|
Musta
|
PA
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
0,8806 € - 0,8806 € | 3650 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
Kaksipyöräinen laitepyörä jarrulla
|
Musta
|
Nailon
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
0,8778 € - 0,8778 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.969 in
50.0 mm
|
Suojattu kaksipyöräinen laitepyörä
|
Musta
|
PA
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
0,5806 € - 0,5806 € | 18390 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
Suojattu kaksipyöräinen laitepyörä
|
Musta
|
PA
|
44.0 kg
44.0 kg
|
||
0,6476 € - 0,6476 € | 3228 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
amaton kaksipyöräinen kalustepyörä
|
Musta
|
PA
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
1,1319 € - 1,1319 € | 967 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
Kaksipyöräinen laitepyörä jarrulla
|
Musta
|
Nailon
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa