Nämä esteettiset laitepyörät ovat erinomainen vaihtoehto laitteistoille/kalusteille, joita käytetään toimistoissa ja muissa kaupallisissa tiloissa. Kaluste- ja toimistolaitepyörämme sopivat toimistotuoleihin, jalustoihin, säilytysvaunuihin, kokouspöytiin jne. Mallisto tarjoaa mm. seuraavista materiaaleista olevia pyöriä: kumi, nailon, sinkitty teräs. Valikoimamme tarjoaa erilaisia vaihtoehtoja vaatimuksiisi, mukaan lukien kaksoispyörä, pulttireikä ja pyöristetty varsi. Mallistostamme löytyy eri kuormauskapasiteetteja ja kokoja.
Sarjanumero: SR5769 ,SR1547
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Pyörän halkaisija | Kalustepyörän tyyppi | Väri | Pyörän materiaali | Kuormituskapasiteetti | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,8888 € - 6,0664 € | 148 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
Pulttireikäinen pyörä
|
Musta
|
PP
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
3,852 € - 8,0893 € | 1612 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
ttu pyörä pinnoilla
|
Hopea;musta
|
PA
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
11,6099 € - 24,3809 € | 64 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
ttu kaksipyöräinen kalustepyörä kierretapilla
|
Musta
|
TPR
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
48,6715 € - 102,2101 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.937 in
100.0 mm
|
Kaksipyöräinen kierrevarsipyörä jarrulla
|
Harmaa
|
TPR
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
3,4473 € - 7,2394 € | 1884 Varastossa |
2.165 in
55.0 mm
|
Kaksipyöräinen kalustepyörä kääntyvällä asennuslevyllä ilman jarrua
|
Hopea;musta
|
PA
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
31,1059 € - 65,3225 € | 366 Varastossa |
1.378 in
35.0 mm
|
Pyälletyllä varrella varustettu laitepyörä
|
Musta
|
Termoplastinen polymeeri
|
|
||
9,5837 € - 18,6882 € | 494 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
Kaksipyöräinen kalustepyörä kierretapilla
|
Musta
|
PP
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
59,5147 € - 124,981 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.724 in
120.0 mm
|
Kaksipyöräinen kierrevarsipyörä jarrulla
|
Harmaa
|
Termoplastinen
|
|
||
6,4895 € - 12,1617 € | 113 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
Kaksipyöräinen kalustepyörä kääntyvällä asennuslevyllä ilman jarrua
|
Musta
|
PP
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
1,8702 € - 3,9274 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.969 in
50.0 mm
|
Kaksipyöräinen laitepyörä jarrulla
|
Musta
|
PU
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
2,2051 € - 4,6308 € | 2726 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
ttu kaksipyöräinen kääntyvä kalustepyörä
|
Musta
|
PA
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
51,0948 € - 112,9631 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.724 in
120.0 mm
|
Kaksipyöräinen kalustepyörä kierretapilla
|
Harmaa
|
TPR
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
5,1341 € - 10,7816 € | 140 Varastossa |
1.378 in
35.0 mm
|
Pallonmuotoinen pyörä
|
Musta
|
PP
|
12.0 kg
12.0 kg
|
||
6,0788 € - 12,7654 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.772 in
45.0 mm
|
Pallonmuotoinen pyörä
|
Musta
|
PP
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
1,0286 € - 1,0286 € | 11735 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
Kaksipyöräinen laitepyörä jarrulla
|
Musta
|
Nailon
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
3,2447 € - 6,814 € | 360 Varastossa |
1.378 in
35.0 mm
|
Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
Musta
|
Muovi
|
10.0 kg
10.0 kg
|
||
10,8569 € - 24,0071 € | 541 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
Kaksipyöräinen kalustepyörä kääntyvällä asennuslevyllä & jarrulla
|
Harmaa
|
TPR
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
2,6012 € - 5,4627 € | 58 Varastossa |
1.772 in
45.0 mm
|
Kaksipyöräinen urapintainen varsi
|
Musta
|
Termoplastinen polymeeri
|
|
||
2,0097 € - 4,2205 € | 3490 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
amaton kaksipyöräinen kääntyvä kalustepyörä
|
Musta
|
PU
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
8,4336 € - 17,7106 € | 10 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
Kaksipyöräinen kalustepyörä kierretapilla
|
Harmaa
|
TPR
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa