Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Protective Netting is commonly used on furniture, but is also ideal for the external protection of gas cylinders and other irregular shaped objects. The netting provides damage protection to applications during transit and handling, and when items are in storage.
The netting is supplied in a handy dispensing carton, which will allow users to apply the netting easily and at pace.
.
Sarjanumero: SR1027
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Väri | Materiaali | Päällysteen maksimihalkaisija | Päällysteen minimihalkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29,5962 € - 32,894 € | 64 Varastossa |
Violetti
|
LDPE
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 101,4325 € - 112,7153 € | 135 Varastossa |
Musta
|
LDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 97,6015 € - 108,4351 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Keltainen
|
LDPE
|
7.874 in
200.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 50,604 € - 56,2313 € | 6 Varastossa |
Punainen
|
LDPE
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 162,365 € - 170,8832 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Sininen
|
LDPE
|
15.748 in
400.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 82,0947 € - 91,2303 € | 30 Varastossa |
Oranssi
|
LDPE
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 88,0999 € - 97,8887 € | 18 Varastossa |
Punainen
|
30% PCR
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 49,4255 € - 49,4255 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Väritön
|
LDPE
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 236,3537 € - 262,6153 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
30% PCR
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 157,6032 € - 175,1147 € | 100 Varastossa |
Oranssi
|
30% PCR
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 51,5575 € - 57,2861 € | 20 Varastossa |
Violetti
|
30% PCR
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 146,636 € - 162,9289 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Keltainen
|
30% PCR
|
7.874 in
200.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 174,841 € - 194,2678 € | 70 Varastossa |
Sininen
|
30% PCR
|
15.748 in
400.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa