Snail Clips promote special pricing and detailed information by clipping securely onto shelving. The range features different mounting options, including some with an adhesive strip on the front to mount promotional materials and special offers easily.
It is used in retail stores, trade shows, and display signage, such as price tags (tag is not included), shelf labels and store hours. It is easy to install and remove.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Asennustapa | Pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,698 € - 4,391 € | 540 Varastossa |
Hole
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa