Valikko Haku

Itsekiinnittyvä piirilevykoroke

Varastossa

Nämä itselukkiutuvat korokkeet napsautetaan piirilevyyn helppoa kokoamista varten, ja niiden välys säilyy vaikka ruuvi irrotettaisiin. Saatavana useilla välys-, ruuvi- ja paneelin paksuusvaihtoehdoilla. Löytyy sekä standardi- että pinottavina malleina.

Sarjanumero: SR2765

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
101 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Reiän halkaisija A Rungon halkaisija Sisähalkaisija Paneelin paksuusalue A Välilevyn pituus Osta
0,2313 € - 0,2573 € 14994 Varastossa
4.6 mm
6.4 mm
3.2 mm
10.5 mm
0,1736 € - 0,1929 € 878 Varastossa
5.9 mm
7.9 mm
3.9 mm
25.4 mm
0,3125 € - 0,3472 € 10106 Varastossa
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
22.2 mm
0,1508 € - 0,1675 € 8839 Varastossa
5.9 mm
7.9 mm
3.9 mm
15.9 mm
0,173 € - 0,1922 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
15.9 mm
0,1683 € - 0,187 € 390 Varastossa
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
12.7 mm
0,0831 € - 0,0924 € 11500 Varastossa
4.0 mm
5.5 mm
2.7 mm
5.0 mm
0,193 € - 0,2135 € 26449 Varastossa
4.0 mm
6.4 mm
3.2 mm
3.1 mm
0,2149 € - 0,2395 € 11200 Varastossa
4.8 mm
6.4 mm
3.1 mm
7.7 mm
0,193 € - 0,2135 € 14000 Varastossa
4.0 mm
6.4 mm
3.2 mm
3.5 mm
0,2245 € - 0,2491 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
6.5 mm
3.1 mm
8.0 mm
0,1918 € - 0,2131 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.9 mm
7.9 mm
3.9 mm
22.2 mm
0,1586 € - 0,1763 € 125000 Varastossa
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
19.1 mm
0,1998 € - 0,2218 € 12589 Varastossa
4.8 mm
6.4 mm
3.1 mm
5.0 mm
0,2081 € - 0,2313 € 400 Varastossa
4.8 mm
6.5 mm
3.2 mm
6.1 mm
0,3008 € - 0,3343 € 9000 Varastossa
4.7 mm
6.6 mm
3.1 mm
9.5 mm
0,2478 € - 0,2751 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.8 mm
6.4 mm
3.8 mm
14.2 mm
0,0831 € - 0,0924 € 15989 Varastossa
4.8 mm
5.5 mm
2.7 mm
6.1 mm
0,256 € - 0,2847 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
6.9 mm
3.9 mm
6.5 mm
0,1218 € - 0,1353 € 9000 Varastossa
4.7 mm
6.6 mm
3.1 mm
7.9 mm
  • / 6
Ruuvi- ja lukitustuki 3.2 mm 10.5 mm PA

10381755

Hinta-alue
0,2573 € - 0,2313 €

Varastotasot
14994 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Reikäkiinnitys
  • Tyyli
    Pinoamaton
  • Rungon halkaisija
    6.4 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 3.9 mm 25.4 mm UL94 V-2 PA

10028650

Hinta-alue
0,1929 € - 0,1736 €

Varastotasot
878 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Reikäkiinnitys
  • Tyyli
    Pinottava
  • Rungon halkaisija
    7.9 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 4.3 mm 22.2 mm UL94 V-2 PA

10028735

Hinta-alue
0,3472 € - 0,3125 €

Varastotasot
10106 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Reikäkiinnitys
  • Tyyli
    Pinottava
  • Rungon halkaisija
    7.9 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 3.9 mm 15.9 mm UL94 V-2 PA

10028636

Hinta-alue
0,1675 € - 0,1508 €

Varastotasot
8839 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Reikäkiinnitys
  • Tyyli
    Pinottava
  • Rungon halkaisija
    7.9 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 4.3 mm 15.9 mm UL94 V-2 PA

10028711

Hinta-alue
0,1922 € - 0,173 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Reikäkiinnitys
  • Tyyli
    Pinottava
  • Rungon halkaisija
    7.9 mm
Ruuvilla kiinnitettävä tuki 4.3 mm 12.7 mm UL94 V-2 PA Väritön

10028780

Hinta-alue
0,187 € - 0,1683 €

Varastotasot
390 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Reikäkiinnitys
  • Tyyli
    Pinottava
  • Rungon halkaisija
    7.9 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 2.7 mm 5.0 mm PA

10381670

Hinta-alue
0,0924 € - 0,0831 €

Varastotasot
11500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Reikäkiinnitys
  • Tyyli
    Pinoamaton
  • Rungon halkaisija
    5.5 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 3.2 mm 3.1 mm PA

10381632

Hinta-alue
0,2135 € - 0,193 €

Varastotasot
26449 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Reikäkiinnitys
  • Tyyli
    Pinoamaton
  • Rungon halkaisija
    6.4 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 3.1 mm 7.7 mm PA

10381731

Hinta-alue
0,2395 € - 0,2149 €

Varastotasot
11200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Reikäkiinnitys
  • Tyyli
    Pinoamaton
  • Rungon halkaisija
    6.4 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 3.2 mm 3.5 mm PA

10381649

Hinta-alue
0,2135 € - 0,193 €

Varastotasot
14000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Reikäkiinnitys
  • Tyyli
    Pinoamaton
  • Rungon halkaisija
    6.4 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 3.1 mm 8.0 mm PA

10381748

Hinta-alue
0,2491 € - 0,2245 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Reikäkiinnitys
  • Tyyli
    Pinoamaton
  • Rungon halkaisija
    6.5 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 3.9 mm 22.2 mm UL94 V-2 PA

10028643

Hinta-alue
0,2131 € - 0,1918 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Reikäkiinnitys
  • Tyyli
    Pinottava
  • Rungon halkaisija
    7.9 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 4.3 mm 19.1 mm UL94 V-2 PA

10028728

Hinta-alue
0,1763 € - 0,1586 €

Varastotasot
125000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Reikäkiinnitys
  • Tyyli
    Pinottava
  • Rungon halkaisija
    7.9 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 3.1 mm 5.0 mm PA

10381687

Hinta-alue
0,2218 € - 0,1998 €

Varastotasot
12589 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Reikäkiinnitys
  • Tyyli
    Pinoamaton
  • Rungon halkaisija
    6.4 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 3.2 mm 6.1 mm PA

10381700

Hinta-alue
0,2313 € - 0,2081 €

Varastotasot
400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Reikäkiinnitys
  • Tyyli
    Pinoamaton
  • Rungon halkaisija
    6.5 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 3.1 mm 9.5 mm UL94 V-2 PA

10028605

Hinta-alue
0,3343 € - 0,3008 €

Varastotasot
9000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Reikäkiinnitys
  • Tyyli
    Pinottava
  • Rungon halkaisija
    6.6 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 3.8 mm 14.2 mm PA

10381762

Hinta-alue
0,2751 € - 0,2478 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Reikäkiinnitys
  • Tyyli
    Pinoamaton
  • Rungon halkaisija
    6.4 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 2.7 mm 6.1 mm PA

10381694

Hinta-alue
0,0924 € - 0,0831 €

Varastotasot
15989 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Reikäkiinnitys
  • Tyyli
    Pinoamaton
  • Rungon halkaisija
    5.5 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 3.9 mm 6.5 mm PA

10381724

Hinta-alue
0,2847 € - 0,256 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Reikäkiinnitys
  • Tyyli
    Pinoamaton
  • Rungon halkaisija
    6.9 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 3.1 mm 7.9 mm UL94 V-2 PA

10028599

Hinta-alue
0,1353 € - 0,1218 €

Varastotasot
9000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Reikäkiinnitys
  • Tyyli
    Pinottava
  • Rungon halkaisija
    6.6 mm