Valikko Haku

Itsekiinnittyvä piirilevykoroke

Varastossa

Nämä itselukkiutuvat korokkeet napsautetaan piirilevyyn helppoa kokoamista varten, ja niiden välys säilyy vaikka ruuvi irrotettaisiin. Saatavana useilla välys-, ruuvi- ja paneelin paksuusvaihtoehdoilla. Löytyy sekä standardi- että pinottavina malleina.

Sarjanumero: SR2765

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
101 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Reiän halkaisija A Rungon halkaisija Sisähalkaisija Paneelin paksuusalue A Välilevyn pituus Osta
0,1215 € - 0,1478 € 145 Varastossa
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
4.8 mm
0,1215 € - 0,1478 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
7.9 mm
0,1377 € - 0,153 € 4953 Varastossa
4.7 mm
6.6 mm
3.1 mm
15.9 mm
0,1337 € - 0,1699 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
4.8 mm
0,1337 € - 0,1699 € 2000 Varastossa
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
7.9 mm
0,1108 € - 0,1231 € 3819 Varastossa
4.7 mm
6.6 mm
3.3 mm
3.2 mm
0,1215 € - 0,1478 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
9.5 mm
0,1215 € - 0,1478 € 431 Varastossa
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
11.1 mm
0,1215 € - 0,1478 € 1970 Varastossa
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
12.7 mm
0,1215 € - 0,1478 € 108044 Varastossa
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
12.7 mm
0,1337 € - 0,1699 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
11.1 mm
0,193 € - 0,2135 € 9500 Varastossa
4.0 mm
6.4 mm
3.2 mm
2.7 mm
0,0831 € - 0,0924 € 8397 Varastossa
4.0 mm
5.5 mm
2.7 mm
3.0 mm
0,1215 € - 0,1478 € 2000 Varastossa
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
25.4 mm
0,1045 € - 0,1161 € 11023 Varastossa
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
9.5 mm
0,1337 € - 0,1699 € 2997 Varastossa
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
8.0 mm
0,1337 € - 0,1699 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
4.7 mm
0,1215 € - 0,1478 € 5434 Varastossa
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
6.4 mm
0,1337 € - 0,1699 € 3000 Varastossa
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
3.2 mm
0,1215 € - 0,1478 € 3000 Varastossa
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
25.4 mm
  • / 6
Ruuvi- ja lukitustuki 4.3 mm 4.8 mm UL94 V-2 PA

10028254

Hinta-alue
0,1478 € - 0,1215 €

Varastotasot
145 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Reikäkiinnitys
  • Tyyli
    Pinoamaton
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 4.3 mm 7.9 mm UL94 V-2 PA

10028285

Hinta-alue
0,1478 € - 0,1215 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Reikäkiinnitys
  • Tyyli
    Pinoamaton
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 3.1 mm 15.9 mm UL94 V-2 PA

10028551

Hinta-alue
0,153 € - 0,1377 €

Varastotasot
4953 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Reikäkiinnitys
  • Tyyli
    Pinottava
  • Rungon halkaisija
    6.6 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 4.3 mm 4.8 mm UL94 V-0 PA

10028162

Hinta-alue
0,1699 € - 0,1337 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Reikäkiinnitys
  • Tyyli
    Pinoamaton
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 4.3 mm 7.9 mm UL94 V-0 PA

10028209

Hinta-alue
0,1699 € - 0,1337 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Reikäkiinnitys
  • Tyyli
    Pinoamaton
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 3.3 mm 3.2 mm UL94 V-2 Nailon 6/6

10028568

Hinta-alue
0,1231 € - 0,1108 €

Varastotasot
3819 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Screw-Fit
  • Tyyli
    Pinottava
  • Rungon halkaisija
    6.6 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 4.3 mm 9.5 mm UL94 V-2 PA

10028292

Hinta-alue
0,1478 € - 0,1215 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Reikäkiinnitys
  • Tyyli
    Pinoamaton
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 4.3 mm 11.1 mm UL94 V-2 PA

10028308

Hinta-alue
0,1478 € - 0,1215 €

Varastotasot
431 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Reikäkiinnitys
  • Tyyli
    Pinoamaton
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 4.3 mm 12.7 mm UL94 V-2 PA

10028247

Hinta-alue
0,1478 € - 0,1215 €

Varastotasot
1970 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Reikäkiinnitys
  • Tyyli
    Pinoamaton
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 4.3 mm 12.7 mm UL94 V-2 PA

10028322

Hinta-alue
0,1478 € - 0,1215 €

Varastotasot
108044 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Reikäkiinnitys
  • Tyyli
    Pinoamaton
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 4.3 mm 11.1 mm UL94 V-0 PA

10028315

Hinta-alue
0,1699 € - 0,1337 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Reikäkiinnitys
  • Tyyli
    Pinoamaton
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 3.2 mm 2.7 mm PA

10381618

Hinta-alue
0,2135 € - 0,193 €

Varastotasot
9500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Reikäkiinnitys
  • Tyyli
    Pinoamaton
  • Rungon halkaisija
    6.4 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 2.7 mm 3.0 mm PA

10381625

Hinta-alue
0,0924 € - 0,0831 €

Varastotasot
8397 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Reikäkiinnitys
  • Tyyli
    Pinoamaton
  • Rungon halkaisija
    5.5 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 3.2 mm 25.4 mm UL94 V-2 PA

10027875

Hinta-alue
0,1478 € - 0,1215 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Reikäkiinnitys
  • Tyyli
    Pinoamaton
  • Rungon halkaisija
    6.4 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 3.2 mm 9.5 mm UL94 V-2 PA

10027950

Hinta-alue
0,1161 € - 0,1045 €

Varastotasot
11023 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Reikäkiinnitys
  • Tyyli
    Pinoamaton
  • Rungon halkaisija
    6.4 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 3.2 mm 8.0 mm UL94 V-0 PA

10027943

Hinta-alue
0,1699 € - 0,1337 €

Varastotasot
2997 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Reikäkiinnitys
  • Tyyli
    Pinoamaton
  • Rungon halkaisija
    6.4 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 3.2 mm 4.7 mm UL94 V-0 PA

10027912

Hinta-alue
0,1699 € - 0,1337 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Reikäkiinnitys
  • Tyyli
    Pinoamaton
  • Rungon halkaisija
    6.4 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 3.9 mm 6.4 mm UL94 V-2 PA

10028032

Hinta-alue
0,1478 € - 0,1215 €

Varastotasot
5434 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Reikäkiinnitys
  • Tyyli
    Pinoamaton
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 3.2 mm 3.2 mm UL94 V-0 PA

10027899

Hinta-alue
0,1699 € - 0,1337 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Reikäkiinnitys
  • Tyyli
    Pinoamaton
  • Rungon halkaisija
    6.4 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 3.9 mm 25.4 mm UL94 V-2 PA

10028025

Hinta-alue
0,1478 € - 0,1215 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Reikäkiinnitys
  • Tyyli
    Pinoamaton
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm