Valikko Haku

Itsekiinnittyvä piirilevykoroke

Varastossa

Nämä itselukkiutuvat korokkeet napsautetaan piirilevyyn helppoa kokoamista varten, ja niiden välys säilyy vaikka ruuvi irrotettaisiin. Saatavana useilla välys-, ruuvi- ja paneelin paksuusvaihtoehdoilla. Löytyy sekä standardi- että pinottavina malleina.

Sarjanumero: SR2765

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
101 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Reiän halkaisija A Rungon halkaisija Sisähalkaisija Paneelin paksuusalue A Välilevyn pituus Osta
0,133 € - 0,1478 € 7433 Varastossa
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
6.4 mm
0,0831 € - 0,0924 € 20100 Varastossa
4.0 mm
5.5 mm
5.5 mm
2.5 mm
0,1215 € - 0,1478 € 3000 Varastossa
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
11.1 mm
0,1215 € - 0,1478 € 2000 Varastossa
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
6.4 mm
0,1337 € - 0,1699 € 14996 Varastossa
5.9 mm
7.1 mm
3.2 mm
6.4 mm
0,1215 € - 0,1478 € 20135 Varastossa
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
15.9 mm
0,1337 € - 0,1699 € 1798 Varastossa
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
4.8 mm
0,1998 € - 0,2218 € 2282 Varastossa
4.7 mm
6.6 mm
2.7 mm
4.0 mm
0,1215 € - 0,1478 € 12514 Varastossa
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
12.7 mm
0,0831 € - 0,0924 € 12500 Varastossa
4.8 mm
5.5 mm
2.7 mm
4.1 mm
0,1215 € - 0,1478 € 5955 Varastossa
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
22.2 mm
0,1215 € - 0,1478 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
19.1 mm
0,1215 € - 0,1478 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
15.9 mm
0,1215 € - 0,1478 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
25.4 mm
0,1215 € - 0,1478 € 5995 Varastossa
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
9.5 mm
0,1337 € - 0,1699 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
11.1 mm
0,1183 € - 0,1314 € 510 Varastossa
4.7 mm
6.6 mm
3.1 mm
6.4 mm
0,1146 € - 0,1273 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.7 mm
6.6 mm
3.1 mm
4.8 mm
0,3009 € - 0,3343 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.7 mm
6.6 mm
3.1 mm
11.1 mm
0,1218 € - 0,1353 € 9000 Varastossa
4.7 mm
6.6 mm
3.1 mm
7.9 mm
  • / 6
Ruuvi- ja lukitustuki 3.2 mm 6.4 mm UL94 V-2 PA

10027929

Hinta-alue
0,1478 € - 0,133 €

Varastotasot
7433 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Reikäkiinnitys
  • Tyyli
    Pinoamaton
  • Rungon halkaisija
    6.4 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 5.5 mm 2.5 mm PA

10381601

Hinta-alue
0,0924 € - 0,0831 €

Varastotasot
20100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Reikäkiinnitys
  • Tyyli
    Pinoamaton
  • Rungon halkaisija
    5.5 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 4.3 mm 11.1 mm UL94 V-2 PA

10028223

Hinta-alue
0,1478 € - 0,1215 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Reikäkiinnitys
  • Tyyli
    Pinoamaton
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 4.3 mm 6.4 mm UL94 V-2 PA

10028179

Hinta-alue
0,1478 € - 0,1215 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Reikäkiinnitys
  • Tyyli
    Pinoamaton
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 3.2 mm 6.4 mm UL94 V-0 PA

10028049

Hinta-alue
0,1699 € - 0,1337 €

Varastotasot
14996 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Reikäkiinnitys
  • Tyyli
    Pinoamaton
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 4.3 mm 15.9 mm UL94 V-2 PA

10028094

Hinta-alue
0,1478 € - 0,1215 €

Varastotasot
20135 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Reikäkiinnitys
  • Tyyli
    Pinoamaton
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 4.3 mm 4.8 mm UL94 V-0 PA

10028261

Hinta-alue
0,1699 € - 0,1337 €

Varastotasot
1798 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Reikäkiinnitys
  • Tyyli
    Pinoamaton
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 2.7 mm 4.0 mm PA

10381656

Hinta-alue
0,2218 € - 0,1998 €

Varastotasot
2282 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Reikäkiinnitys
  • Tyyli
    Pinoamaton
  • Rungon halkaisija
    6.6 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 3.9 mm 12.7 mm UL94 V-2 PA

10028087

Hinta-alue
0,1478 € - 0,1215 €

Varastotasot
12514 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Reikäkiinnitys
  • Tyyli
    Pinoamaton
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 2.7 mm 4.1 mm PA

10381663

Hinta-alue
0,0924 € - 0,0831 €

Varastotasot
12500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Reikäkiinnitys
  • Tyyli
    Pinoamaton
  • Rungon halkaisija
    5.5 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 4.3 mm 22.2 mm UL94 V-2 PA

10028131

Hinta-alue
0,1478 € - 0,1215 €

Varastotasot
5955 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Reikäkiinnitys
  • Tyyli
    Pinoamaton
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 3.9 mm 19.1 mm UL94 V-2 PA

10028001

Hinta-alue
0,1478 € - 0,1215 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Reikäkiinnitys
  • Tyyli
    Pinoamaton
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 4.3 mm 15.9 mm UL94 V-2 PA

10028124

Hinta-alue
0,1478 € - 0,1215 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Reikäkiinnitys
  • Tyyli
    Pinoamaton
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 4.3 mm 25.4 mm UL94 V-2 PA

10028148

Hinta-alue
0,1478 € - 0,1215 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Reikäkiinnitys
  • Tyyli
    Pinoamaton
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 4.3 mm 9.5 mm UL94 V-2 PA

10028216

Hinta-alue
0,1478 € - 0,1215 €

Varastotasot
5995 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Reikäkiinnitys
  • Tyyli
    Pinoamaton
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 4.3 mm 11.1 mm UL94 V-0 PA

10028230

Hinta-alue
0,1699 € - 0,1337 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Reikäkiinnitys
  • Tyyli
    Pinoamaton
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 3.1 mm 6.4 mm UL94 V-2 PA

10028582

Hinta-alue
0,1314 € - 0,1183 €

Varastotasot
510 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Reikäkiinnitys
  • Tyyli
    Pinottava
  • Rungon halkaisija
    6.6 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 3.1 mm 4.8 mm UL94 V-2 PA

10028575

Hinta-alue
0,1273 € - 0,1146 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Reikäkiinnitys
  • Tyyli
    Pinottava
  • Rungon halkaisija
    6.6 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 3.1 mm 11.1 mm UL94 V-2 PA

10028612

Hinta-alue
0,3343 € - 0,3009 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Reikäkiinnitys
  • Tyyli
    Pinottava
  • Rungon halkaisija
    6.6 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 3.1 mm 7.9 mm UL94 V-2 PA

10028599

Hinta-alue
0,1353 € - 0,1218 €

Varastotasot
9000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Reikäkiinnitys
  • Tyyli
    Pinottava
  • Rungon halkaisija
    6.6 mm