Valikko Haku

Itsekiinnittyvä suojatarra

Varastossa

Nämä mustasta kumista valmistetut suojatarrat ovat itsekiinnittyviä ja sopivat tasaisille ja kuiville pinnoille. Ne estävät liukumisen eivätkä jätä tahroja irrotettaessa.

  • Tarjolla on eri kokoja
  • Irrotettavissa.


Sarjanumero: SR1577

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
5 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kokonaishalkaisija Määrä alustaa kohden Osta
0,245 € - 0,245 € 8915 Varastossa
30.0 mm
0,1912 € - 0,1912 € 12000 Varastossa
10.0 mm
0,905 € - 0,905 € 1997 Varastossa
45.0 mm
0,2365 € - 0,2365 € 20694 Varastossa
20.0 mm
0,5976 € - 0,5976 € 4500 Varastossa
40.0 mm
Liimakiinnitteinen levy 30.0 mm 1.5 mm Musta Kumi

10268667

Hinta-alue
0,245 € - 0,245 €

Varastotasot
8915 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaishalkaisija
    30.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    4016999790
  • Koko materiaali
    Kumi
Liimakiinnitteinen levy 10.0 mm 1.5 mm Musta Kumi

10268445

Hinta-alue
0,1912 € - 0,1912 €

Varastotasot
12000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaishalkaisija
    10.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    4016999790
  • Koko materiaali
    Kumi
Liimakiinnitteinen levy 45.0 mm 1.5 mm Musta Kumi

10268872

Hinta-alue
0,905 € - 0,905 €

Varastotasot
1997 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaishalkaisija
    45.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    4016999790
  • Koko materiaali
    Kumi
Liimakiinnitteinen levy 20.0 mm 1.5 mm Musta Kumi

10268551

Hinta-alue
0,2365 € - 0,2365 €

Varastotasot
20694 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaishalkaisija
    20.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    4016999790
  • Koko materiaali
    Kumi
Liimakiinnitteinen levy 40.0 mm 1.5 mm Musta Kumi

10268773

Hinta-alue
0,5976 € - 0,5976 €

Varastotasot
4500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaishalkaisija
    40.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    4016999790
  • Koko materiaali
    Kumi