Itse kiinnittyvien tyynyjen, pehmusteiden ja tarratyynyjen valikoima on valmistettu huovasta tai polyuretaanista (PU), ja tarjolla on eri muotoja ja värejä riippuen käyttökohteestasi.
PU-pehmusteet sopivat kohteisiin, joissa lämpötila vaihtelee välillä 18–65,5 C. Nämä tarrajalat eivät tahri, naarmuta tai väritä mitään pintaa.
Huopaiset tarratyynyt ovat saatavilla ruskeina ja valkoisina. Niitä on mahdollista käyttää jalkojen pohjassa tai suojana takaamaan tasaisen liikkeen lattiapinnoilla.
Sarjanumero: SR1593
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Muoto | Väri | Materiaali | Määrä alustaa kohden | Alustan korkeus | Kokonaismitta | Pohjan halkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0878 € - 0,123 € | 25920 Varastossa |
|
Kirkas
|
PU
|
|
|
10.0 mm
10.0 mm
|
|
||
| 0,1744 € - 0,188 € | 6300 Varastossa |
Neliö
|
Kirkas
|
PU
|
200
|
0.122 in
3.1 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2143 € - 0,30 € | 8000 Varastossa |
|
Kirkas
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 0,103 € - 0,1442 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Musta
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 0,2278 € - 0,3189 € | 5978 Varastossa |
|
Musta
|
PU
|
|
|
19.0 mm
19.0 mm
|
|
||
| 0,0878 € - 0,1229 € | 2000 Varastossa |
|
Musta
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 0,113 € - 0,1582 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Musta
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 0,2067 € - 0,2894 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Musta
|
PU
|
|
|
20.6 mm
20.6 mm
|
|
||
| 0,0816 € - 0,1143 € | 5000 Varastossa |
|
Kirkas
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 0,3868 € - 0,5416 € | 40 Varastossa |
|
Kirkas
|
PU
|
|
|
19.1 mm
19.1 mm
|
|
||
| 0,104 € - 0,1456 € | 29400 Varastossa |
|
Kirkas
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 0,3115 € - 0,4361 € | 3136 Varastossa |
|
Kirkas
|
PU
|
|
|
20.6 mm
20.6 mm
|
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
Neliö
|
Harmaa
|
PU
|
36
|
0.299 in
7.6 mm
|
22.6 mm
22.6 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
|||
| 15,9699 € - 19,9694 € | 123 Varastossa |
Kupu
|
Musta
|
PU
|
96
|
0.213 in
5.4 mm
|
9.6 mm
9.6 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
||
| 30,9434 € - 41,4403 € | 783 Varastossa |
Neliö
|
Väritön
|
PU
|
54
|
0.098 in
2.5 mm
|
10.2 mm
10.2 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 14,1736 € - 18,9028 € | 198 Varastossa |
Litteä
|
Musta
|
PU
|
32
|
0.177 in
4.5 mm
|
14.0 mm
14.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 14,6746 € - 16,7136 € | 2 Varastossa |
Neliö
|
Harmaa
|
PU
|
80
|
0.122 in
3.1 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 33,8763 € - 45,3976 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Neliö
|
Väritön
|
PU
|
80
|
0.122 in
3.1 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 35,901 € - 41,6452 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Pyöreä
|
Väritön
|
PU
|
24
|
0.394 in
10.0 mm
|
22.0 mm
22.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
Pyöreä
|
Valkoinen
|
PU
|
24
|
0.394 in
10.0 mm
|
22.0 mm
22.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa