Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Itse kiinnittyvien tyynyjen, pehmusteiden ja tarratyynyjen valikoima on valmistettu huovasta tai polyuretaanista (PU), ja tarjolla on eri muotoja ja värejä riippuen käyttökohteestasi.
PU-pehmusteet sopivat kohteisiin, joissa lämpötila vaihtelee välillä 18–65,5 C. Nämä tarrajalat eivät tahri, naarmuta tai väritä mitään pintaa.
Huopaiset tarratyynyt ovat saatavilla ruskeina ja valkoisina. Niitä on mahdollista käyttää jalkojen pohjassa tai suojana takaamaan tasaisen liikkeen lattiapinnoilla.
Sarjanumero: SR1593
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Muoto | Väri | Materiaali | Määrä alustaa kohden | Alustan korkeus | Kokonaismitta | Pohjan halkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,8961 € - 22,5374 € | 36 Varastossa |
Litteä
|
Musta
|
PU
|
32
|
0.402 in
10.2 mm
|
16.5 mm
16.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
| 25,8493 € - 34,6482 € | 67 Varastossa |
Neliö
|
Valkoinen
|
PU
|
80
|
0.122 in
3.1 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 11,6982 € - 12,2511 € | 81 Varastossa |
Litteä
|
Harmaa
|
PU
|
56
|
0.138 in
3.5 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 15,9699 € - 19,9694 € | 123 Varastossa |
Kupu
|
Musta
|
PU
|
96
|
0.213 in
5.4 mm
|
9.6 mm
9.6 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
||
| 30,9434 € - 41,4403 € | 783 Varastossa |
Neliö
|
Väritön
|
PU
|
54
|
0.098 in
2.5 mm
|
10.2 mm
10.2 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
Pyöreä
|
Harmaa
|
PU
|
24
|
0.394 in
10.0 mm
|
22.0 mm
22.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|||
| 14,9314 € - 20,0115 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kupu
|
Väritön
|
PU
|
20
|
0.378 in
9.6 mm
|
19.0 mm
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 23,0988 € - 31,1819 € | 11 Varastossa |
Neliö
|
Väritön
|
PU
|
36
|
0.299 in
7.6 mm
|
22.6 mm
22.6 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 10,6318 € - 13,1913 € | 101 Varastossa |
Kupu
|
Musta
|
PU
|
56
|
0.197 in
5.0 mm
|
11.0 mm
11.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 12,058 € - 13,9873 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Litteä
|
Musta
|
PU
|
40
|
0.157 in
4.0 mm
|
19.0 mm
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 10255568 | 0,0423 € - 0,0495 € | 75547 Varastossa |
Neliö
|
Ruskea
|
Huopa
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
| 0,0641 € - 0,0749 € | 7168 Varastossa |
Neliö
|
Ruskea
|
Huopa
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
25.0 mm
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0252 € - 0,0252 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Neliö
|
Valkoinen
|
Huopa
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
25.0 mm
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 9,683 € - 12,9668 € | 13 Varastossa |
Litteä
|
Valkoinen
|
PU
|
56
|
0.138 in
3.5 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1699 € - 0,1997 € | 2666 Varastossa |
Neliö
|
Ruskea
|
Huopa
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
40.0 mm
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 14,6227 € - 14,9174 € | 2 Varastossa |
Litteä
|
Musta
|
PU
|
24
|
0.197 in
5.0 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1135 € - 0,159 € | 41382 Varastossa |
|
Kirkas
|
PU
|
|
|
11.1 mm
11.1 mm
|
|
||
| 0,2039 € - 0,2407 € | 566 Varastossa |
Neliö
|
Ruskea
|
Huopa
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
45.0 mm
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 10164785 | 2,3001 € - 2,3001 € | 1500 Varastossa |
|
Musta
|
PU
|
|
|
45.7 mm
45.7 mm
|
|
|
| 0,2721 € - 0,2721 € | 490 Varastossa |
Neliö
|
Valkoinen
|
Huopa
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
100.0 mm
100.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm