Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Itse kiinnittyvien tyynyjen, pehmusteiden ja tarratyynyjen valikoima on valmistettu huovasta tai polyuretaanista (PU), ja tarjolla on eri muotoja ja värejä riippuen käyttökohteestasi.
PU-pehmusteet sopivat kohteisiin, joissa lämpötila vaihtelee välillä 18–65,5 C. Nämä tarrajalat eivät tahri, naarmuta tai väritä mitään pintaa.
Huopaiset tarratyynyt ovat saatavilla ruskeina ja valkoisina. Niitä on mahdollista käyttää jalkojen pohjassa tai suojana takaamaan tasaisen liikkeen lattiapinnoilla.
Sarjanumero: SR1593
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Muoto | Väri | Materiaali | Määrä alustaa kohden | Alustan korkeus | Kokonaismitta | Pohjan halkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0694 € - 0,0811 € | 8907 Varastossa |
Suorakulma
|
Ruskea
|
Huopa
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0878 € - 0,1229 € | 2000 Varastossa |
|
Musta
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 0,2067 € - 0,2894 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Musta
|
PU
|
|
|
20.6 mm
20.6 mm
|
|
||
| 0,113 € - 0,1582 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Musta
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 0,104 € - 0,1456 € | 29400 Varastossa |
|
Kirkas
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 0,3115 € - 0,4361 € | 3136 Varastossa |
|
Kirkas
|
PU
|
|
|
20.6 mm
20.6 mm
|
|
||
| 0,3868 € - 0,5416 € | 40 Varastossa |
|
Kirkas
|
PU
|
|
|
19.1 mm
19.1 mm
|
|
||
| 0,0816 € - 0,1143 € | 5000 Varastossa |
|
Kirkas
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 0,2546 € - 0,3564 € | 6274 Varastossa |
|
Kirkas
|
PU
|
|
|
16.5 mm
16.5 mm
|
|
||
| 0,2103 € - 0,2945 € | 43392 Varastossa |
|
Musta
|
PU
|
|
|
16.0 mm
16.0 mm
|
|
||
| 0,3659 € - 0,3659 € | 15 Varastossa |
|
Musta
|
PU
|
|
|
19.1 mm
19.1 mm
|
|
||
| 0,0899 € - 0,1258 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Kirkas
|
PU
|
|
|
9.5 mm
9.5 mm
|
|
||
| 0,094 € - 0,1317 € | 42200 Varastossa |
|
Musta
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 0,2585 € - 0,3619 € | 1024 Varastossa |
|
Valkoinen
|
PU
|
|
|
16.0 mm
16.0 mm
|
|
||
| 0,3809 € - 0,5447 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Kirkas
|
PU
|
|
|
19.0 mm
19.0 mm
|
|
||
| 0,033 € - 0,0386 € | 96 Varastossa |
Pyöreä
|
Ruskea
|
Huopa
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
14.0 mm
14.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,3136 € - 0,4391 € | 6076 Varastossa |
|
Kirkas
|
PU
|
|
|
17.6 mm
17.6 mm
|
|
||
| 0,1171 € - 0,164 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Musta
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 15,9699 € - 19,9694 € | 115 Varastossa |
Kupu
|
Väritön
|
PU
|
96
|
0.217 in
5.5 mm
|
9.6 mm
9.6 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
||
| 0,4056 € - 0,5679 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Musta
|
PU
|
|
|
19.0 mm
19.0 mm
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa