Valikko Haku

Itsekiinnittyvät pehmusteet

Varastossa

Itse kiinnittyvien tyynyjen, pehmusteiden ja tarratyynyjen valikoima on valmistettu huovasta tai polyuretaanista (PU), ja tarjolla on eri muotoja ja värejä riippuen käyttökohteestasi.

PU-pehmusteet sopivat kohteisiin, joissa lämpötila vaihtelee välillä 18–65,5 C. Nämä tarrajalat eivät tahri, naarmuta tai väritä mitään pintaa.

Huopaiset tarratyynyt ovat saatavilla ruskeina ja valkoisina. Niitä on mahdollista käyttää jalkojen pohjassa tai suojana takaamaan tasaisen liikkeen lattiapinnoilla.

  • Liima toimii parhaiten tasaisella, puhtaalla ja kuivalla pinnalla
  • Käytetään tyypillisesti kumijalkoina, kaappien stoppareina, ovistoppareina ja pintasuojina
  • UL94 HB -luokitus
  • Ne ovat helppokäyttöisiä, ne vain kuoritaan ja liimataan paikalleen.


Sarjanumero: SR1593

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
202 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Muoto Väri Materiaali Määrä alustaa kohden Alustan korkeus Kokonaismitta Pohjan halkaisija Osta
0,0694 € - 0,0811 € 8907 Varastossa
Suorakulma
Ruskea
Huopa
30.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
0,0878 € - 0,1229 € 2000 Varastossa
Musta
PU
12.7 mm
0,2067 € - 0,2894 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
PU
20.6 mm
0,113 € - 0,1582 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
PU
12.7 mm
0,104 € - 0,1456 € 29400 Varastossa
Kirkas
PU
12.7 mm
0,3115 € - 0,4361 € 3136 Varastossa
Kirkas
PU
20.6 mm
0,3868 € - 0,5416 € 40 Varastossa
Kirkas
PU
19.1 mm
0,0816 € - 0,1143 € 5000 Varastossa
Kirkas
PU
12.7 mm
0,2546 € - 0,3564 € 6274 Varastossa
Kirkas
PU
16.5 mm
0,2103 € - 0,2945 € 43392 Varastossa
Musta
PU
16.0 mm
0,3659 € - 0,3659 € 15 Varastossa
Musta
PU
19.1 mm
0,0899 € - 0,1258 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kirkas
PU
9.5 mm
0,094 € - 0,1317 € 42200 Varastossa
Musta
PU
12.7 mm
0,2585 € - 0,3619 € 1024 Varastossa
Valkoinen
PU
16.0 mm
0,3809 € - 0,5447 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kirkas
PU
19.0 mm
0,033 € - 0,0386 € 96 Varastossa
Pyöreä
Ruskea
Huopa
14.0 mm
14.0 mm
14.0 mm
0,3136 € - 0,4391 € 6076 Varastossa
Kirkas
PU
17.6 mm
0,1171 € - 0,164 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
PU
12.7 mm
15,9699 € - 19,9694 € 115 Varastossa
Kupu
Väritön
PU
96
5.5 mm
9.6 mm
9.6 mm
0,4056 € - 0,5679 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
PU
19.0 mm
  • / 11
Tarrapintainen tassu Suorakulma 20.0 mm 30.0 mm Huopa

10255643

Hinta-alue
0,0811 € - 0,0694 €

Varastotasot
8907 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    20.0 mm
  • Koko materiaali
    Huopa
  • Muoto
    Suorakulma
  • Väri
    Ruskea
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
Liimattava pehmuste 12.7 mm 3.1 mm PU Musta

10316627

Hinta-alue
0,1229 € - 0,0878 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyuretaani;Kumi
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3919908099
  • Kokonaiskorkeus
    3.1 mm
Liimattava pehmuste 20.6 mm 7.6 mm PU Musta

10112458

Hinta-alue
0,2894 € - 0,2067 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyuretaani;Kumi
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3919908099
  • Kokonaiskorkeus
    7.6 mm
Liimattava pehmuste 12.7 mm 5.8 mm PU Musta

10316603

Hinta-alue
0,1582 € - 0,113 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyuretaani;Kumi
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
  • Kokonaiskorkeus
    5.8 mm
Liimattava pehmuste 12.7 mm 5.8 mm PU Kirkas

10316597

Hinta-alue
0,1456 € - 0,104 €

Varastotasot
29400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyuretaani;Kumi
  • Väri
    Kirkas
  • Tullinimike
    3919908099
  • Kokonaiskorkeus
    5.8 mm
Liimattava pehmuste 20.6 mm 7.6 mm PU Kirkas

10112441

Hinta-alue
0,4361 € - 0,3115 €

Varastotasot
3136 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyuretaani;Kumi
  • Väri
    Kirkas
  • Tullinimike
    3919908099
  • Kokonaiskorkeus
    7.6 mm
Liimattava pehmuste 19.8 mm 9.7 mm PU Kirkas

10164907

Hinta-alue
0,5416 € - 0,3868 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyuretaani;Kumi
  • Väri
    Kirkas
  • Tullinimike
    3926909790
  • Kokonaiskorkeus
    9.7 mm
Liimattava pehmuste 12.7 mm 3.1 mm PU Kirkas

10316610

Hinta-alue
0,1143 € - 0,0816 €

Varastotasot
5000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyuretaani;Kumi
  • Väri
    Kirkas
  • Tullinimike
    3926909790
  • Kokonaiskorkeus
    3.1 mm
Liimattava pehmuste 15.9 mm 10.1 mm PU Kirkas

10164594

Hinta-alue
0,3564 € - 0,2546 €

Varastotasot
6274 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyuretaani;Kumi
  • Väri
    Kirkas
  • Tullinimike
    3926909790
  • Kokonaiskorkeus
    10.1 mm
Liimattava pehmuste 16.0 mm 7.9 mm PU Musta

10164648

Hinta-alue
0,2945 € - 0,2103 €

Varastotasot
43392 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyuretaani;Kumi
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
  • Kokonaiskorkeus
    7.9 mm
Liimattava pehmuste 18.3 mm 14.2 mm PU Musta

10164877

Hinta-alue
0,3659 € - 0,3659 €

Varastotasot
15 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyuretaani;Kumi
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
  • Kokonaiskorkeus
    14.2 mm
Liimattava pehmuste 9.5 mm 4.8 mm PU Kirkas

10164822

Hinta-alue
0,1258 € - 0,0899 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyuretaani;Kumi
  • Väri
    Kirkas
  • Tullinimike
    3926909790
  • Kokonaiskorkeus
    4.8 mm
Liimattava pehmuste 12.7 mm 6.3 mm PU Musta

10164976

Hinta-alue
0,1317 € - 0,094 €

Varastotasot
42200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyuretaani;Kumi
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
  • Kokonaiskorkeus
    6.3 mm
Liimattava pehmuste 16.0 mm 8.0 mm Valkoinen PU

10233467

Hinta-alue
0,3619 € - 0,2585 €

Varastotasot
1024 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyuretaani
  • Väri
    Valkoinen
  • Tullinimike
    3926300090
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
Liimattava pehmuste 19.0 mm 9.5 mm Kirkas PU

10247679

Hinta-alue
0,5447 € - 0,3809 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyuretaani
  • Väri
    Kirkas
  • Tullinimike
    3926300090
  • Kokonaiskorkeus
    9.5 mm
Tarrapintainen tassu Pyöreä 14.0 mm 14.0 mm Huopa

10255407

Hinta-alue
0,0386 € - 0,033 €

Varastotasot
96 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Huopa
  • Muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Ruskea
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
  • Tullinimike
    5602900000
Liimattava pehmuste 17.6 mm 9.6 mm PU Kirkas

10165027

Hinta-alue
0,4391 € - 0,3136 €

Varastotasot
6076 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyuretaani;Kumi
  • Väri
    Kirkas
  • Tullinimike
    3926909790
  • Kokonaiskorkeus
    9.6 mm
Liimattava pehmuste 12.7 mm 1.6 mm PU Musta

10022757

Hinta-alue
0,164 € - 0,1171 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyuretaani;Kumi
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
  • Kokonaiskorkeus
    1.6 mm
Liimattava pehmuste Kupu 9.6 mm 5.5 mm PU

10367933

Hinta-alue
19,9694 € - 15,9699 €

Varastotasot
115 Varastossa
Ominaisuudet
  • Määrä alustaa kohden
    96
  • Koko materiaali
    Polyuretaani
  • Muoto
    Kupu
  • Väri
    Väritön
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
Liimattava pehmuste 19.0 mm 9.5 mm Musta PU

10233474

Hinta-alue
0,5679 € - 0,4056 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyuretaani
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
  • Kokonaiskorkeus
    9.5 mm