Valikko Haku

Itsekiinnittyvät pehmusteet

Varastossa

Itse kiinnittyvien tyynyjen, pehmusteiden ja tarratyynyjen valikoima on valmistettu huovasta tai polyuretaanista (PU), ja tarjolla on eri muotoja ja värejä riippuen käyttökohteestasi.

PU-pehmusteet sopivat kohteisiin, joissa lämpötila vaihtelee välillä 18–65,5 C. Nämä tarrajalat eivät tahri, naarmuta tai väritä mitään pintaa.

Huopaiset tarratyynyt ovat saatavilla ruskeina ja valkoisina. Niitä on mahdollista käyttää jalkojen pohjassa tai suojana takaamaan tasaisen liikkeen lattiapinnoilla.

  • Liima toimii parhaiten tasaisella, puhtaalla ja kuivalla pinnalla
  • Käytetään tyypillisesti kumijalkoina, kaappien stoppareina, ovistoppareina ja pintasuojina
  • UL94 HB -luokitus
  • Ne ovat helppokäyttöisiä, ne vain kuoritaan ja liimataan paikalleen.


Sarjanumero: SR1593

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
202 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Muoto Väri Materiaali Määrä alustaa kohden Alustan korkeus Kokonaismitta Pohjan halkaisija Osta
14,1736 € - 18,9028 € 198 Varastossa
Litteä
Musta
PU
32
4.5 mm
14.0 mm
14.0 mm
11,6982 € - 12,2511 € 81 Varastossa
Litteä
Harmaa
PU
56
3.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Kupu
Harmaa
PU
96
5.4 mm
9.6 mm
9.6 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Neliö
Väritön
PU
24
13.2 mm
20.5 mm
20.5 mm
12,6019 € - 16,0681 € 1448 Varastossa
Litteä
Väritön
PU
56
3.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Pyöreä
Harmaa
PU
24
10.0 mm
22.0 mm
22.0 mm
33,8763 € - 45,3976 € Kysy toimitusaikaa täältä
Neliö
Väritön
PU
80
3.1 mm
12.7 mm
12.7 mm
5 Varastossa
Neliö
Väritön
PU
80
3.1 mm
12.7 mm
12.7 mm
35,901 € - 41,6452 € Kysy toimitusaikaa täältä
Pyöreä
Väritön
PU
24
10.0 mm
22.0 mm
22.0 mm
16,8961 € - 22,5374 € Kysy toimitusaikaa täältä
Litteä
Väritön
PU
32
10.2 mm
16.5 mm
16.5 mm
0,2626 € - 0,3676 € 2730 Varastossa
Valkoinen
PU
20.5 mm
0,2145 € - 0,3003 € 10200 Varastossa
Musta
PU
12.7 mm
0,2143 € - 0,30 € 8000 Varastossa
Kirkas
PU
12.7 mm
0,103 € - 0,1442 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
PU
12.7 mm
0,0878 € - 0,123 € 25920 Varastossa
Kirkas
PU
10.0 mm
0,7357 € - 0,7357 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
PU
22.3 mm
0,2278 € - 0,3189 € 5978 Varastossa
Musta
PU
19.0 mm
0,1744 € - 0,188 € 6300 Varastossa
Neliö
Kirkas
PU
200
3.1 mm
12.7 mm
12.7 mm
0,1576 € - 0,2207 € 1014 Varastossa
Harmaa
PU
20.5 mm
0,4234 € - 0,5927 € 6930 Varastossa
Kirkas
PU
25.4 mm
  • / 11
Liimattava pehmuste Litteä 14.0 mm 4.5 mm PU

10367889

Hinta-alue
18,9028 € - 14,1736 €

Varastotasot
198 Varastossa
Ominaisuudet
  • Määrä alustaa kohden
    32
  • Koko materiaali
    Polyuretaani
  • Muoto
    Litteä
  • Väri
    Musta
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
Liimattava pehmuste Litteä 12.7 mm 3.5 mm PU

10333938

Hinta-alue
12,2511 € - 11,6982 €

Varastotasot
81 Varastossa
Ominaisuudet
  • Määrä alustaa kohden
    56
  • Koko materiaali
    Polyuretaani
  • Muoto
    Litteä
  • Väri
    Harmaa
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
Liimattava pehmuste Kupu 9.6 mm 5.4 mm PU

10367957


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Määrä alustaa kohden
    96
  • Koko materiaali
    Polyuretaani
  • Muoto
    Kupu
  • Väri
    Harmaa
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
Liimattava pehmuste Neliö 20.5 mm 13.2 mm PU

10367919


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    20.6 mm
  • Määrä alustaa kohden
    24
  • Koko materiaali
    Polyuretaani
  • Muoto
    Neliö
  • Väri
    Väritön
Liimattava pehmuste Litteä 12.7 mm 3.5 mm PU

10333921

Hinta-alue
16,0681 € - 12,6019 €

Varastotasot
1448 Varastossa
Ominaisuudet
  • Määrä alustaa kohden
    56
  • Koko materiaali
    Polyuretaani
  • Muoto
    Litteä
  • Väri
    Väritön
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
Liimattava pehmuste Pyöreä 22.0 mm 10.0 mm PU

10333860


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Määrä alustaa kohden
    24
  • Koko materiaali
    Polyuretaani
  • Muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Harmaa
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
Liimattava pehmuste Neliö 12.7 mm 3.1 mm PU

10334003

Hinta-alue
45,3976 € - 33,8763 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    12.7 mm
  • Määrä alustaa kohden
    80
  • Koko materiaali
    Polyuretaani
  • Muoto
    Neliö
  • Väri
    Väritön
Liimattava pehmuste Neliö 12.7 mm 3.1 mm PU

10333969


Varastotasot
5 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    12.7 mm
  • Määrä alustaa kohden
    80
  • Koko materiaali
    Polyuretaani
  • Muoto
    Neliö
  • Väri
    Väritön
Liimattava pehmuste Pyöreä 22.0 mm 10.0 mm PU

10333846

Hinta-alue
41,6452 € - 35,901 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Määrä alustaa kohden
    24
  • Koko materiaali
    Polyuretaani
  • Muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Väritön
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
Liimattava pehmuste Litteä 16.5 mm 10.2 mm PU

10367896

Hinta-alue
22,5374 € - 16,8961 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Määrä alustaa kohden
    32
  • Koko materiaali
    Polyuretaani
  • Muoto
    Litteä
  • Väri
    Väritön
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
Liimattava pehmuste 20.5 mm 7.5 mm Valkoinen PU

10233436

Hinta-alue
0,3676 € - 0,2626 €

Varastotasot
2730 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyuretaani
  • Väri
    Valkoinen
  • Tullinimike
    3926300090
  • Kokonaiskorkeus
    7.5 mm
Liimattava pehmuste 12.7 mm 5.7 mm Musta PU

10233429

Hinta-alue
0,3003 € - 0,2145 €

Varastotasot
10200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyuretaani
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
  • Kokonaiskorkeus
    5.7 mm
Liimattava pehmuste 12.7 mm 5.7 mm Kirkas PU

10252383

Hinta-alue
0,30 € - 0,2143 €

Varastotasot
8000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyuretaani
  • Väri
    Kirkas
  • Tullinimike
    3926300090
  • Kokonaiskorkeus
    5.7 mm
Liimattava pehmuste 10.2 mm 3.1 mm Musta PU

10233412

Hinta-alue
0,1442 € - 0,103 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyuretaani
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
  • Kokonaiskorkeus
    3.1 mm
Liimattava pehmuste 10.0 mm 3.1 mm Kirkas PU

10247655

Hinta-alue
0,123 € - 0,0878 €

Varastotasot
25920 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyuretaani
  • Väri
    Kirkas
  • Tullinimike
    3926300090
  • Kokonaiskorkeus
    3.1 mm
Liimattava pehmuste 22.3 mm Musta PU

10252468

Hinta-alue
0,7357 € - 0,7357 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyuretaani
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Liimattava pehmuste 19.0 mm 1.9 mm Musta PU

10247747

Hinta-alue
0,3189 € - 0,2278 €

Varastotasot
5978 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyuretaani
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
  • Kokonaiskorkeus
    1.9 mm
Liimattava pehmuste Neliö 12.7 mm 3.1 mm PU

10276501

Hinta-alue
0,188 € - 0,1744 €

Varastotasot
6300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    12.7 mm
  • Määrä alustaa kohden
    200
  • Koko materiaali
    Polyuretaani
  • Muoto
    Neliö
  • Väri
    Kirkas
Liimattava pehmuste 20.5 mm 7.5 mm Harmaa PU

10252420

Hinta-alue
0,2207 € - 0,1576 €

Varastotasot
1014 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyuretaani
  • Väri
    Harmaa
  • Tullinimike
    3926300090
  • Kokonaiskorkeus
    7.5 mm
Liimattava pehmuste 25.4 mm 4.7 mm PU Kirkas

10164846

Hinta-alue
0,5927 € - 0,4234 €

Varastotasot
6930 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyuretaani;Kumi
  • Väri
    Kirkas
  • Tullinimike
    3926300090
  • Kokonaiskorkeus
    4.7 mm