Itse kiinnittyvien tyynyjen, pehmusteiden ja tarratyynyjen valikoima on valmistettu huovasta tai polyuretaanista (PU), ja tarjolla on eri muotoja ja värejä riippuen käyttökohteestasi.
PU-pehmusteet sopivat kohteisiin, joissa lämpötila vaihtelee välillä 18–65,5 C. Nämä tarrajalat eivät tahri, naarmuta tai väritä mitään pintaa.
Huopaiset tarratyynyt ovat saatavilla ruskeina ja valkoisina. Niitä on mahdollista käyttää jalkojen pohjassa tai suojana takaamaan tasaisen liikkeen lattiapinnoilla.
Sarjanumero: SR1593
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Muoto | Väri | Materiaali | Määrä alustaa kohden | Alustan korkeus | Kokonaismitta | Pohjan halkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1576 € - 0,2207 € | 1014 Varastossa |
|
Harmaa
|
PU
|
|
|
20.5 mm
20.5 mm
|
|
||
| 15,591 € - 20,8675 € | 15 Varastossa |
Neliö
|
Musta
|
PU
|
36
|
0.299 in
7.6 mm
|
20.5 mm
20.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 10,9297 € - 13,1913 € | 3 Varastossa |
Kupu
|
Valkoinen
|
PU
|
56
|
0.197 in
5.0 mm
|
11.0 mm
11.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,2721 € - 0,2721 € | 490 Varastossa |
Neliö
|
Valkoinen
|
Huopa
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
100.0 mm
100.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 11,1741 € - 12,9668 € | 18 Varastossa |
Litteä
|
Musta
|
PU
|
56
|
0.138 in
3.5 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 24,867 € - 33,301 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Neliö
|
Musta
|
PU
|
80
|
0.228 in
5.8 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0499 € - 0,06 € | 5082 Varastossa |
|
Kirkas
|
PU
|
|
|
10.0 mm
10.0 mm
|
|
||
| 0,4234 € - 0,5927 € | 6930 Varastossa |
|
Kirkas
|
PU
|
|
|
25.4 mm
25.4 mm
|
|
||
| 0,2039 € - 0,2407 € | 566 Varastossa |
Neliö
|
Ruskea
|
Huopa
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
45.0 mm
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 10,1741 € - 13,6403 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Litteä
|
Musta
|
PU
|
56
|
0.11 in
2.8 mm
|
8.0 mm
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0936 € - 0,131 € | 1008 Varastossa |
Suorakulma
|
Ruskea
|
Huopa
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
25.0 mm
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1189 € - 0,1389 € | 35 Varastossa |
Suorakulma
|
Ruskea
|
Huopa
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
25.0 mm
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 17,4574 € - 23,4356 € | 77 Varastossa |
Kupu
|
Musta
|
PU
|
40
|
0.315 in
8.0 mm
|
16.0 mm
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 11,781 € - 13,4719 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kupu
|
Väritön
|
PU
|
96
|
0.15 in
3.8 mm
|
19.0 mm
19.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0934 € - 0,1096 € | 592 Varastossa |
Neliö
|
Ruskea
|
Huopa
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
30.0 mm
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,1699 € - 0,1997 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Neliö
|
Valkoinen
|
Huopa
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
40.0 mm
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,2237 € - 0,3132 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Musta
|
PU
|
|
|
19.8 mm
19.8 mm
|
|
||
| 0,1202 € - 0,1683 € | 18072 Varastossa |
|
Kirkas
|
PU
|
|
|
9.6 mm
9.6 mm
|
|
||
| 0,055 € - 0,0769 € | 1800 Varastossa |
|
Musta
|
PU
|
|
|
7.9 mm
7.9 mm
|
|
||
| 0,3822 € - 0,5351 € | 9828 Varastossa |
|
Musta
|
PU
|
|
|
20.0 mm
20.0 mm
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa