Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Itse kiinnittyvien tyynyjen, pehmusteiden ja tarratyynyjen valikoima on valmistettu huovasta tai polyuretaanista (PU), ja tarjolla on eri muotoja ja värejä riippuen käyttökohteestasi.
PU-pehmusteet sopivat kohteisiin, joissa lämpötila vaihtelee välillä 18–65,5 C. Nämä tarrajalat eivät tahri, naarmuta tai väritä mitään pintaa.
Huopaiset tarratyynyt ovat saatavilla ruskeina ja valkoisina. Niitä on mahdollista käyttää jalkojen pohjassa tai suojana takaamaan tasaisen liikkeen lattiapinnoilla.
Sarjanumero: SR1593
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Muoto | Väri | Materiaali | Määrä alustaa kohden | Alustan korkeus | Kokonaismitta | Pohjan halkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3241 € - 0,4537 € | 8064 Varastossa |
|
Harmaa
|
PU
|
|
|
19.7 mm
19.7 mm
|
|
||
| 0,033 € - 0,0386 € | 91236 Varastossa |
Pyöreä
|
Valkoinen
|
Huopa
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
14.0 mm
14.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,143 € - 0,1671 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Pyöreä
|
Ruskea
|
Huopa
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
36.0 mm
36.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 0,0355 € - 0,0417 € | 1117 Varastossa |
Pyöreä
|
Valkoinen
|
Huopa
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
16.0 mm
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,0482 € - 0,0482 € | 630 Varastossa |
Pyöreä
|
Valkoinen
|
Huopa
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
32.0 mm
32.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 1,1035 € - 1,1035 € | 4134 Varastossa |
Neliö
|
Musta
|
PU
|
72
|
0.52 in
13.2 mm
|
20.5 mm
20.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 0,0382 € - 0,0447 € | 2053 Varastossa |
Pyöreä
|
Valkoinen
|
Huopa
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
18.0 mm
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,1275 € - 0,1785 € | 27104 Varastossa |
|
Musta
|
PU
|
|
|
10.0 mm
10.0 mm
|
|
||
| 0,3782 € - 0,5295 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Harmaa
|
PU
|
|
|
22.3 mm
22.3 mm
|
|
||
| 0,4591 € - 0,4591 € | 12754 Varastossa |
Litteä
|
Kirkas
|
PU
|
84
|
0.118 in
3.0 mm
|
19.7 mm
19.7 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
||
| 0,0263 € - 0,0308 € | 25380 Varastossa |
Pyöreä
|
Valkoinen
|
Huopa
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
10.0 mm
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0488 € - 0,0572 € | 2000 Varastossa |
Pyöreä
|
Ruskea
|
Huopa
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
22.0 mm
22.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,153 € - 0,2551 € | 14762 Varastossa |
|
Kirkas
|
PU
|
|
|
10.0 mm
10.0 mm
|
|
||
| 0,0382 € - 0,0447 € | 3000 Varastossa |
Pyöreä
|
Ruskea
|
Huopa
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
18.0 mm
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,0433 € - 0,0607 € | 1350 Varastossa |
|
Musta
|
PU
|
|
|
8.6 mm
8.6 mm
|
|
||
| 0,0943 € - 0,132 € | 288 Varastossa |
|
Kirkas
|
PU
|
|
|
10.0 mm
10.0 mm
|
|
||
| 0,0594 € - 0,0695 € | 677 Varastossa |
Pyöreä
|
Ruskea
|
Huopa
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
24.0 mm
24.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,0934 € - 0,1096 € | 2478 Varastossa |
Pyöreä
|
Valkoinen
|
Huopa
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
30.0 mm
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,4591 € - 0,4591 € | 9156 Varastossa |
Litteä
|
Musta
|
PU
|
84
|
0.118 in
3.0 mm
|
19.7 mm
19.7 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
||
| 0,1207 € - 0,169 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Musta
|
PU
|
|
|
7.5 mm
7.5 mm
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa