Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Itse kiinnittyvien tyynyjen, pehmusteiden ja tarratyynyjen valikoima on valmistettu huovasta tai polyuretaanista (PU), ja tarjolla on eri muotoja ja värejä riippuen käyttökohteestasi.
PU-pehmusteet sopivat kohteisiin, joissa lämpötila vaihtelee välillä 18–65,5 C. Nämä tarrajalat eivät tahri, naarmuta tai väritä mitään pintaa.
Huopaiset tarratyynyt ovat saatavilla ruskeina ja valkoisina. Niitä on mahdollista käyttää jalkojen pohjassa tai suojana takaamaan tasaisen liikkeen lattiapinnoilla.
Sarjanumero: SR1593
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Muoto | Väri | Materiaali | Määrä alustaa kohden | Alustan korkeus | Kokonaismitta | Pohjan halkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1202 € - 0,1683 € | 18072 Varastossa |
|
Kirkas
|
PU
|
|
|
9.6 mm
9.6 mm
|
|
||
| 0,0815 € - 0,1141 € | 4840 Varastossa |
|
Musta
|
PU
|
|
|
11.1 mm
11.1 mm
|
|
||
| 0,1716 € - 0,2403 € | 16200 Varastossa |
|
Kirkas
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 0,2195 € - 0,3073 € | 12416 Varastossa |
|
Kirkas
|
PU
|
|
|
16.0 mm
16.0 mm
|
|
||
| 0,1207 € - 0,169 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Musta
|
PU
|
|
|
7.5 mm
7.5 mm
|
|
||
| 0,2103 € - 0,2945 € | 43392 Varastossa |
|
Musta
|
PU
|
|
|
16.0 mm
16.0 mm
|
|
||
| 0,3659 € - 0,3659 € | 15 Varastossa |
|
Musta
|
PU
|
|
|
19.1 mm
19.1 mm
|
|
||
| 15,9699 € - 19,9694 € | 115 Varastossa |
Kupu
|
Väritön
|
PU
|
96
|
0.217 in
5.5 mm
|
9.6 mm
9.6 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
||
| 0,4913 € - 0,6879 € | 768 Varastossa |
|
Kirkas
|
PU
|
|
|
31.5 mm
31.5 mm
|
|
||
| 0,3502 € - 0,4903 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Kirkas
|
PU
|
|
|
20.0 mm
20.0 mm
|
|
||
| 0,0961 € - 0,1346 € | 6400 Varastossa |
|
Kirkas
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 0,3136 € - 0,4391 € | 6076 Varastossa |
|
Kirkas
|
PU
|
|
|
17.6 mm
17.6 mm
|
|
||
| 0,4659 € - 0,4659 € | 3176 Varastossa |
Pyöreä
|
Valkoinen
|
Huopa
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
70.0 mm
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 0,0594 € - 0,0695 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Pyöreä
|
Valkoinen
|
Huopa
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
24.0 mm
24.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 10255827 | 0,2308 € - 0,2705 € | 746 Varastossa |
Pyöreä
|
Valkoinen
|
Huopa
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
50.0 mm
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
| 2,3001 € - 3,2201 € | 209 Varastossa |
|
Kirkas
|
PU
|
|
|
45.7 mm
45.7 mm
|
|
||
| 0,0731 € - 0,1024 € | 5000 Varastossa |
|
Musta
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 0,0488 € - 0,0572 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Pyöreä
|
Valkoinen
|
Huopa
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
22.0 mm
22.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,0263 € - 0,0308 € | 15214 Varastossa |
Pyöreä
|
Ruskea
|
Huopa
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
10.0 mm
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2308 € - 0,2705 € | 866 Varastossa |
Pyöreä
|
Ruskea
|
Huopa
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
50.0 mm
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa