Itse kiinnittyvien tyynyjen, pehmusteiden ja tarratyynyjen valikoima on valmistettu huovasta tai polyuretaanista (PU), ja tarjolla on eri muotoja ja värejä riippuen käyttökohteestasi.
PU-pehmusteet sopivat kohteisiin, joissa lämpötila vaihtelee välillä 18–65,5 C. Nämä tarrajalat eivät tahri, naarmuta tai väritä mitään pintaa.
Huopaiset tarratyynyt ovat saatavilla ruskeina ja valkoisina. Niitä on mahdollista käyttää jalkojen pohjassa tai suojana takaamaan tasaisen liikkeen lattiapinnoilla.
Sarjanumero: SR1593
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Muoto | Väri | Materiaali | Määrä alustaa kohden | Alustan korkeus | Kokonaismitta | Pohjan halkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2974 € - 0,3469 € | 346 Varastossa |
Pyöreä
|
Ruskea
|
Huopa
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
60.0 mm
60.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,4659 € - 1,1443 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Pyöreä
|
Ruskea
|
Huopa
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
70.0 mm
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 0,0832 € - 0,0974 € | 1008 Varastossa |
Pyöreä
|
Ruskea
|
Huopa
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
28.0 mm
28.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,033 € - 0,0386 € | 91236 Varastossa |
Pyöreä
|
Valkoinen
|
Huopa
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
14.0 mm
14.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,0934 € - 0,1096 € | 2478 Varastossa |
Pyöreä
|
Valkoinen
|
Huopa
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
30.0 mm
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,0832 € - 0,0974 € | 24 Varastossa |
Pyöreä
|
Valkoinen
|
Huopa
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
28.0 mm
28.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,1087 € - 0,1522 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Musta
|
PU
|
|
|
10.0 mm
10.0 mm
|
|
||
| 0,3345 € - 0,4683 € | 3744 Varastossa |
|
Musta
|
PU
|
|
|
22.4 mm
22.4 mm
|
|
||
| 0,1003 € - 0,1405 € | 2880 Varastossa |
|
Harmaa
|
PU
|
|
|
10.0 mm
10.0 mm
|
|
||
| 0,0861 € - 0,1206 € | 21600 Varastossa |
|
Kirkas
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 0,0269 € - 0,0269 € | 2774 Varastossa |
Pyöreä
|
Valkoinen
|
Huopa
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
26.0 mm
26.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 0,2974 € - 0,3469 € | 396 Varastossa |
Pyöreä
|
Valkoinen
|
Huopa
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
60.0 mm
60.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,1134 € - 0,1588 € | 30528 Varastossa |
|
Kirkas
|
PU
|
|
|
7.5 mm
7.5 mm
|
|
||
| 0,3418 € - 0,4786 € | 2736 Varastossa |
|
Kirkas
|
PU
|
|
|
22.4 mm
22.4 mm
|
|
||
| 1,1035 € - 1,1035 € | 4134 Varastossa |
Neliö
|
Musta
|
PU
|
72
|
0.52 in
13.2 mm
|
20.5 mm
20.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 0,2039 € - 0,2407 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Pyöreä
|
Valkoinen
|
Huopa
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
45.0 mm
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,1035 € - 0,1725 € | 24123 Varastossa |
|
Kirkas
|
PU
|
|
|
6.4 mm
6.4 mm
|
|
||
| 10255568 | 0,0423 € - 0,0495 € | 75547 Varastossa |
Neliö
|
Ruskea
|
Huopa
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
| 13,9938 € - 17,4293 € | 35 Varastossa |
Neliö
|
Valkoinen
|
PU
|
80
|
0.122 in
3.1 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2409 € - 0,3373 € | 112980 Varastossa |
|
Kirkas
|
PU
|
|
|
19.8 mm
19.8 mm
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa