Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Itse kiinnittyvien tyynyjen, pehmusteiden ja tarratyynyjen valikoima on valmistettu huovasta tai polyuretaanista (PU), ja tarjolla on eri muotoja ja värejä riippuen käyttökohteestasi.
PU-pehmusteet sopivat kohteisiin, joissa lämpötila vaihtelee välillä 18–65,5 C. Nämä tarrajalat eivät tahri, naarmuta tai väritä mitään pintaa.
Huopaiset tarratyynyt ovat saatavilla ruskeina ja valkoisina. Niitä on mahdollista käyttää jalkojen pohjassa tai suojana takaamaan tasaisen liikkeen lattiapinnoilla.
Sarjanumero: SR1593
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Muoto | Väri | Materiaali | Määrä alustaa kohden | Alustan korkeus | Kokonaismitta | Pohjan halkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0815 € - 0,1141 € | 4840 Varastossa |
|
Musta
|
PU
|
|
|
11.1 mm
11.1 mm
|
|
||
| 0,3136 € - 0,4391 € | 6076 Varastossa |
|
Kirkas
|
PU
|
|
|
17.6 mm
17.6 mm
|
|
||
| 0,0876 € - 0,1025 € | 1040 Varastossa |
Suorakulma
|
Ruskea
|
Huopa
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1189 € - 0,1389 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Suorakulma
|
Valkoinen
|
Huopa
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
50.0 mm
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 12,058 € - 13,9873 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Litteä
|
Musta
|
PU
|
40
|
0.157 in
4.0 mm
|
19.0 mm
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 10255568 | 0,0423 € - 0,0495 € | 75547 Varastossa |
Neliö
|
Ruskea
|
Huopa
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
| 0,0423 € - 0,0495 € | 850 Varastossa |
Neliö
|
Valkoinen
|
Huopa
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,2721 € - 0,2721 € | 490 Varastossa |
Neliö
|
Valkoinen
|
Huopa
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
100.0 mm
100.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 0,4234 € - 0,5927 € | 6930 Varastossa |
|
Kirkas
|
PU
|
|
|
25.4 mm
25.4 mm
|
|
||
| 0,1576 € - 0,2207 € | 1014 Varastossa |
|
Harmaa
|
PU
|
|
|
20.5 mm
20.5 mm
|
|
||
| 15,591 € - 20,8675 € | 15 Varastossa |
Neliö
|
Musta
|
PU
|
36
|
0.299 in
7.6 mm
|
20.5 mm
20.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 0,0641 € - 0,0749 € | 7168 Varastossa |
Neliö
|
Ruskea
|
Huopa
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
25.0 mm
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 10,6318 € - 13,1913 € | 101 Varastossa |
Kupu
|
Musta
|
PU
|
56
|
0.197 in
5.0 mm
|
11.0 mm
11.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,1135 € - 0,159 € | 41382 Varastossa |
|
Kirkas
|
PU
|
|
|
11.1 mm
11.1 mm
|
|
||
| 13,9938 € - 17,4293 € | 35 Varastossa |
Neliö
|
Valkoinen
|
PU
|
80
|
0.122 in
3.1 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,8398 € - 0,8398 € | 1624 Varastossa |
Neliö
|
Ruskea
|
Huopa
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
100.0 mm
100.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 10,9297 € - 13,1913 € | 3 Varastossa |
Kupu
|
Valkoinen
|
PU
|
56
|
0.197 in
5.0 mm
|
11.0 mm
11.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
Pyöreä
|
Valkoinen
|
PU
|
24
|
0.394 in
10.0 mm
|
22.0 mm
22.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|||
| 16,8961 € - 22,5374 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Litteä
|
Väritön
|
PU
|
32
|
0.402 in
10.2 mm
|
16.5 mm
16.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
| 14,6746 € - 16,7136 € | 2 Varastossa |
Neliö
|
Harmaa
|
PU
|
80
|
0.122 in
3.1 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa