Valikko Haku

Itsekoottavat nupit

Varastossa

Itsekoottavat nupit on suunniteltu ilman sisäisiä kiinnikkeitä. Ne sopivat monipuoliselle valikoimalle uros- tai naaraskierteitä. Niitä on saatavana erityylisinä eri käyttökohteille. Nämä painettavat nupit tarjoavat joustavuutta standardeille laite- ja kolokantaruuveille.

Sarjanumero: SR1580

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
36 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Nupin halkaisija Keskiön halkaisija Nupin korkeus Keskiön korkeus Osta
0,1387 € - 0,3431 € 5393 Varastossa
25.4 mm
15.0 mm
9.7 mm
2.5 mm
0,1413 € - 0,3839 € 1614 Varastossa
25.4 mm
15.0 mm
9.7 mm
2.5 mm
0,1841 € - 0,4139 € 2065 Varastossa
38.1 mm
19.8 mm
9.5 mm
10.3 mm
0,1322 € - 0,3649 € 21981 Varastossa
9.7 mm
8.1 mm
5.8 mm
1.5 mm
0,1556 € - 0,3812 € 4250 Varastossa
25.4 mm
15.0 mm
9.7 mm
2.5 mm
0,1815 € - 0,4085 € 2058 Varastossa
38.1 mm
19.8 mm
9.5 mm
10.3 mm
0,1491 € - 0,3676 € 11113 Varastossa
16.0 mm
10.7 mm
6.4 mm
2.0 mm
2,5028 € - 6,2363 € 3480 Varastossa
35.1 mm
24.9 mm
15.0 mm
4.3 mm
0,7651 € - 2,1704 € 315 Varastossa
44.5 mm
22.4 mm
31.8 mm
19.1 mm
1,9452 € - 4,7929 € 2950 Varastossa
44.5 mm
19.1 mm
26.4 mm
13.7 mm
1,0906 € - 2,8049 € 2480 Varastossa
44.5 mm
22.4 mm
31.8 mm
19.1 mm
0,424 € - 1,3316 € 2496 Varastossa
57.2 mm
25.1 mm
24.9 mm
11.9 mm
1,1878 € - 3,1317 € 2700 Varastossa
50.8 mm
19.1 mm
27.7 mm
12.4 mm
0,778 € - 2,214 € 1046 Varastossa
44.5 mm
22.4 mm
31.8 mm
19.1 mm
1,1697 € - 3,0773 € 1746 Varastossa
44.5 mm
31.8 mm
21.8 mm
7.1 mm
0,4123 € - 1,19 € 1797 Varastossa
50.8 mm
19.1 mm
27.7 mm
12.4 mm
0,3306 € - 1,0539 € 1493 Varastossa
35.1 mm
21.6 mm
29.2 mm
17.8 mm
1,4005 € - 3,867 € 1475 Varastossa
60.5 mm
31.8 mm
31.2 mm
15.7 mm
1,1087 € - 2,8594 € 2054 Varastossa
44.5 mm
31.8 mm
21.8 mm
7.1 mm
1,3875 € - 3,867 € 223 Varastossa
60.5 mm
31.8 mm
31.2 mm
15.7 mm
  • / 2
N/A 25.4 mm (DIA) M5

10559017

Hinta-alue
0,3431 € - 0,1387 €

Varastotasot
5393 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    15.0 mm
  • Keskiön korkeus
    2.5 mm
  • Nupin halkaisija
    25.4 mm
  • Nupin korkeus
    9.7 mm
  • Pidiketyyppi
    Pyälletty kahva
N/A 25.4 mm (DIA) M6

10559048

Hinta-alue
0,3839 € - 0,1413 €

Varastotasot
1614 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    15.0 mm
  • Keskiön korkeus
    2.5 mm
  • Nupin halkaisija
    25.4 mm
  • Nupin korkeus
    9.7 mm
  • Pidiketyyppi
    Pyälletty kahva
N/A 38.1 mm (DIA) M6

10559055

Hinta-alue
0,4139 € - 0,1841 €

Varastotasot
2065 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    19.8 mm
  • Keskiön korkeus
    10.3 mm
  • Nupin halkaisija
    38.1 mm
  • Nupin korkeus
    9.5 mm
  • Nupin väri
    Black
N/A 9.7 mm (DIA) M3

10558959

Hinta-alue
0,3649 € - 0,1322 €

Varastotasot
21981 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    8.1 mm
  • Keskiön korkeus
    1.5 mm
  • Nupin halkaisija
    9.7 mm
  • Nupin korkeus
    5.8 mm
  • Pidiketyyppi
    Pyälletty kahva
N/A 25.4 mm (DIA) M8

10559079

Hinta-alue
0,3812 € - 0,1556 €

Varastotasot
4250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    15.0 mm
  • Keskiön korkeus
    2.5 mm
  • Nupin halkaisija
    25.4 mm
  • Nupin korkeus
    9.7 mm
  • Pidiketyyppi
    Pyälletty kahva
N/A 38.1 mm (DIA) M8

10559093

Hinta-alue
0,4085 € - 0,1815 €

Varastotasot
2058 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    19.8 mm
  • Keskiön korkeus
    10.3 mm
  • Nupin halkaisija
    38.1 mm
  • Nupin korkeus
    9.5 mm
  • Nupin väri
    Black
N/A 16.0 mm (DIA) M5

10558997

Hinta-alue
0,3676 € - 0,1491 €

Varastotasot
11113 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    10.7 mm
  • Keskiön korkeus
    2.0 mm
  • Nupin halkaisija
    16.0 mm
  • Nupin korkeus
    6.4 mm
  • Pidiketyyppi
    Pyälletty kahva
N/A 35.1 mm (DIA) M6

10558584

Hinta-alue
6,2363 € - 2,5028 €

Varastotasot
3480 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    24.9 mm
  • Keskiön korkeus
    4.3 mm
  • Nupin halkaisija
    35.1 mm
  • Nupin korkeus
    15.0 mm
  • Nupin väri
    Black
N/A 44.5 mm (DIA) M8

10558645

Hinta-alue
2,1704 € - 0,7651 €

Varastotasot
315 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    22.4 mm
  • Keskiön korkeus
    19.1 mm
  • Nupin halkaisija
    44.5 mm
  • Nupin korkeus
    31.8 mm
  • Nupin väri
    Black
N/A 44.5 mm (DIA) M6

10558546

Hinta-alue
4,7929 € - 1,9452 €

Varastotasot
2950 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    19.1 mm
  • Keskiön korkeus
    13.7 mm
  • Nupin halkaisija
    44.5 mm
  • Nupin korkeus
    26.4 mm
  • Nupin väri
    Black
N/A 44.5 mm (DIA) M6

10558560

Hinta-alue
2,8049 € - 1,0906 €

Varastotasot
2480 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    22.4 mm
  • Keskiön korkeus
    19.1 mm
  • Nupin halkaisija
    44.5 mm
  • Nupin korkeus
    31.8 mm
  • Nupin väri
    Black
N/A 57.2 mm (DIA) M6

10558577

Hinta-alue
1,3316 € - 0,424 €

Varastotasot
2496 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    25.1 mm
  • Keskiön korkeus
    11.9 mm
  • Nupin halkaisija
    57.2 mm
  • Nupin korkeus
    24.9 mm
  • Nupin väri
    Black
N/A 50.8 mm (DIA) M6

10558607

Hinta-alue
3,1317 € - 1,1878 €

Varastotasot
2700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    19.1 mm
  • Keskiön korkeus
    12.4 mm
  • Nupin halkaisija
    50.8 mm
  • Nupin korkeus
    27.7 mm
  • Nupin väri
    Black
N/A 44.5 mm (DIA) M10

10558706

Hinta-alue
2,214 € - 0,778 €

Varastotasot
1046 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    22.4 mm
  • Keskiön korkeus
    19.1 mm
  • Nupin halkaisija
    44.5 mm
  • Nupin korkeus
    31.8 mm
  • Nupin väri
    Black
N/A 44.5 mm (DIA) M10

10558720

Hinta-alue
3,0773 € - 1,1697 €

Varastotasot
1746 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    31.8 mm
  • Keskiön korkeus
    7.1 mm
  • Nupin halkaisija
    44.5 mm
  • Nupin korkeus
    21.8 mm
  • Nupin väri
    Black
N/A 50.8 mm (DIA) M8

10558683

Hinta-alue
1,19 € - 0,4123 €

Varastotasot
1797 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    19.1 mm
  • Keskiön korkeus
    12.4 mm
  • Nupin halkaisija
    50.8 mm
  • Nupin korkeus
    27.7 mm
  • Nupin väri
    Black
N/A 35.1 mm (DIA) M6

10558553

Hinta-alue
1,0539 € - 0,3306 €

Varastotasot
1493 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    21.6 mm
  • Keskiön korkeus
    17.8 mm
  • Nupin halkaisija
    35.1 mm
  • Nupin korkeus
    29.2 mm
  • Nupin väri
    Black
N/A 60.5 mm (DIA) M6

10558591

Hinta-alue
3,867 € - 1,4005 €

Varastotasot
1475 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    31.8 mm
  • Keskiön korkeus
    15.7 mm
  • Nupin halkaisija
    60.5 mm
  • Nupin korkeus
    31.2 mm
  • Nupin väri
    Black
N/A 44.5 mm (DIA) M8

10558669

Hinta-alue
2,8594 € - 1,1087 €

Varastotasot
2054 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    31.8 mm
  • Keskiön korkeus
    7.1 mm
  • Nupin halkaisija
    44.5 mm
  • Nupin korkeus
    21.8 mm
  • Nupin väri
    Black
N/A 60.5 mm (DIA) M10

10558737

Hinta-alue
3,867 € - 1,3875 €

Varastotasot
223 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    31.8 mm
  • Keskiön korkeus
    15.7 mm
  • Nupin halkaisija
    60.5 mm
  • Nupin korkeus
    31.2 mm
  • Nupin väri
    Black