Valikko Haku

Kaapeliklipsi 13.0 mm 9.5 mm 2.8 mm Nailon 6/6 Väritön

Itseliimautuva virtajohdon klipsi on yksinkertainen, mutta tehokas tapa kiinnittää ja pitää paikallaan johtoja ja kaapeleita kokoonpanoihisi. Itseliimautuvan alustansa ansiosta sen voi kiinnittää monenlaisiin pintoihin. Kestävä, helppokäyttöinen ja kevyt. Luonnollinen, valmistettu ULV94 V-2 -laatuisesta materiaalista.
Essentra tuotenumero:

10245835

Valmistajan tuotenumero:

460300

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,1529 €
1000 - 1999 0,1445 €
2000 + 0,1372 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

15,29 €

100 x 0,1529 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Asennustapa Liima
Kokonaiskorkeus 5.2 mm
Koko materiaali Polyamidi 66
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä