Valikko Haku

Itseliimautuvat kaapelikiinnikkeet tarrasiteellä

Varastossa

Nämä kiinnikkeet sopivat erinomaisesti kaapeleille, jotka on kiinnitettävä yhteen tukevasti ja jotka on ajoittain vapautettava ja kiinnitettävä uudelleen tai kohteisiin, joissa kaapelit ovat hauraita ja edellyttävät pehmeämpää kiinnitystä. Tässä mallistossa on liimakiinnitys asennuksen nopeuttamiseksi ja helpottamiseksi. Tuotteen tarraosan käyttöikä hyllyssä on noin 1 vuosi toimituspäivästä alkaen, kun sitä säilytetään avaamattomana alkuperäisessä pakkauksessaan huonelämpötilassa ja auringonvalolta suojattuna.

Sarjanumero: SR2004

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
2 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kaapelinipun maksimihalkaisija Kokonaisleveys Tyyppi Osta
3,2406 € - 3,2406 € 1842 Varastossa
19.8 mm
4,2628 € - 4,2628 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0 mm
25.0 mm
Adhesive Clamp
Nippuside 19.8 mm 52.3 mm Nailonkuitutarranauha Musta

10166826

Hinta-alue
3,2406 € - 3,2406 €

Varastotasot
1842 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    19.8 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi;Pienitiheyksinen polyeteeni;Akryyli
  • Kokonaispituus
    52.3 mm
Nippuside 25.0 mm 50.0 mm 40.0 mm PA;Polyesteri;PP Musta

10166819

Hinta-alue
4,2628 € - 4,2628 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    40.0 mm
  • Kokonaisleveys
    25.0 mm
  • Jalustan pituus
    50.0 mm
  • Tyyppi
    Adhesive Clamp
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää