Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Self-drilling and self-piercing screws are a type of fastener that combines drilling and fastening operations in a single action, removing the requirement for pre-drilling. They have a pointed head that allows the screw to self-tap into a panel. This reduces the amount of time and physical work necessary for fixing.
Easily driven into the surface with a power drill or screwdriver and provides a strong and secure hold. Ideal for use in applications where a high degree of strength and stability is required, such as in metalworking or construction.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Materiaali | Kierteen pituus | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,0742 € - 0,1174 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.8 mm
|
Teräs
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,1069 € - 0,1478 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.8 mm
|
Teräs
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,0854 € - 0,1354 € | 509 Varastossa |
4.8 mm
|
Teräs
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,1347 € - 0,1861 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.8 mm
|
Teräs
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
0,0869 € - 0,1382 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.8 mm
|
Teräs
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,0399 € - 0,0557 € | 3500 Varastossa |
2.9 mm
|
Teräs
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,0434 € - 0,0606 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.5 mm
|
Teräs
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,054 € - 0,0754 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.2 mm
|
Teräs
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,0712 € - 0,0994 € | 28500 Varastossa |
2.9 mm
|
Teräs
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,0598 € - 0,0835 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.2 mm
|
Teräs
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,049 € - 0,0686 € | 20700 Varastossa |
4.2 mm
|
Teräs
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,0918 € - 0,1281 € | 2973 Varastossa |
4.2 mm
|
Teräs
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
0,0518 € - 0,0724 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.5 mm
|
Teräs
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,0328 € - 0,0457 € | 1488 Varastossa |
2.9 mm
|
Teräs
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,059 € - 0,0824 € | 696 Varastossa |
4.2 mm
|
Teräs
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,0412 € - 0,0577 € | 17103 Varastossa |
2.9 mm
|
Niukkahiilinen teräs
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,0434 € - 0,0606 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.9 mm
|
Teräs
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,0847 € - 0,1182 € | 23000 Varastossa |
3.5 mm
|
Teräs
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,0769 € - 0,1073 € | 1974 Varastossa |
4.2 mm
|
Teräs
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,0462 € - 0,0646 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.5 mm
|
Teräs
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa