Self-drilling and self-piercing screws are a type of fastener that combines drilling and fastening operations in a single action, removing the requirement for pre-drilling. They have a pointed head that allows the screw to self-tap into a panel. This reduces the amount of time and physical work necessary for fixing.
Easily driven into the surface with a power drill or screwdriver and provides a strong and secure hold. Ideal for use in applications where a high degree of strength and stability is required, such as in metalworking or construction.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Materiaali | Kierteen pituus | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,0712 € - 0,0994 € | 28500 Varastossa |
2.9 mm
|
Teräs
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,0412 € - 0,0577 € | 17103 Varastossa |
2.9 mm
|
Niukkahiilinen teräs
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,0434 € - 0,0606 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.9 mm
|
Teräs
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,054 € - 0,0754 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.2 mm
|
Teräs
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,0328 € - 0,0457 € | 1488 Varastossa |
2.9 mm
|
Teräs
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,0518 € - 0,0724 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.5 mm
|
Teräs
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,059 € - 0,0824 € | 696 Varastossa |
4.2 mm
|
Teräs
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,0434 € - 0,0606 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.5 mm
|
Teräs
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,0918 € - 0,1281 € | 2973 Varastossa |
4.2 mm
|
Teräs
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
0,0512 € - 0,0716 € | 1000 Varastossa |
3.5 mm
|
Niukkahiilinen teräs
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,0399 € - 0,0557 € | 3500 Varastossa |
2.9 mm
|
Teräs
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,0391 € - 0,0546 € | 159 Varastossa |
3.5 mm
|
Teräs
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,0847 € - 0,1182 € | 23000 Varastossa |
3.5 mm
|
Teräs
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,0769 € - 0,1073 € | 1974 Varastossa |
4.2 mm
|
Teräs
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,0598 € - 0,0835 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.2 mm
|
Teräs
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,0462 € - 0,0646 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.5 mm
|
Teräs
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,0733 € - 0,1162 € | 102 Varastossa |
4.8 mm
|
Teräs
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,049 € - 0,0686 € | 20700 Varastossa |
4.2 mm
|
Teräs
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,1069 € - 0,1478 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.8 mm
|
Teräs
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,0869 € - 0,1382 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.8 mm
|
Teräs
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa