Valikko Haku

Itseporautuvat ja itsetunkeutuvat ruuvit - kupukanta

Varastossa

Self-drilling and self-piercing screws are a type of fastener that combines drilling and fastening operations in a single action, removing the requirement for pre-drilling. They have a pointed head that allows the screw to self-tap into a panel. This reduces the amount of time and physical work necessary for fixing.

Easily driven into the surface with a power drill or screwdriver and provides a strong and secure hold. Ideal for use in applications where a high degree of strength and stability is required, such as in metalworking or construction.

  • Material: Stainless Steel, Steel, Mild Steel
  • Colour: , Galvanized, Natural
  • DIN rated options

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
23 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Materiaali Kierteen pituus Osta
0,0854 € - 0,1354 € 509 Varastossa
4.8 mm
Teräs
19.0 mm
0,0742 € - 0,1174 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
Teräs
13.0 mm
0,1347 € - 0,1861 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
Teräs
38.0 mm
  • / 2
Peltiruuvi Ristipäinen kanta 4.8 mm 19.0 mm Teräs

10239735

Hinta-alue
0,1354 € - 0,0854 €

Varastotasot
509 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
  • Kierteen halkaisija
    4.8 mm
  • Kierteen pituus
    19.0 mm
  • Kierrekoko
    4.8 mm
  • Materiaali
    Teräs
Peltiruuvi Ristipäinen kanta 4.8 mm 13.0 mm Teräs

10239711

Hinta-alue
0,1174 € - 0,0742 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
  • Kierteen halkaisija
    4.8 mm
  • Kierteen pituus
    13.0 mm
  • Kierrekoko
    4.8 mm
  • Materiaali
    Teräs
Peltiruuvi Ristipäinen kanta 4.8 mm 38.0 mm Teräs

10239759

Hinta-alue
0,1861 € - 0,1347 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
  • Kierteen halkaisija
    4.8 mm
  • Kierteen pituus
    38.0 mm
  • Kierrekoko
    4.8 mm
  • Materiaali
    Teräs