Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Jakorasiat säilyttävät sähköisiä ja/tai elektronisia laitteita ja tarjoavat lisäksi erotusominaisuuksia. Niitä on saatavana malleina, joissa ei ole halogeenia sisältäviä tai syttyviä materiaaleja.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kokonaispituus | Väri | Kokonaisleveys | Koko materiaali | Kokonaiskorkeus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,0968 € - 10,7122 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.992 in
76.0 mm
|
Valkoinen
|
2.992 in
76.0 mm
|
Polypropeeni;Termoplastinen elastomeeri
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| 62,2184 € - 82,9484 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
12.598 in
320.0 mm
|
Harmaa
|
9.843 in
250.0 mm
|
Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
|
5.315 in
135.0 mm
|
||
| 27,0071 € - 36,0048 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
9.055 in
230.0 mm
|
Harmaa
|
7.087 in
180.0 mm
|
Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
|
3.465 in
88.0 mm
|
||
| 28,3816 € - 37,861 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
6.299 in
160.0 mm
|
Valkoinen
|
5.512 in
140.0 mm
|
Polypropeeni;Termoplastinen elastomeeri
|
3.189 in
81.0 mm
|
||
| 9,0968 € - 10,7122 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.992 in
76.0 mm
|
Musta
|
2.992 in
76.0 mm
|
Polypropeeni;Termoplastinen elastomeeri
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| 21,7644 € - 25,6185 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
6.496 in
165.0 mm
|
Harmaa
|
5.709 in
145.0 mm
|
Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
|
3.307 in
84.0 mm
|
||
| 32,3851 € - 43,1659 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5.512 in
140.0 mm
|
Valkoinen
|
5.512 in
140.0 mm
|
Polypropeeni;Termoplastinen elastomeeri
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| 13,8578 € - 16,3233 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
6.299 in
160.0 mm
|
Harmaa
|
4.724 in
120.0 mm
|
Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
|
2.795 in
71.0 mm
|
||
| 62,2184 € - 82,9484 € | 2 Varastossa |
12.598 in
320.0 mm
|
Musta
|
9.843 in
250.0 mm
|
Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
|
5.315 in
135.0 mm
|
||
| 11,5568 € - 13,6166 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.346 in
85.0 mm
|
Valkoinen
|
3.346 in
85.0 mm
|
Polypropeeni;Termoplastinen elastomeeri
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| 7,7507 € - 9,111 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.331 in
110.0 mm
|
Musta
|
4.331 in
110.0 mm
|
Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 22,0194 € - 25,916 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
6.496 in
165.0 mm
|
Musta
|
5.709 in
145.0 mm
|
Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
|
3.307 in
84.0 mm
|
||
| 28,3816 € - 37,861 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
6.299 in
160.0 mm
|
Harmaa
|
5.512 in
140.0 mm
|
Polypropeeni;Termoplastinen elastomeeri
|
3.189 in
81.0 mm
|
||
| 16,0772 € - 18,9111 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.331 in
110.0 mm
|
Valkoinen
|
4.331 in
110.0 mm
|
Polypropeeni;Termoplastinen elastomeeri
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 27,3047 € - 36,4015 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
9.055 in
230.0 mm
|
Musta
|
7.087 in
180.0 mm
|
Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
|
3.465 in
88.0 mm
|
||
| 16,4792 € - 19,3839 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.331 in
110.0 mm
|
Musta
|
4.331 in
110.0 mm
|
Polypropeeni
|
2.146 in
54.5 mm
|
||
| 13,8578 € - 16,3233 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
6.299 in
160.0 mm
|
Musta
|
4.724 in
120.0 mm
|
Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
|
2.795 in
71.0 mm
|
||
| 28,3816 € - 37,861 € | 8 Varastossa |
6.299 in
160.0 mm
|
Musta
|
5.512 in
140.0 mm
|
Polypropeeni;Termoplastinen elastomeeri
|
3.189 in
81.0 mm
|
||
| 7,7507 € - 9,111 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.331 in
110.0 mm
|
Harmaa
|
4.331 in
110.0 mm
|
Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 11,8457 € - 13,957 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.346 in
85.0 mm
|
Musta
|
3.346 in
85.0 mm
|
Polypropeeni;Termoplastinen elastomeeri
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa