Valikko Haku

Jakorasiat

Varastossa

Jakorasiat säilyttävät sähköisiä ja/tai elektronisia laitteita ja tarjoavat lisäksi erotusominaisuuksia. Niitä on saatavana malleina, joissa ei ole halogeenia sisältäviä tai syttyviä materiaaleja.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
25 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kokonaispituus Väri Kokonaisleveys Koko materiaali Kokonaiskorkeus Osta
11,8457 € - 13,957 € Kysy toimitusaikaa täältä
85.0 mm
Harmaa
85.0 mm
Polypropeeni;Termoplastinen elastomeeri
51.0 mm
13,8578 € - 16,3233 € Kysy toimitusaikaa täältä
160.0 mm
Harmaa
120.0 mm
Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
71.0 mm
16,4792 € - 19,3839 € Kysy toimitusaikaa täältä
110.0 mm
Musta
110.0 mm
Polypropeeni
54.5 mm
13,8578 € - 16,3233 € Kysy toimitusaikaa täältä
160.0 mm
Musta
120.0 mm
Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
71.0 mm
28,3816 € - 37,861 € Kysy toimitusaikaa täältä
160.0 mm
Valkoinen
140.0 mm
Polypropeeni;Termoplastinen elastomeeri
81.0 mm
32,3851 € - 43,1659 € Kysy toimitusaikaa täältä
140.0 mm
Valkoinen
140.0 mm
Polypropeeni;Termoplastinen elastomeeri
82.0 mm
62,2184 € - 82,9484 € 2 Varastossa
320.0 mm
Musta
250.0 mm
Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
135.0 mm
11,5568 € - 13,6166 € Kysy toimitusaikaa täältä
85.0 mm
Valkoinen
85.0 mm
Polypropeeni;Termoplastinen elastomeeri
51.0 mm
9,0968 € - 10,7122 € Kysy toimitusaikaa täältä
76.0 mm
Valkoinen
76.0 mm
Polypropeeni;Termoplastinen elastomeeri
51.0 mm
27,0071 € - 36,0048 € Kysy toimitusaikaa täältä
230.0 mm
Harmaa
180.0 mm
Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
88.0 mm
7,7507 € - 9,111 € Kysy toimitusaikaa täältä
110.0 mm
Musta
110.0 mm
Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
60.0 mm
11,8457 € - 13,957 € Kysy toimitusaikaa täältä
85.0 mm
Musta
85.0 mm
Polypropeeni;Termoplastinen elastomeeri
51.0 mm
62,2184 € - 82,9484 € Kysy toimitusaikaa täältä
320.0 mm
Harmaa
250.0 mm
Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
135.0 mm
16,4792 € - 19,3839 € Kysy toimitusaikaa täältä
110.0 mm
Harmaa
110.0 mm
Polypropeeni;Termoplastinen elastomeeri
57.0 mm
9,0968 € - 10,7122 € 78 Varastossa
76.0 mm
Harmaa
76.0 mm
Polypropeeni;Termoplastinen elastomeeri
51.0 mm
33,1947 € - 44,245 € Kysy toimitusaikaa täältä
140.0 mm
Musta
140.0 mm
Polypropeeni;Termoplastinen elastomeeri
82.0 mm
32,3851 € - 43,1659 € Kysy toimitusaikaa täältä
140.0 mm
Harmaa
140.0 mm
Polypropeeni;Termoplastinen elastomeeri
82.0 mm
9,0968 € - 10,7122 € Kysy toimitusaikaa täältä
76.0 mm
Musta
76.0 mm
Polypropeeni;Termoplastinen elastomeeri
51.0 mm
21,7644 € - 25,6185 € Kysy toimitusaikaa täältä
165.0 mm
Harmaa
145.0 mm
Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
84.0 mm
28,3816 € - 37,861 € Kysy toimitusaikaa täältä
160.0 mm
Harmaa
140.0 mm
Polypropeeni;Termoplastinen elastomeeri
81.0 mm
  • / 2
Jakorasia, kombi 85.0 mm (L) 85.0 mm (W) PP;TPE Harmaa

10402610

Hinta-alue
13,957 € - 11,8457 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Polypropeeni;Termoplastinen elastomeeri
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    3.0 - 12.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    51.0 mm
  • Kokonaisleveys
    85.0 mm
Suljettu laatikko 160.0 mm 120.0 mm 71.0 mm Harmaa

10402702

Hinta-alue
16,3233 € - 13,8578 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Kokonaiskorkeus
    71.0 mm
  • Kokonaisleveys
    120.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Jakorasia T3 IP67 110.0 mm 110.0 mm PP Musta

10402641

Hinta-alue
19,3839 € - 16,4792 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    3.0 - 17.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    54.5 mm
  • Kokonaisleveys
    110.0 mm
Suljettu laatikko 160.0 mm 120.0 mm 71.0 mm Musta

10402757

Hinta-alue
16,3233 € - 13,8578 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Kokonaiskorkeus
    71.0 mm
  • Kokonaisleveys
    120.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Jakorasia T5 IP66/67 160.0 mm 140.0 mm PP;TPE Valkoinen

10402689

Hinta-alue
37,861 € - 28,3816 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polypropeeni;Termoplastinen elastomeeri
  • Kokonaiskorkeus
    81.0 mm
  • Kokonaisleveys
    140.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Jakorasia T4 IP66/67 140.0 mm 140.0 mm PP;TPE Valkoinen

10640081

Hinta-alue
43,1659 € - 32,3851 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polypropeeni;Termoplastinen elastomeeri
  • Kokonaiskorkeus
    82.0 mm
  • Kokonaisleveys
    140.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Suljettu laatikko 320.0 mm 250.0 mm 135.0 mm Musta

10402948

Hinta-alue
82,9484 € - 62,2184 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Kokonaiskorkeus
    135.0 mm
  • Kokonaisleveys
    250.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Jakorasia T2 IP66 85.0 mm 85.0 mm PP;TPE Valkoinen

10632154

Hinta-alue
13,6166 € - 11,5568 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polypropeeni;Termoplastinen elastomeeri
  • Kokonaiskorkeus
    51.0 mm
  • Kokonaisleveys
    85.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Jakorasia T1 IP66 76.0 mm 76.0 mm PP;TPE Valkoinen

10402603

Hinta-alue
10,7122 € - 9,0968 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polypropeeni;Termoplastinen elastomeeri
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    3.0 - 14.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    51.0 mm
  • Kokonaisleveys
    76.0 mm
Suljettu laatikko 230.0 mm 180.0 mm 88.0 mm Harmaa

10402726

Hinta-alue
36,0048 € - 27,0071 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Kokonaiskorkeus
    88.0 mm
  • Kokonaisleveys
    180.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Suljettu laatikko 110.0 mm 110.0 mm 60.0 mm Musta

10402740

Hinta-alue
9,111 € - 7,7507 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Kokonaiskorkeus
    60.0 mm
  • Kokonaisleveys
    110.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Jakorasia T2 IP66 85.0 mm 85.0 mm PP;TPE Musta

10402627

Hinta-alue
13,957 € - 11,8457 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polypropeeni;Termoplastinen elastomeeri
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    3.0 - 12.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    51.0 mm
  • Kokonaisleveys
    85.0 mm
Suljettu laatikko 320.0 mm 250.0 mm 135.0 mm Harmaa

10402733

Hinta-alue
82,9484 € - 62,2184 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Kokonaiskorkeus
    135.0 mm
  • Kokonaisleveys
    250.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Jakorasia, kombi 110.0 mm (L) 110.0 mm (W) PP;TPE Harmaa

10402634

Hinta-alue
19,3839 € - 16,4792 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Polypropeeni;Termoplastinen elastomeeri
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    3.0 - 17.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    57.0 mm
  • Kokonaisleveys
    110.0 mm
Jakorasia, kombi 76.0 mm (L) 76.0 mm (W) PP;TPE Harmaa

10402580

Hinta-alue
10,7122 € - 9,0968 €

Varastotasot
78 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Polypropeeni;Termoplastinen elastomeeri
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    3.0 - 14.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    51.0 mm
  • Kokonaisleveys
    76.0 mm
Jakorasia T4 IP66/67 140.0 mm 140.0 mm PP;TPE Musta

10402658

Hinta-alue
44,245 € - 33,1947 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polypropeeni;Termoplastinen elastomeeri
  • Kokonaiskorkeus
    82.0 mm
  • Kokonaisleveys
    140.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Jakorasia T4 IP66/67 140.0 mm 140.0 mm PP;TPE Harmaa

10640074

Hinta-alue
43,1659 € - 32,3851 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Polypropeeni;Termoplastinen elastomeeri
  • Kokonaiskorkeus
    82.0 mm
  • Kokonaisleveys
    140.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Jakorasia T1 IP66 76.0 mm 76.0 mm PP;TPE Musta

10402597

Hinta-alue
10,7122 € - 9,0968 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polypropeeni;Termoplastinen elastomeeri
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    3.0 - 14.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    51.0 mm
  • Kokonaisleveys
    76.0 mm
Suljettu laatikko 165.0 mm 145.0 mm 84.0 mm Harmaa

10402719

Hinta-alue
25,6185 € - 21,7644 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Kokonaiskorkeus
    84.0 mm
  • Kokonaisleveys
    145.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Jakorasia T5 IP66/67 160.0 mm 140.0 mm PP;TPE Harmaa

10402665

Hinta-alue
37,861 € - 28,3816 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Polypropeeni;Termoplastinen elastomeeri
  • Kokonaiskorkeus
    81.0 mm
  • Kokonaisleveys
    140.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790