Valikko Haku

Jakorasiat

Varastossa

Jakorasiat säilyttävät sähköisiä ja/tai elektronisia laitteita ja tarjoavat lisäksi erotusominaisuuksia. Niitä on saatavana malleina, joissa ei ole halogeenia sisältäviä tai syttyviä materiaaleja.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
25 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kokonaispituus Väri Kokonaisleveys Koko materiaali Kokonaiskorkeus Osta
7,7507 € - 9,111 € Kysy toimitusaikaa täältä
110.0 mm
Musta
110.0 mm
Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
60.0 mm
27,0071 € - 36,0048 € Kysy toimitusaikaa täältä
230.0 mm
Harmaa
180.0 mm
Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
88.0 mm
28,3816 € - 37,861 € Kysy toimitusaikaa täältä
160.0 mm
Harmaa
140.0 mm
Polypropeeni;Termoplastinen elastomeeri
81.0 mm
16,0772 € - 18,9111 € Kysy toimitusaikaa täältä
110.0 mm
Valkoinen
110.0 mm
Polypropeeni;Termoplastinen elastomeeri
5.0 mm
22,0194 € - 25,916 € Kysy toimitusaikaa täältä
165.0 mm
Musta
145.0 mm
Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
84.0 mm
  • / 2
Suljettu laatikko 110.0 mm 110.0 mm 60.0 mm Musta

10402740

Hinta-alue
9,111 € - 7,7507 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Kokonaiskorkeus
    60.0 mm
  • Kokonaisleveys
    110.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Suljettu laatikko 230.0 mm 180.0 mm 88.0 mm Harmaa

10402726

Hinta-alue
36,0048 € - 27,0071 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Kokonaiskorkeus
    88.0 mm
  • Kokonaisleveys
    180.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Jakorasia T5 IP66/67 160.0 mm 140.0 mm PP;TPE Harmaa

10402665

Hinta-alue
37,861 € - 28,3816 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Polypropeeni;Termoplastinen elastomeeri
  • Kokonaiskorkeus
    81.0 mm
  • Kokonaisleveys
    140.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Jakorasia T3 IP67 110.0 mm 110.0 mm PP;TPE Valkoinen

10629406

Hinta-alue
18,9111 € - 16,0772 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polypropeeni;Termoplastinen elastomeeri
  • Kokonaiskorkeus
    5.0 mm
  • Kokonaisleveys
    110.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Suljettu laatikko 165.0 mm 145.0 mm 84.0 mm Musta

10402764

Hinta-alue
25,916 € - 22,0194 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Kokonaiskorkeus
    84.0 mm
  • Kokonaisleveys
    145.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790