Valikko Haku

Johdinside

Varastossa

Johdinsiteet sopivat erinomaisesti sähköjohtojen helppoon niputtamiseen. Hihnanippusiteet ovat käteviä ja tehokkaita, ja valikoima tukee kolmea eri tyyppiä. Siteet ovat joustavia, ja niissä on pikairrotusmekanismi. Niitä on saatavana värittömästä tai mustasta PE:stä valmistettuina.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
8 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kaapelinipun maksimihalkaisija Kokonaispituus Osta
0,0492 € - 0,0827 € 56407 Varastossa
99.0 mm
0,0792 € - 0,1199 € 23123 Varastossa
125.0 mm
0,0792 € - 0,1199 € 9356 Varastossa
150.0 mm
0,0777 € - 0,0866 € 29894 Varastossa
130.0 mm
0,0777 € - 0,0866 € 7266 Varastossa
160.0 mm
0,0777 € - 0,0866 € 1191 Varastossa
140.0 mm
0,0777 € - 0,0866 € 12999 Varastossa
140.0 mm
0,0777 € - 0,0866 € 1168 Varastossa
160.0 mm
Nippuside 6.4 mm 99.0 mm PE Väritön

10010716

Hinta-alue
0,0827 € - 0,0492 €

Varastotasot
56407 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Kokonaisleveys
    6.4 mm
  • Vakio
    RMS
  • Tullinimike
    3926909790
Nippuside 6.4 mm 125.0 mm PE Väritön

10010723

Hinta-alue
0,1199 € - 0,0792 €

Varastotasot
23123 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Kokonaisleveys
    6.4 mm
  • Vakio
    RMS
  • Tullinimike
    3926909790
Nippuside 6.4 mm 150.0 mm PE Väritön

10010730

Hinta-alue
0,1199 € - 0,0792 €

Varastotasot
9356 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Kokonaisleveys
    6.4 mm
  • Vakio
    RMS
  • Tullinimike
    3926909790
Hihnanippuside 15.0 mm 130.0 mm PE Väritön

10253465

Hinta-alue
0,0866 € - 0,0777 €

Varastotasot
29894 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Kokonaisleveys
    15.0 mm
  • Tyyppi
    1
  • Vakio
    RoHs
Hihnanippuside 9.0 mm 160.0 mm PE Musta

10253496

Hinta-alue
0,0866 € - 0,0777 €

Varastotasot
7266 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Kokonaisleveys
    9.0 mm
  • Tyyppi
    2
  • Vakio
    RoHs
Hihnanippuside 9.0 mm 140.0 mm PE Väritön

10253489

Hinta-alue
0,0866 € - 0,0777 €

Varastotasot
1191 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Kokonaisleveys
    9.0 mm
  • Tyyppi
    3
  • Vakio
    RoHs
Hihnanippuside 9.0 mm 140.0 mm PE Musta

10253502

Hinta-alue
0,0866 € - 0,0777 €

Varastotasot
12999 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Kokonaisleveys
    9.0 mm
  • Tyyppi
    3
  • Vakio
    HF
Hihnanippuside 9.0 mm 160.0 mm PE Väritön

10253472

Hinta-alue
0,0866 € - 0,0777 €

Varastotasot
1168 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Kokonaisleveys
    9.0 mm
  • Tyyppi
    2
  • Vakio
    RoHs