Kierresiteet ovat helppokäyttöisiä; kaapelit asetetaan varsien väliin, ja varret kierretään yhteen tukevaksi kiinnitykseksi. Tuotteen tarraosan käyttöikä hyllyssä on noin 1 vuosi toimituspäivästä alkaen, kun sitä säilytetään avaamattomana alkuperäisessä pakkauksessaan huonelämpötilassa ja kaukana auringonpaisteesta.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Pohjan leveys | Jalustan pituus | Reiän koko | Yhteensopivat kaapelin halkaisijat | Asennustapa | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,7968 € - 0,7968 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
|
|
||
0,4545 € - 0,486 € | 3840 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
|
|
||
0,1697 € - 0,2039 € | 9003 Varastossa |
|
|
|
|
|
||
0,182 € - 0,2204 € | 500 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
|
|
||
0,2286 € - 0,2806 € | 8190 Varastossa |
|
|
|
|
|
||
0,1451 € - 0,1644 € | 6052 Varastossa |
0.752 in
19.1 mm
|
|
|
|
|
||
0,2218 € - 0,271 € | 14006 Varastossa |
|
|
|
|
|
||
0,2396 € - 0,2916 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
|
|
||
0,4696 € - 0,5052 € | 37 Varastossa |
0.559 in
14.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
|
||
0,2546 € - 0,3107 € | 52837 Varastossa |
0.512 in
13.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
0.299 - 0.402 in
7.6 - 10.2 mm
|
Liima
|
||
0,2449 € - 0,3024 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.512 in
13.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
0.402 - 0.5 in
10.2 - 12.7 mm
|
Liima
|
||
0,256 € - 0,3121 € | 15714 Varastossa |
0.512 in
13.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
0.402 - 0.5 in
10.2 - 12.7 mm
|
Liima
|
||
0,7352 € - 0,7352 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
|
|
||
0,8504 € - 0,8504 € | 1789 Varastossa |
|
|
|
|
|
||
0,3439 € - 0,4246 € | 74422 Varastossa |
|
|
|
|
|
||
0,7037 € - 0,7037 € | 3924 Varastossa |
|
|
|
|
|
||
0,3276 € - 0,4044 € | 19524 Varastossa |
|
|
|
|
|
||
0,312 € - 0,3851 € | 16043 Varastossa |
|
|
|
|
|
||
0,2694 € - 0,3326 € | 293 Varastossa |
|
|
|
|
|
||
0,2332 € - 0,288 € | 2275 Varastossa |
0.512 in
13.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
0.299 - 0.402 in
7.6 - 10.2 mm
|
Liima
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa