Valikko Haku

Johtokiinnike - kierrettävä - tuella

Varastossa

Kierresiteet ovat helppokäyttöisiä; kaapelit asetetaan varsien väliin, ja varret kierretään yhteen tukevaksi kiinnitykseksi. Tuen avulla kierreside pitää johdot paikoillaan ja irti paneelista. Se sopii erinomaisesti piirilevyihin ja sähkökytkentöihin, joissa tulee välttää häiriöitä..

Sarjanumero: SR2051

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
737 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Yhteensopiva reiän koko Väri Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija Asennustapa Osta
0,0536 € - 0,0667 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.5 mm
Väritön
7.6 mm
Nipistettävä
0,0616 € - 0,0767 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.5 mm
Väritön
7.6 mm
Nipistettävä
0,0616 € - 0,0767 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.5 mm
Väritön
7.6 mm
Nipistettävä
0,0536 € - 0,0667 € 2000 Varastossa
6.0 mm
Väritön
7.6 mm
Nipistettävä
0,0616 € - 0,0767 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0 mm
Väritön
15.2 mm
Nipistettävä
0,0536 € - 0,0667 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
0,1081 € - 0,1201 € 4000 Varastossa
4.8 mm
Väritön
12.7 mm
Nipistettävä
0,0739 € - 0,0921 € 2000 Varastossa
Väritön
0,0643 € - 0,08 € 8 Varastossa
Väritön
0,0739 € - 0,0921 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
Väritön
10.2 mm
Nipistettävä
0,0616 € - 0,0767 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0 mm
Väritön
15.2 mm
Nipistettävä
0,0536 € - 0,0667 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0 mm
Väritön
10.2 mm
Nipistettävä
0,0616 € - 0,0767 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.5 mm
Väritön
12.7 mm
Nipistettävä
0,1107 € - 0,123 € 43987 Varastossa
4.8 mm
Väritön
15.5 mm
Nipistettävä
0,0536 € - 0,0667 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.5 mm
Väritön
15.2 mm
Nipistettävä
0,0815 € - 0,1016 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
Väritön
7.6 mm
Nipistettävä
0,0536 € - 0,0667 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.5 mm
Väritön
15.2 mm
Nipistettävä
0,0616 € - 0,0767 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.5 mm
Väritön
15.2 mm
Nipistettävä
0,0616 € - 0,0767 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.5 mm
Väritön
20.3 mm
Nipistettävä
0,0616 € - 0,0767 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.5 mm
Väritön
15.2 mm
Nipistettävä
  • / 37
Kiertositeet 31.8 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Väritön

10031469

Hinta-alue
0,0667 € - 0,0536 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    6.5 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    5.1 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    7.6 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 1.6 mm
  • Pohjan leveys
    19.0 mm
Kiertositeet 6.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Väritön

10034187

Hinta-alue
0,0767 € - 0,0616 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    6.5 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    5.1 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    7.6 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 1.6 mm
  • Pohjan leveys
    19.0 mm
Kiertositeet 12.7 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Väritön

10031490

Hinta-alue
0,0767 € - 0,0616 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    6.5 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    5.1 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    7.6 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 1.6 mm
  • Pohjan leveys
    19.0 mm
Kiertositeet 25.4 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Väritön

10031827

Hinta-alue
0,0667 € - 0,0536 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    6.0 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    5.1 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    7.6 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 2.0 mm
  • Pohjan leveys
    15.9 mm
Kiertositeet 6.0 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Väritön

10034866

Hinta-alue
0,0767 € - 0,0616 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    6.0 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    12.7 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    15.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 2.0 mm
  • Pohjan leveys
    15.9 mm
Kierreside 19.1 mm 12.7 mm PA66 Väritön

10488058

Hinta-alue
0,0667 € - 0,0536 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    12.7 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E70062
Kiertositeet 12.0 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Väritön

10031322

Hinta-alue
0,1201 € - 0,1081 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    4.8 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    10.2 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    12.7 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 2.0 mm
  • Pohjan leveys
    14.3 mm
Kiertositeet 23.1 mm 4.8 mm PA66 Väritön

10031261

Hinta-alue
0,0921 € - 0,0739 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    4.8 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E70062
Kiertositeet 27.7 mm 4.8 mm PA66 Väritön

10031391

Hinta-alue
0,08 € - 0,0643 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    4.8 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E70062
Kiertositeet 31.8 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Väritön

10031247

Hinta-alue
0,0921 € - 0,0739 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    4.8 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    7.6 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    10.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 2.0 mm
  • Pohjan leveys
    14.3 mm
Kiertositeet 12.7 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Väritön

10032077

Hinta-alue
0,0767 € - 0,0616 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    6.0 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    12.7 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    15.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 2.0 mm
  • Pohjan leveys
    15.9 mm
Kiertositeet 12.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Väritön

10034637

Hinta-alue
0,0667 € - 0,0536 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    6.0 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    7.6 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    10.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 2.0 mm
  • Pohjan leveys
    15.9 mm
Kiertositeet Sisään painettava 12.7 mm PA Väritön

10112847

Hinta-alue
0,0767 € - 0,0616 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    5.5 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    10.2 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    12.7 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 2.0 mm
  • Pohjan leveys
    14.5 mm
Kiertositeet Sisään painettava 15.5 mm PA Väritön

10246238

Hinta-alue
0,123 € - 0,1107 €

Varastotasot
43987 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    4.8 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    15.5 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    2.0 mm
  • Välilevyn pituus
    8.7 mm
  • Väri
    Väritön
Kiertositeet 31.8 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Väritön

10030516

Hinta-alue
0,0667 € - 0,0536 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    5.5 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    12.7 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    15.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 2.0 mm
  • Pohjan leveys
    14.5 mm
Kiertositeet Sisään painettava 7.6 mm PA Väritön

10644829

Hinta-alue
0,1016 € - 0,0815 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    4.8 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    5.1 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    7.6 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 2.0 mm
  • Pohjan leveys
    14.3 mm
Kiertositeet 25.4 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Väritön

10030493

Hinta-alue
0,0667 € - 0,0536 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    5.5 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    12.7 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    15.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 2.0 mm
  • Pohjan leveys
    14.5 mm
Kiertositeet 31.8 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Väritön

10487990

Hinta-alue
0,0767 € - 0,0616 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    5.5 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    12.7 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    15.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 2.0 mm
  • Pohjan leveys
    14.5 mm
Kiertositeet 10.0 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Väritön

10033623

Hinta-alue
0,0767 € - 0,0616 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    5.5 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    17.8 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    20.3 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 2.0 mm
  • Pohjan leveys
    14.5 mm
Kiertositeet 12.7 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Väritön

10030554

Hinta-alue
0,0767 € - 0,0616 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    5.5 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    12.7 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    15.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 2.0 mm
  • Pohjan leveys
    14.5 mm