Valikko Haku

Johtopidikkeet - sisään painettavat/nailon

Varastossa

Tämä kiinni painettava kaksiosainen kaapelikiinnike kiinnittää johdot paneeliin lukiten ne, kun se napsautetaan paikoilleen.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
9 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Yhteensopiva reiän halkaisija Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija Osta
0,1396 € - 0,1793 € 9000 Varastossa
2.0 mm
0,1518 € - 0,1686 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.4 mm
6.4 mm
0,102 € - 0,126 € 100 Varastossa
6.3 mm
5.0 mm
0,2861 € - 0,3956 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.0 mm
0,2204 € - 0,3053 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.0 mm
0,1506 € - 0,1957 € 1102400 Varastossa
2.0 mm
0,1518 € - 0,1686 € 15000 Varastossa
6.4 mm
12.7 mm
0,2322 € - 0,258 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.4 mm
15.9 mm
0,1518 € - 0,1686 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.4 mm
11.1 mm
Kaapelikiinnike Sisään painettava 0.7 mm 2 mm PA Harmaa

10068571

Hinta-alue
0,1793 € - 0,1396 €

Varastotasot
9000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Asennustapa
    Nipistettävä
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    2.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    21.1 mm
  • Kokonaisleveys
    7.0 mm
Kaapelikiinnike Sisään painettava 1.3 mm 1.5 mm PA Väritön

10173466

Hinta-alue
0,1686 € - 0,1518 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Nipistettävä
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    6.4 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    8.4 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
Kaapelikiinnike Sisään painettava 2.0 mm 3.0 mm PA Väritön

10027455

Hinta-alue
0,126 € - 0,102 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Nipistettävä
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    5.0 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.3 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
Kaapelikiinnike Sisään painettava 0.7 mm 2 mm PA Harmaa

10068601

Hinta-alue
0,3956 € - 0,2861 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Asennustapa
    Nipistettävä
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    2.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    39.0 mm
  • Kokonaisleveys
    9.0 mm
Kaapelikiinnike Sisään painettava 0.7 mm 2 mm PA Harmaa

10068595

Hinta-alue
0,3053 € - 0,2204 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Asennustapa
    Nipistettävä
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    2.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    33.1 mm
  • Kokonaisleveys
    8.0 mm
Kaapelikiinnike Sisään painettava 0.7 mm 2 mm PA Harmaa

10068588

Hinta-alue
0,1957 € - 0,1506 €

Varastotasot
1102400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Asennustapa
    Nipistettävä
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    2.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    23.7 mm
  • Kokonaisleveys
    7.5 mm
Kaapelikiinnike Sisään painettava 1.3 mm 1.5 mm PA Väritön

10027479

Hinta-alue
0,1686 € - 0,1518 €

Varastotasot
15000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Nipistettävä
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    12.7 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.4 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
Kaapelikiinnike Sisään painettava 1.3 mm 1.5 mm PA Väritön

10173459

Hinta-alue
0,258 € - 0,2322 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Nipistettävä
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    15.9 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.4 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
Kaapelikiinnike Sisään painettava 1.3 mm 1.5 mm PA Väritön

10027462

Hinta-alue
0,1686 € - 0,1518 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Nipistettävä
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    11.1 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.4 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C