Valikko Haku

Johtoruuvit

Varastossa

Johtoruuvit ovat ruuvityyppi, jota käytetään muuttamaan kiertoliike lineaariseksi liikkeeksi muuttamalla ruuvin kiertävä liike mutterin eteenpäin meneväksi liikkeeksi. "Johdolla" viitataan etäisyyteen, jonka mutteri liikkuu ruuvin kokonaisen kierroksen ajan.

Näitä käytetään vakiokäyttökohteissa, joissa vaaditaan alhaisempaa tarkkuustasoa tai joihin kuularuuvi ei sovellu ympäristöolosuhteiden vuoksi. Ne ovat vankkoja, kestäviä ja kustannustehokkaampia kuin kuularuuvit.

Käytetään myös robotiikassa ja auto- tai CNC-koneteollisuudessa. Saatavana oikeakätisellä tai vasenkätisellä vakiokierteellä varustetulla lyijyruuvilla. Huomaa: Näissä lyijyruuveissa, toisin kuin kierteisissä tangoissa (ei saa sekoittaa niihin) on paksumpi ja vahvempi juoksu, minkä ansiosta ne sopivat ihanteellisesti raskaiden kuormien käyttökohteisiin, joissa on toistuvaa lineaarista liikettä.

  • Saatavana sekä oikean että vasemman kierteen standardeja johtoruuveja.
  • "Johdolla" viitataan etäisyyteen, jonka mutteri liikkuu ruuvin kokonaisen kierroksen ajan.
  • Niitä käytetään vakiokäyttökohteissa, joissa vaaditaan alhaisempaa tarkkuustasoa
Materiaali: 304 ruostumaton teräs, Teräs, 316 ruostumaton teräs Sarjanumero: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
420 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Kierrekoko l1 Materiaali d2 tol. 7e min Osta
274,6488 € - 323,119 € Kysy toimitusaikaa täältä
27.563
6.0
36.0
TR36 x 6
3000.0
Teräs
32.547
100,4808 € - 118,2168 € Kysy toimitusaikaa täältä
21.563
6.0
30.0
TR30 x 12
1500.0
Teräs
26.547
57,4923 € - 71,8684 € Kysy toimitusaikaa täältä
21.269
5.0
28.0
TR28 x 5
1000.0
Teräs
25.094
221,7383 € - 260,8692 € Kysy toimitusaikaa täältä
23.563
6.0
32.0
TR32 x 6
3000.0
Teräs
28.547
51,7215 € - 64,6544 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.269
5.0
26.0
TR26 x 5
1000.0
Teräs
23.094
335,298 € - 394,4628 € Kysy toimitusaikaa täältä
56.819
10.0
70.0
TR70 x 10
1000.0
Teräs
64.425
68,0293 € - 85,035 € Kysy toimitusaikaa täältä
21.269
5.0
28.0
TR28 x 10
1000.0
Teräs
25.058
114,4413 € - 134,6368 € Kysy toimitusaikaa täältä
21.269
5.0
28.0
TR28 x 10
1500.0
Teräs
25.094
723,609 € - 851,3062 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.381
7.0
40.0
TR40 x 7
2000.0
316 ruostumaton teräs
36.020
558,3995 € - 620,4398 € Kysy toimitusaikaa täältä
78.710
16.0
100.0
TR100 x 16
1500.0
Teräs
91.250
71,1453 € - 88,9367 € 4 Varastossa
17.269
5.0
24.0
TR24 x 10
1500.0
Teräs
21.094
143,1003 € - 168,3491 € Kysy toimitusaikaa täältä
27.563
6.0
36.0
TR36 x 6
1500.0
Teräs
32.547
51,7728 € - 64,7134 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.474
4.0
18.0
TR18 x 8
1500.0
Teräs
15.608
25,2355 € - 33,6415 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.685
2.0
10.0
TR10 x 4
1500.0
Teräs
8.716
257,0085 € - 302,3612 € Kysy toimitusaikaa täältä
34.381
7.0
44.0
TR44 x 7
1500.0
Teräs
40.020
799,9818 € - 941,16 € Kysy toimitusaikaa täältä
56.819
10.0
70.0
TR70 x 10
3000.0
Teräs
64.425
56,047 € - 70,0531 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.685
3.0
14.0
TR14 x 6
3000.0
Teräs
12.164
153,8628 € - 181,0206 € Kysy toimitusaikaa täältä
23.563
6.0
32.0
TR32 x 12
1500.0
Teräs
28.547
69,8538 € - 87,3218 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.294
5.0
22.0
TR22 x 5
2000.0
Teräs
19.114
395,1273 € - 464,8589 € Kysy toimitusaikaa täältä
47.979
9.0
60.0
TR60 x 9
2000.0
Teräs
54.935
  • / 21
Lyijyruuvi TR36 x 6 3000.0 Teräs

20151591

Hinta-alue
323,119 € - 274,6488 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR36 x 6
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Nousu
    6.0
  • p1
    6.0
Lyijyruuvi TR30 x 12 1500.0 Teräs

20152123

Hinta-alue
118,2168 € - 100,4808 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR30 x 12
  • Lähtöjen määrä
    2.0
  • d1 tol. 7e
    30.0
  • Nousu
    12.0
  • p1
    6.0
Lyijyruuvi TR28 x 5 1000.0 Teräs

20151447

Hinta-alue
71,8684 € - 57,4923 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR28 x 5
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    28.0
  • Nousu
    5.0
  • p1
    5.0
Lyijyruuvi TR32 x 6 3000.0 Teräs

20151546

Hinta-alue
260,8692 € - 221,7383 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR32 x 6
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Nousu
    6.0
  • p1
    6.0
Lyijyruuvi TR26 x 5 1000.0 Teräs

20151393

Hinta-alue
64,6544 € - 51,7215 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR26 x 5
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    26.0
  • Nousu
    5.0
  • p1
    5.0
Lyijyruuvi TR70 x 10 1000.0 Teräs

20152444

Hinta-alue
394,4628 € - 335,298 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR70 x 10
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    70.0
  • Nousu
    10.0
  • p1
    10.0
Lyijyruuvi TR28 x 10 1000.0 Teräs

20152345

Hinta-alue
85,035 € - 68,0293 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR28 x 10
  • Lähtöjen määrä
    2.0
  • d1 tol. 7e
    28.0
  • Nousu
    10.0
  • p1
    5.0
Lyijyruuvi TR28 x 10 1500.0 Teräs

20152109

Hinta-alue
134,6368 € - 114,4413 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR28 x 10
  • Lähtöjen määrä
    2.0
  • d1 tol. 7e
    28.0
  • Nousu
    10.0
  • p1
    5.0
Lyijyruuvi TR40 x 7 2000.0 316 ruostumaton teräs

20152949

Hinta-alue
851,3062 € - 723,609 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR40 x 7
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Nousu
    7.0
  • p1
    7.0
Lyijyruuvi TR100 x 16 1500.0 Teräs

20151911

Hinta-alue
620,4398 € - 558,3995 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR100 x 16
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    100.0
  • Nousu
    16.0
  • p1
    16.0
Lyijyruuvi TR24 x 10 1500.0 Teräs

20152062

Hinta-alue
88,9367 € - 71,1453 €

Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR24 x 10
  • Lähtöjen määrä
    2.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Nousu
    10.0
  • p1
    5.0
Lyijyruuvi TR36 x 6 1500.0 Teräs

20152178

Hinta-alue
168,3491 € - 143,1003 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR36 x 6
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Nousu
    6.0
  • p1
    6.0
Lyijyruuvi TR18 x 8 1500.0 Teräs

20152024

Hinta-alue
64,7134 € - 51,7728 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR18 x 8
  • Lähtöjen määrä
    2.0
  • d1 tol. 7e
    18.0
  • Nousu
    8.0
  • p1
    4.0
Lyijyruuvi TR10 x 4 1500.0 Teräs

20151935

Hinta-alue
33,6415 € - 25,2355 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR10 x 4
  • Lähtöjen määrä
    2.0
  • d1 tol. 7e
    10.0
  • Nousu
    4.0
  • p1
    2.0
Lyijyruuvi TR44 x 7 1500.0 Teräs

20152208

Hinta-alue
302,3612 € - 257,0085 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR44 x 7
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    44.0
  • Nousu
    7.0
  • p1
    7.0
Lyijyruuvi TR70 x 10 3000.0 Teräs

20151843

Hinta-alue
941,16 € - 799,9818 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR70 x 10
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    70.0
  • Nousu
    10.0
  • p1
    10.0
Lyijyruuvi TR14 x 6 3000.0 Teräs

20152253

Hinta-alue
70,0531 € - 56,047 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR14 x 6
  • Lähtöjen määrä
    2.0
  • d1 tol. 7e
    14.0
  • Nousu
    6.0
  • p1
    3.0
Lyijyruuvi TR32 x 12 1500.0 Teräs

20152147

Hinta-alue
181,0206 € - 153,8628 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR32 x 12
  • Lähtöjen määrä
    2.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Nousu
    12.0
  • p1
    6.0
Lyijyruuvi TR22 x 5 2000.0 Teräs

20153106

Hinta-alue
87,3218 € - 69,8538 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR22 x 5
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    22.0
  • Nousu
    5.0
  • p1
    5.0
Lyijyruuvi TR60 x 9 2000.0 Teräs

20153243

Hinta-alue
464,8589 € - 395,1273 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR60 x 9
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    60.0
  • Nousu
    9.0
  • p1
    9.0