Valikko Haku

Johtoruuvit

Varastossa

Johtoruuvit ovat ruuvityyppi, jota käytetään muuttamaan kiertoliike lineaariseksi liikkeeksi muuttamalla ruuvin kiertävä liike mutterin eteenpäin meneväksi liikkeeksi. "Johdolla" viitataan etäisyyteen, jonka mutteri liikkuu ruuvin kokonaisen kierroksen ajan.

Näitä käytetään vakiokäyttökohteissa, joissa vaaditaan alhaisempaa tarkkuustasoa tai joihin kuularuuvi ei sovellu ympäristöolosuhteiden vuoksi. Ne ovat vankkoja, kestäviä ja kustannustehokkaampia kuin kuularuuvit.

Käytetään myös robotiikassa ja auto- tai CNC-koneteollisuudessa. Saatavana oikeakätisellä tai vasenkätisellä vakiokierteellä varustetulla lyijyruuvilla. Huomaa: Näissä lyijyruuveissa, toisin kuin kierteisissä tangoissa (ei saa sekoittaa niihin) on paksumpi ja vahvempi juoksu, minkä ansiosta ne sopivat ihanteellisesti raskaiden kuormien käyttökohteisiin, joissa on toistuvaa lineaarista liikettä.

  • Saatavana sekä oikean että vasemman kierteen standardeja johtoruuveja.
  • "Johdolla" viitataan etäisyyteen, jonka mutteri liikkuu ruuvin kokonaisen kierroksen ajan.
  • Niitä käytetään vakiokäyttökohteissa, joissa vaaditaan alhaisempaa tarkkuustasoa
Materiaali: 304 ruostumaton teräs, Teräs, 316 ruostumaton teräs Sarjanumero: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
420 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Kierrekoko l1 Materiaali d2 tol. 7e min Osta
288,9168 € - 339,9044 € Kysy toimitusaikaa täältä
27.563
6.0
36.0
TR36 x 6
1000.0
316 ruostumaton teräs
32.547
1 871,404 € - 2 201,6474 € Kysy toimitusaikaa täältä
47.979
9.0
60.0
TR60 x 9
3000.0
316 ruostumaton teräs
54.935
482,6213 € - 567,788 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.381
7.0
40.0
TR40 x 7
1500.0
316 ruostumaton teräs
36.020
135,2693 € - 159,143 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.269
5.0
24.0
TR24 x 5
1000.0
316 ruostumaton teräs
21.094
301,2168 € - 354,3676 € Kysy toimitusaikaa täältä
21.563
6.0
30.0
TR30 x 6
1500.0
316 ruostumaton teräs
26.547
406,2793 € - 477,9713 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.269
5.0
24.0
TR24 x 5
3000.0
316 ruostumaton teräs
21.094
81,5388 € - 101,9265 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.891
2.0
10.0
TR10 x 2
1500.0
316 ruostumaton teräs
8739.0
212,7695 € - 250,3194 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
3000.0
316 ruostumaton teräs
10.191
57,4923 € - 71,8684 € Kysy toimitusaikaa täältä
21.269
5.0
28.0
TR28 x 5
1000.0
Teräs
25.094
202,909 € - 238,7205 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.269
5.0
24.0
TR24 x 5
1500.0
316 ruostumaton teräs
21.094
257,0085 € - 302,3612 € Kysy toimitusaikaa täältä
34.381
7.0
44.0
TR44 x 7
1500.0
Teräs
40.020
139,6153 € - 164,2588 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.269
5.0
24.0
TR24 x 10
3000.0
Teräs
21.094
1 109,8495 € - 1 305,7049 € Kysy toimitusaikaa täältä
66.819
10.0
80.0
TR80 x 10
3000.0
Teräs
74.425
35,2908 € - 47,0557 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.685
3.0
14.0
TR14 x 3
1500.0
Teräs
12.191
1 006,304 € - 1 183,8894 € Kysy toimitusaikaa täältä
56.819
10.0
70.0
TR70 x 10
3000.0
Teräs
64.425
38,622 € - 51,4996 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
1500.0
Teräs
13.640
53,013 € - 70,6896 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.685
3.0
14.0
TR14 x 3
3000.0
Teräs
12.191
1 211,1913 € - 1 345,7624 € Kysy toimitusaikaa täältä
98.710
16.0
120.0
TR120 x 16
1500.0
Teräs
111.25
41,1948 € - 51,4996 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.474
4.0
16.0
TR16 x 8
1500.0
Teräs
13.608
83,23 € - 104,0365 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.269
5.0
26.0
TR26 x 5
1500.0
Teräs
23.094
  • / 21
Lyijyruuvi TR36 x 6 1000.0 316 ruostumaton teräs

20150617

Hinta-alue
339,9044 € - 288,9168 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR36 x 6
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Nousu
    6.0
  • p1
    6.0
Lyijyruuvi TR60 x 9 3000.0 316 ruostumaton teräs

20150785

Hinta-alue
2 201,6474 € - 1 871,404 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR60 x 9
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    60.0
  • Nousu
    9.0
  • p1
    9.0
Lyijyruuvi TR40 x 7 1500.0 316 ruostumaton teräs

20150655

Hinta-alue
567,788 € - 482,6213 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR40 x 7
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Nousu
    7.0
  • p1
    7.0
Lyijyruuvi TR24 x 5 1000.0 316 ruostumaton teräs

20150426

Hinta-alue
159,143 € - 135,2693 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR24 x 5
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Nousu
    5.0
  • p1
    5.0
Lyijyruuvi TR30 x 6 1500.0 316 ruostumaton teräs

20150518

Hinta-alue
354,3676 € - 301,2168 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR30 x 6
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    30.0
  • Nousu
    6.0
  • p1
    6.0
Lyijyruuvi TR24 x 5 3000.0 316 ruostumaton teräs

20150440

Hinta-alue
477,9713 € - 406,2793 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR24 x 5
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Nousu
    5.0
  • p1
    5.0
Lyijyruuvi TR10 x 2 1500.0 316 ruostumaton teräs

20150136

Hinta-alue
101,9265 € - 81,5388 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR10 x 2
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    10.0
  • Nousu
    2.0
  • p1
    2.0
Lyijyruuvi TR12 x 3 3000.0 316 ruostumaton teräs

20150204

Hinta-alue
250,3194 € - 212,7695 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR12 x 3
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Nousu
    3.0
  • p1
    3.0
Lyijyruuvi TR28 x 5 1000.0 Teräs

20151447

Hinta-alue
71,8684 € - 57,4923 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR28 x 5
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    28.0
  • Nousu
    5.0
  • p1
    5.0
Lyijyruuvi TR24 x 5 1500.0 316 ruostumaton teräs

20152543

Hinta-alue
238,7205 € - 202,909 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR24 x 5
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Nousu
    5.0
  • p1
    5.0
Lyijyruuvi TR44 x 7 1500.0 Teräs

20152208

Hinta-alue
302,3612 € - 257,0085 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR44 x 7
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    44.0
  • Nousu
    7.0
  • p1
    7.0
Lyijyruuvi TR24 x 10 3000.0 Teräs

20152314

Hinta-alue
164,2588 € - 139,6153 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR24 x 10
  • Lähtöjen määrä
    2.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Nousu
    10.0
  • p1
    5.0
Lyijyruuvi TR80 x 10 3000.0 Teräs

20151867

Hinta-alue
1 305,7049 € - 1 109,8495 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR80 x 10
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    80.0
  • Nousu
    10.0
  • p1
    10.0
Lyijyruuvi TR14 x 3 1500.0 Teräs

20151973

Hinta-alue
47,0557 € - 35,2908 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR14 x 3
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    14.0
  • Nousu
    3.0
  • p1
    3.0
Lyijyruuvi TR70 x 10 3000.0 Teräs

20152451

Hinta-alue
1 183,8894 € - 1 006,304 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR70 x 10
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    70.0
  • Nousu
    10.0
  • p1
    10.0
Lyijyruuvi TR16 x 4 1500.0 Teräs

20151997

Hinta-alue
51,4996 € - 38,622 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR16 x 4
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Nousu
    4.0
  • p1
    4.0
Lyijyruuvi TR14 x 3 3000.0 Teräs

20151041

Hinta-alue
70,6896 € - 53,013 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR14 x 3
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    14.0
  • Nousu
    3.0
  • p1
    3.0
Lyijyruuvi TR120 x 16 1500.0 Teräs

20151942

Hinta-alue
1 345,7624 € - 1 211,1913 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR120 x 16
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    120.0
  • Nousu
    16.0
  • p1
    16.0
Lyijyruuvi TR16 x 8 1500.0 Teräs

20152000

Hinta-alue
51,4996 € - 41,1948 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR16 x 8
  • Lähtöjen määrä
    2.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Nousu
    8.0
  • p1
    4.0
Lyijyruuvi TR26 x 5 1500.0 Teräs

20152093

Hinta-alue
104,0365 € - 83,23 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR26 x 5
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    26.0
  • Nousu
    5.0
  • p1
    5.0