Valikko Haku

Johtoruuvit

Varastossa

Johtoruuvit ovat ruuvityyppi, jota käytetään muuttamaan kiertoliike lineaariseksi liikkeeksi muuttamalla ruuvin kiertävä liike mutterin eteenpäin meneväksi liikkeeksi. "Johdolla" viitataan etäisyyteen, jonka mutteri liikkuu ruuvin kokonaisen kierroksen ajan.

Näitä käytetään vakiokäyttökohteissa, joissa vaaditaan alhaisempaa tarkkuustasoa tai joihin kuularuuvi ei sovellu ympäristöolosuhteiden vuoksi. Ne ovat vankkoja, kestäviä ja kustannustehokkaampia kuin kuularuuvit.

Käytetään myös robotiikassa ja auto- tai CNC-koneteollisuudessa. Saatavana oikeakätisellä tai vasenkätisellä vakiokierteellä varustetulla lyijyruuvilla. Huomaa: Näissä lyijyruuveissa, toisin kuin kierteisissä tangoissa (ei saa sekoittaa niihin) on paksumpi ja vahvempi juoksu, minkä ansiosta ne sopivat ihanteellisesti raskaiden kuormien käyttökohteisiin, joissa on toistuvaa lineaarista liikettä.

  • Saatavana sekä oikean että vasemman kierteen standardeja johtoruuveja.
  • "Johdolla" viitataan etäisyyteen, jonka mutteri liikkuu ruuvin kokonaisen kierroksen ajan.
  • Niitä käytetään vakiokäyttökohteissa, joissa vaaditaan alhaisempaa tarkkuustasoa
Materiaali: 304 ruostumaton teräs, Teräs, 316 ruostumaton teräs Sarjanumero: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
420 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Kierrekoko l1 Materiaali d2 tol. 7e min Osta
119,3613 € - 140,4245 € Kysy toimitusaikaa täältä
21.563
6.0
30.0
TR30 x 6
2000.0
Teräs
26.547
184,869 € - 217,4912 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.381
7.0
40.0
TR40 x 14
1500.0
Teräs
36.020
427,1073 € - 502,4817 € Kysy toimitusaikaa täältä
34.381
7.0
44.0
TR44 x 7
3000.0
Teräs
40.020
725,987 € - 854,1016 € Kysy toimitusaikaa täältä
66.819
10.0
80.0
TR80 x 10
1500.0
Teräs
74.425
56,047 € - 70,0531 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.685
3.0
14.0
TR14 x 6
3000.0
Teräs
12.164
212,0418 € - 249,4589 € Kysy toimitusaikaa täältä
42.979
9.0
55.0
TR55 x 9
1000.0
Teräs
49.935
273,511 € - 321,7752 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.269
5.0
24.0
TR24 x 5
2000.0
316 ruostumaton teräs
21.094
43,6548 € - 54,5643 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.269
5.0
24.0
TR24 x 10
1000.0
Teräs
21.058
197,948 € - 232,8856 € Kysy toimitusaikaa täältä
23.563
6.0
32.0
TR32 x 6
3000.0
Teräs
28.547
172,897 € - 216,1238 € Kysy toimitusaikaa täältä
21.269
5.0
28.0
TR28 x 5
3000.0
Teräs
25.094
493,9783 € - 581,1538 € Kysy toimitusaikaa täältä
39.168
8.0
50.0
TR50 x 8
3000.0
Teräs
45.468
73,6463 € - 86,6381 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.474
4.0
20.0
TR20 x 8
1500.0
Teräs
17.608
71,504 € - 89,3846 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.474
4.0
16.0
TR16 x 8
3000.0
Teräs
13.608
175,029 € - 205,9158 € Kysy toimitusaikaa täältä
21.563
6.0
30.0
TR30 x 6
3000.0
Teräs
26.547
51,7728 € - 64,7134 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.474
4.0
18.0
TR18 x 8
1500.0
Teräs
15.608
370,6195 € - 436,0196 € Kysy toimitusaikaa täältä
21.269
5.0
28.0
TR28 x 5
2000.0
316 ruostumaton teräs
25.094
296,1738 € - 348,4385 € Kysy toimitusaikaa täältä
23.563
6.0
32.0
TR32 x 12
3000.0
Teräs
28.547
84,1013 € - 105,1327 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.269
5.0
24.0
TR24 x 5
2000.0
Teräs
21.094
227,8063 € - 268,0124 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
2000.0
316 ruostumaton teräs
17.640
1 177,5918 € - 1 385,399 € Kysy toimitusaikaa täältä
47.979
9.0
60.0
TR60 x 9
2000.0
316 ruostumaton teräs
54.935
  • / 21
Lyijyruuvi TR30 x 6 2000.0 Teräs

20152697

Hinta-alue
140,4245 € - 119,3613 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR30 x 6
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    30.0
  • Nousu
    6.0
  • p1
    6.0
Lyijyruuvi TR40 x 14 1500.0 Teräs

20152185

Hinta-alue
217,4912 € - 184,869 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR40 x 14
  • Lähtöjen määrä
    2.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Nousu
    14.0
  • p1
    7.0
Lyijyruuvi TR44 x 7 3000.0 Teräs

20151690

Hinta-alue
502,4817 € - 427,1073 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR44 x 7
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    44.0
  • Nousu
    7.0
  • p1
    7.0
Lyijyruuvi TR80 x 10 1500.0 Teräs

20152246

Hinta-alue
854,1016 € - 725,987 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR80 x 10
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    80.0
  • Nousu
    10.0
  • p1
    10.0
Lyijyruuvi TR14 x 6 3000.0 Teräs

20152253

Hinta-alue
70,0531 € - 56,047 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR14 x 6
  • Lähtöjen määrä
    2.0
  • d1 tol. 7e
    14.0
  • Nousu
    6.0
  • p1
    3.0
Lyijyruuvi TR55 x 9 1000.0 Teräs

20151768

Hinta-alue
249,4589 € - 212,0418 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR55 x 9
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    55.0
  • Nousu
    9.0
  • p1
    9.0
Lyijyruuvi TR24 x 5 2000.0 316 ruostumaton teräs

20152901

Hinta-alue
321,7752 € - 273,511 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR24 x 5
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Nousu
    5.0
  • p1
    5.0
Lyijyruuvi TR24 x 10 1000.0 Teräs

20152307

Hinta-alue
54,5643 € - 43,6548 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR24 x 10
  • Lähtöjen määrä
    2.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Nousu
    10.0
  • p1
    5.0
Lyijyruuvi TR32 x 6 3000.0 Teräs

20151539

Hinta-alue
232,8856 € - 197,948 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR32 x 6
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Nousu
    6.0
  • p1
    6.0
Lyijyruuvi TR28 x 5 3000.0 Teräs

20151461

Hinta-alue
216,1238 € - 172,897 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR28 x 5
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    28.0
  • Nousu
    5.0
  • p1
    5.0
Lyijyruuvi TR50 x 8 3000.0 Teräs

20151744

Hinta-alue
581,1538 € - 493,9783 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR50 x 8
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    50.0
  • Nousu
    8.0
  • p1
    8.0
Lyijyruuvi TR20 x 8 1500.0 Teräs

20151249

Hinta-alue
86,6381 € - 73,6463 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR20 x 8
  • Lähtöjen määrä
    2.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Nousu
    8.0
  • p1
    4.0
Lyijyruuvi TR16 x 8 3000.0 Teräs

20152260

Hinta-alue
89,3846 € - 71,504 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR16 x 8
  • Lähtöjen määrä
    2.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Nousu
    8.0
  • p1
    4.0
Lyijyruuvi TR30 x 6 3000.0 Teräs

20151492

Hinta-alue
205,9158 € - 175,029 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR30 x 6
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    30.0
  • Nousu
    6.0
  • p1
    6.0
Lyijyruuvi TR18 x 8 1500.0 Teräs

20152024

Hinta-alue
64,7134 € - 51,7728 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR18 x 8
  • Lähtöjen määrä
    2.0
  • d1 tol. 7e
    18.0
  • Nousu
    8.0
  • p1
    4.0
Lyijyruuvi TR28 x 5 2000.0 316 ruostumaton teräs

20152802

Hinta-alue
436,0196 € - 370,6195 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR28 x 5
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    28.0
  • Nousu
    5.0
  • p1
    5.0
Lyijyruuvi TR32 x 12 3000.0 Teräs

20152390

Hinta-alue
348,4385 € - 296,1738 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR32 x 12
  • Lähtöjen määrä
    2.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Nousu
    12.0
  • p1
    6.0
Lyijyruuvi TR24 x 5 2000.0 Teräs

20153366

Hinta-alue
105,1327 € - 84,1013 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR24 x 5
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Nousu
    5.0
  • p1
    5.0
Lyijyruuvi TR20 x 4 2000.0 316 ruostumaton teräs

20152895

Hinta-alue
268,0124 € - 227,8063 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR20 x 4
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Nousu
    4.0
  • p1
    4.0
Lyijyruuvi TR60 x 9 2000.0 316 ruostumaton teräs

20152857

Hinta-alue
1 385,399 € - 1 177,5918 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR60 x 9
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    60.0
  • Nousu
    9.0
  • p1
    9.0