Valikko Haku

Johtoruuvit

Varastossa

Johtoruuvit ovat ruuvityyppi, jota käytetään muuttamaan kiertoliike lineaariseksi liikkeeksi muuttamalla ruuvin kiertävä liike mutterin eteenpäin meneväksi liikkeeksi. "Johdolla" viitataan etäisyyteen, jonka mutteri liikkuu ruuvin kokonaisen kierroksen ajan.

Näitä käytetään vakiokäyttökohteissa, joissa vaaditaan alhaisempaa tarkkuustasoa tai joihin kuularuuvi ei sovellu ympäristöolosuhteiden vuoksi. Ne ovat vankkoja, kestäviä ja kustannustehokkaampia kuin kuularuuvit.

Käytetään myös robotiikassa ja auto- tai CNC-koneteollisuudessa. Saatavana oikeakätisellä tai vasenkätisellä vakiokierteellä varustetulla lyijyruuvilla. Huomaa: Näissä lyijyruuveissa, toisin kuin kierteisissä tangoissa (ei saa sekoittaa niihin) on paksumpi ja vahvempi juoksu, minkä ansiosta ne sopivat ihanteellisesti raskaiden kuormien käyttökohteisiin, joissa on toistuvaa lineaarista liikettä.

  • Saatavana sekä oikean että vasemman kierteen standardeja johtoruuveja.
  • "Johdolla" viitataan etäisyyteen, jonka mutteri liikkuu ruuvin kokonaisen kierroksen ajan.
  • Niitä käytetään vakiokäyttökohteissa, joissa vaaditaan alhaisempaa tarkkuustasoa
Materiaali: 304 ruostumaton teräs, Teräs, 316 ruostumaton teräs Sarjanumero: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
420 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Kierrekoko l1 Materiaali d2 tol. 7e min Osta
1 214,2663 € - 1 428,5525 € Kysy toimitusaikaa täältä
56.819
10.0
70.0
TR70 x 10
1500.0
316 ruostumaton teräs
64.425
489,991 € - 576,4547 € Kysy toimitusaikaa täältä
39.168
8.0
50.0
TR50 x 8
1000.0
316 ruostumaton teräs
45.468
623,6613 € - 733,7188 € Kysy toimitusaikaa täältä
47.979
9.0
60.0
TR60 x 9
1000.0
316 ruostumaton teräs
54.935
374,5145 € - 440,605 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.381
7.0
40.0
TR40 x 7
1000.0
316 ruostumaton teräs
36.020
1 082,0208 € - 1 272,9616 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.381
7.0
40.0
TR40 x 7
3000.0
316 ruostumaton teräs
36.020
766,0748 € - 901,2628 € Kysy toimitusaikaa täältä
27.563
6.0
36.0
TR36 x 6
3000.0
316 ruostumaton teräs
32.547
129,109 € - 151,8937 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.474
4.0
18.0
TR18 x 4
1500.0
316 ruostumaton teräs
15.640
57,482 € - 67,6249 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
1000.0
316 ruostumaton teräs
13.640
288,3325 € - 339,2089 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.269
5.0
26.0
TR26 x 5
1500.0
316 ruostumaton teräs
23.094
112,422 € - 132,2558 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
1000.0
316 ruostumaton teräs
17.640
196,80 € - 231,5301 € Kysy toimitusaikaa täältä
21.563
6.0
30.0
TR30 x 6
1000.0
316 ruostumaton teräs
26.547
43,5215 € - 54,3993 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.474
4.0
18.0
TR18 x 4
1500.0
Teräs
15.640
221,7383 € - 260,8692 € Kysy toimitusaikaa täältä
23.563
6.0
32.0
TR32 x 6
3000.0
Teräs
28.547
44,6388 € - 59,5151 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.474
4.0
18.0
TR18 x 4
1500.0
Teräs
15.640
91,881 € - 114,8456 € Kysy toimitusaikaa täältä
21.269
5.0
28.0
TR28 x 5
1500.0
Teräs
25.094
71,1453 € - 88,9367 € 4 Varastossa
17.269
5.0
24.0
TR24 x 10
1500.0
Teräs
21.094
153,8628 € - 181,0206 € Kysy toimitusaikaa täältä
23.563
6.0
32.0
TR32 x 12
1500.0
Teräs
28.547
200,1108 € - 235,42 € Kysy toimitusaikaa täältä
23.563
6.0
32.0
TR32 x 12
2000.0
Teräs
28.547
246,5945 € - 290,114 € Kysy toimitusaikaa täältä
27.563
6.0
36.0
TR36 x 6
3000.0
Teräs
32.547
363,3318 € - 427,4501 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.381
7.0
40.0
TR40 x 7
3000.0
Teräs
36.020
  • / 21
Lyijyruuvi TR70 x 10 1500.0 316 ruostumaton teräs

20150792

Hinta-alue
1 428,5525 € - 1 214,2663 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR70 x 10
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    70.0
  • Nousu
    10.0
  • p1
    10.0
Lyijyruuvi TR50 x 8 1000.0 316 ruostumaton teräs

20150709

Hinta-alue
576,4547 € - 489,991 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR50 x 8
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    50.0
  • Nousu
    8.0
  • p1
    8.0
Lyijyruuvi TR60 x 9 1000.0 316 ruostumaton teräs

20150761

Hinta-alue
733,7188 € - 623,6613 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR60 x 9
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    60.0
  • Nousu
    9.0
  • p1
    9.0
Lyijyruuvi TR40 x 7 1000.0 316 ruostumaton teräs

20150662

Hinta-alue
440,605 € - 374,5145 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR40 x 7
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Nousu
    7.0
  • p1
    7.0
Lyijyruuvi TR40 x 7 3000.0 316 ruostumaton teräs

20150693

Hinta-alue
1 272,9616 € - 1 082,0208 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR40 x 7
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Nousu
    7.0
  • p1
    7.0
Lyijyruuvi TR36 x 6 3000.0 316 ruostumaton teräs

20150648

Hinta-alue
901,2628 € - 766,0748 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR36 x 6
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Nousu
    6.0
  • p1
    6.0
Lyijyruuvi TR18 x 4 1500.0 316 ruostumaton teräs

20150297

Hinta-alue
151,8937 € - 129,109 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR18 x 4
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    18.0
  • Nousu
    4.0
  • p1
    4.0
Lyijyruuvi TR16 x 4 1000.0 316 ruostumaton teräs

20150259

Hinta-alue
67,6249 € - 57,482 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR16 x 4
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Nousu
    4.0
  • p1
    4.0
Lyijyruuvi TR26 x 5 1500.0 316 ruostumaton teräs

20150457

Hinta-alue
339,2089 € - 288,3325 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR26 x 5
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    26.0
  • Nousu
    5.0
  • p1
    5.0
Lyijyruuvi TR20 x 4 1000.0 316 ruostumaton teräs

20150341

Hinta-alue
132,2558 € - 112,422 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR20 x 4
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Nousu
    4.0
  • p1
    4.0
Lyijyruuvi TR30 x 6 1000.0 316 ruostumaton teräs

20150525

Hinta-alue
231,5301 € - 196,80 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR30 x 6
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    30.0
  • Nousu
    6.0
  • p1
    6.0
Lyijyruuvi TR18 x 4 1500.0 Teräs

20151133

Hinta-alue
54,3993 € - 43,5215 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR18 x 4
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    18.0
  • Nousu
    4.0
  • p1
    4.0
Lyijyruuvi TR32 x 6 3000.0 Teräs

20151546

Hinta-alue
260,8692 € - 221,7383 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR32 x 6
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Nousu
    6.0
  • p1
    6.0
Lyijyruuvi TR18 x 4 1500.0 Teräs

20152017

Hinta-alue
59,5151 € - 44,6388 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR18 x 4
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    18.0
  • Nousu
    4.0
  • p1
    4.0
Lyijyruuvi TR28 x 5 1500.0 Teräs

20152116

Hinta-alue
114,8456 € - 91,881 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR28 x 5
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    28.0
  • Nousu
    5.0
  • p1
    5.0
Lyijyruuvi TR24 x 10 1500.0 Teräs

20152062

Hinta-alue
88,9367 € - 71,1453 €

Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR24 x 10
  • Lähtöjen määrä
    2.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Nousu
    10.0
  • p1
    5.0
Lyijyruuvi TR32 x 12 1500.0 Teräs

20152147

Hinta-alue
181,0206 € - 153,8628 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR32 x 12
  • Lähtöjen määrä
    2.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Nousu
    12.0
  • p1
    6.0
Lyijyruuvi TR32 x 12 2000.0 Teräs

20152666

Hinta-alue
235,42 € - 200,1108 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR32 x 12
  • Lähtöjen määrä
    2.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Nousu
    12.0
  • p1
    6.0
Lyijyruuvi TR36 x 6 3000.0 Teräs

20151584

Hinta-alue
290,114 € - 246,5945 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR36 x 6
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Nousu
    6.0
  • p1
    6.0
Lyijyruuvi TR40 x 7 3000.0 Teräs

20151645

Hinta-alue
427,4501 € - 363,3318 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR40 x 7
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Nousu
    7.0
  • p1
    7.0