Valikko Haku

Johtoruuvit

Varastossa

Johtoruuvit ovat ruuvityyppi, jota käytetään muuttamaan kiertoliike lineaariseksi liikkeeksi muuttamalla ruuvin kiertävä liike mutterin eteenpäin meneväksi liikkeeksi. "Johdolla" viitataan etäisyyteen, jonka mutteri liikkuu ruuvin kokonaisen kierroksen ajan.

Näitä käytetään vakiokäyttökohteissa, joissa vaaditaan alhaisempaa tarkkuustasoa tai joihin kuularuuvi ei sovellu ympäristöolosuhteiden vuoksi. Ne ovat vankkoja, kestäviä ja kustannustehokkaampia kuin kuularuuvit.

Käytetään myös robotiikassa ja auto- tai CNC-koneteollisuudessa. Saatavana oikeakätisellä tai vasenkätisellä vakiokierteellä varustetulla lyijyruuvilla. Huomaa: Näissä lyijyruuveissa, toisin kuin kierteisissä tangoissa (ei saa sekoittaa niihin) on paksumpi ja vahvempi juoksu, minkä ansiosta ne sopivat ihanteellisesti raskaiden kuormien käyttökohteisiin, joissa on toistuvaa lineaarista liikettä.

  • Saatavana sekä oikean että vasemman kierteen standardeja johtoruuveja.
  • "Johdolla" viitataan etäisyyteen, jonka mutteri liikkuu ruuvin kokonaisen kierroksen ajan.
  • Niitä käytetään vakiokäyttökohteissa, joissa vaaditaan alhaisempaa tarkkuustasoa
Materiaali: 304 ruostumaton teräs, Teräs, 316 ruostumaton teräs Sarjanumero: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
420 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Kierrekoko l1 Materiaali d2 tol. 7e min Osta
143,1003 € - 168,3491 € Kysy toimitusaikaa täältä
27.563
6.0
36.0
TR36 x 6
1500.0
Teräs
32.547
14,2065 € - 18,9425 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
1000.0
Teräs
10.191
47,0373 € - 62,7213 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
2000.0
Teräs
13.640
64,2983 € - 80,3672 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.474
4.0
18.0
TR18 x 8
2000.0
Teräs
15.608
167,075 € - 196,5566 € Kysy toimitusaikaa täältä
34.381
7.0
44.0
TR44 x 14
2000.0
Teräs
39.977
106,2618 € - 132,8216 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.269
5.0
26.0
TR26 x 5
2000.0
Teräs
23.094
25,2355 € - 33,6415 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.685
2.0
10.0
TR10 x 4
1500.0
Teräs
8.716
29,315 € - 39,0874 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
1500.0
Teräs
10.191
886,3893 € - 1 042,8065 € Kysy toimitusaikaa täältä
47.979
9.0
60.0
TR60 x 9
1500.0
316 ruostumaton teräs
54.935
106,0055 € - 124,7118 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
1500.0
316 ruostumaton teräs
13.640
67,8038 € - 84,7521 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
1500.0
316 ruostumaton teräs
10.191
1 103,2485 € - 1 225,8305 € Kysy toimitusaikaa täältä
98.710
16.0
120.0
TR120 x 16
2000.0
Teräs
111.25
544,4185 € - 640,4886 € Kysy toimitusaikaa täältä
73.710
16.0
95.0
TR95 x 16
1000.0
Teräs
86.250
843,1958 € - 991,9983 € Kysy toimitusaikaa täältä
74.446
12.0
90.0
TR90 x 12
1500.0
Teräs
83.365
821,7323 € - 966,7394 € Kysy toimitusaikaa täältä
73.710
16.0
95.0
TR95 x 16
1500.0
Teräs
86.250
335,298 € - 394,4628 € Kysy toimitusaikaa täältä
56.819
10.0
70.0
TR70 x 10
1000.0
Teräs
64.425
297,2398 € - 349,6998 € Kysy toimitusaikaa täältä
27.563
6.0
36.0
TR36 x 12
3000.0
Teräs
32.547
45,756 € - 57,193 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
2000.0
Teräs
13.640
535,583 € - 630,0985 € Kysy toimitusaikaa täältä
56.819
10.0
70.0
TR70 x 10
2000.0
Teräs
64.425
482,6213 € - 567,788 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.381
7.0
40.0
TR40 x 7
1500.0
316 ruostumaton teräs
36.020
  • / 21
Lyijyruuvi TR36 x 6 1500.0 Teräs

20152178

Hinta-alue
168,3491 € - 143,1003 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR36 x 6
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Nousu
    6.0
  • p1
    6.0
Lyijyruuvi TR12 x 3 1000.0 Teräs

20150952

Hinta-alue
18,9425 € - 14,2065 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR12 x 3
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Nousu
    3.0
  • p1
    3.0
Lyijyruuvi TR16 x 4 2000.0 Teräs

20153328

Hinta-alue
62,7213 € - 47,0373 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR16 x 4
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Nousu
    4.0
  • p1
    4.0
Lyijyruuvi TR18 x 8 2000.0 Teräs

20153076

Hinta-alue
80,3672 € - 64,2983 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR18 x 8
  • Lähtöjen määrä
    2.0
  • d1 tol. 7e
    18.0
  • Nousu
    8.0
  • p1
    4.0
Lyijyruuvi TR44 x 14 2000.0 Teräs

20153922

Hinta-alue
196,5566 € - 167,075 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR44 x 14
  • Lähtöjen määrä
    2.0
  • d1 tol. 7e
    44.0
  • Nousu
    14.0
  • p1
    7.0
Lyijyruuvi TR26 x 5 2000.0 Teräs

20153373

Hinta-alue
132,8216 € - 106,2618 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR26 x 5
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    26.0
  • Nousu
    5.0
  • p1
    5.0
Lyijyruuvi TR10 x 4 1500.0 Teräs

20151935

Hinta-alue
33,6415 € - 25,2355 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR10 x 4
  • Lähtöjen määrä
    2.0
  • d1 tol. 7e
    10.0
  • Nousu
    4.0
  • p1
    2.0
Lyijyruuvi TR12 x 3 1500.0 Teräs

20151959

Hinta-alue
39,0874 € - 29,315 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR12 x 3
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Nousu
    3.0
  • p1
    3.0
Lyijyruuvi TR60 x 9 1500.0 316 ruostumaton teräs

20152604

Hinta-alue
1 042,8065 € - 886,3893 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR60 x 9
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    60.0
  • Nousu
    9.0
  • p1
    9.0
Lyijyruuvi TR16 x 4 1500.0 316 ruostumaton teräs

20152529

Hinta-alue
124,7118 € - 106,0055 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR16 x 4
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Nousu
    4.0
  • p1
    4.0
Lyijyruuvi TR12 x 3 1500.0 316 ruostumaton teräs

20152512

Hinta-alue
84,7521 € - 67,8038 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR12 x 3
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Nousu
    3.0
  • p1
    3.0
Lyijyruuvi TR120 x 16 2000.0 Teräs

20153007

Hinta-alue
1 225,8305 € - 1 103,2485 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR120 x 16
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    120.0
  • Nousu
    16.0
  • p1
    16.0
Lyijyruuvi TR95 x 16 1000.0 Teräs

20151898

Hinta-alue
640,4886 € - 544,4185 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR95 x 16
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    95.0
  • Nousu
    16.0
  • p1
    16.0
Lyijyruuvi TR90 x 12 1500.0 Teräs

20152499

Hinta-alue
991,9983 € - 843,1958 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR90 x 12
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    90.0
  • Nousu
    12.0
  • p1
    12.0
Lyijyruuvi TR95 x 16 1500.0 Teräs

20152505

Hinta-alue
966,7394 € - 821,7323 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR95 x 16
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    95.0
  • Nousu
    16.0
  • p1
    16.0
Lyijyruuvi TR70 x 10 1000.0 Teräs

20152444

Hinta-alue
394,4628 € - 335,298 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR70 x 10
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    70.0
  • Nousu
    10.0
  • p1
    10.0
Lyijyruuvi TR36 x 12 3000.0 Teräs

20152413

Hinta-alue
349,6998 € - 297,2398 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR36 x 12
  • Lähtöjen määrä
    2.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Nousu
    12.0
  • p1
    6.0
Lyijyruuvi TR16 x 4 2000.0 Teräs

20152710

Hinta-alue
57,193 € - 45,756 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR16 x 4
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Nousu
    4.0
  • p1
    4.0
Lyijyruuvi TR70 x 10 2000.0 Teräs

20153250

Hinta-alue
630,0985 € - 535,583 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR70 x 10
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    70.0
  • Nousu
    10.0
  • p1
    10.0
Lyijyruuvi TR40 x 7 1500.0 316 ruostumaton teräs

20152581

Hinta-alue
567,788 € - 482,6213 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR40 x 7
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Nousu
    7.0
  • p1
    7.0