Valikko Haku

Johtoruuvit

Varastossa

Johtoruuvit ovat ruuvityyppi, jota käytetään muuttamaan kiertoliike lineaariseksi liikkeeksi muuttamalla ruuvin kiertävä liike mutterin eteenpäin meneväksi liikkeeksi. "Johdolla" viitataan etäisyyteen, jonka mutteri liikkuu ruuvin kokonaisen kierroksen ajan.

Näitä käytetään vakiokäyttökohteissa, joissa vaaditaan alhaisempaa tarkkuustasoa tai joihin kuularuuvi ei sovellu ympäristöolosuhteiden vuoksi. Ne ovat vankkoja, kestäviä ja kustannustehokkaampia kuin kuularuuvit.

Käytetään myös robotiikassa ja auto- tai CNC-koneteollisuudessa. Saatavana oikeakätisellä tai vasenkätisellä vakiokierteellä varustetulla lyijyruuvilla. Huomaa: Näissä lyijyruuveissa, toisin kuin kierteisissä tangoissa (ei saa sekoittaa niihin) on paksumpi ja vahvempi juoksu, minkä ansiosta ne sopivat ihanteellisesti raskaiden kuormien käyttökohteisiin, joissa on toistuvaa lineaarista liikettä.

  • Saatavana sekä oikean että vasemman kierteen standardeja johtoruuveja.
  • "Johdolla" viitataan etäisyyteen, jonka mutteri liikkuu ruuvin kokonaisen kierroksen ajan.
  • Niitä käytetään vakiokäyttökohteissa, joissa vaaditaan alhaisempaa tarkkuustasoa
Materiaali: 304 ruostumaton teräs, Teräs, 316 ruostumaton teräs Sarjanumero: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
420 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Kierrekoko l1 Materiaali d2 tol. 7e min Osta
60,5058 € - 75,6286 € 2 Varastossa
21.563
6.0
30.0
TR30 x 6
1000.0
Teräs
26.547
167,1058 € - 196,5919 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.474
4.0
18.0
TR18 x 4
2000.0
316 ruostumaton teräs
15.640
79,0685 € - 98,8382 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.294
5.0
22.0
TR22 x 5
2000.0
Teräs
19.114
55,0835 € - 73,4479 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.474
4.0
18.0
TR18 x 4
2000.0
Teräs
15.640
96,7088 € - 120,8808 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.269
5.0
26.0
TR26 x 10
1500.0
Teräs
23.094
60,6903 € - 75,8644 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.269
5.0
26.0
TR26 x 10
1000.0
Teräs
23.058
982,524 € - 1 155,9052 € Kysy toimitusaikaa täältä
39.168
8.0
50.0
TR50 x 8
2000.0
316 ruostumaton teräs
45.468
198,7065 € - 233,7697 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
2000.0
316 ruostumaton teräs
17.640
136,325 € - 160,3807 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
2000.0
316 ruostumaton teräs
13.640
131,5895 € - 154,8052 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.685
3.0
14.0
TR14 x 3
2000.0
316 ruostumaton teräs
12.191
1 676,572 € - 1 972,4342 € Kysy toimitusaikaa täältä
74.446
12.0
90.0
TR90 x 12
3000.0
Teräs
83.365
313,568 € - 368,9016 € Kysy toimitusaikaa täältä
56.819
10.0
70.0
TR70 x 10
1000.0
Teräs
64.425
24,5693 € - 32,7575 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.891
2.0
10.0
TR10 x 2
1500.0
Teräs
8739.0
32,80 € - 43,7316 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.685
3.0
14.0
TR14 x 6
1500.0
Teräs
12.164
45,4998 € - 56,8747 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.269
5.0
26.0
TR26 x 5
1000.0
Teräs
23.094
87,7913 € - 109,7416 € Kysy toimitusaikaa täältä
21.563
6.0
30.0
TR30 x 6
1500.0
Teräs
26.547
82,0308 € - 96,5043 € Kysy toimitusaikaa täältä
27.563
6.0
36.0
TR36 x 6
1000.0
Teräs
32.547
1 651,2648 € - 1 834,7379 € Kysy toimitusaikaa täältä
78.710
16.0
100.0
TR100 x 16
3000.0
Teräs
91.250
542,225 € - 637,9136 € Kysy toimitusaikaa täältä
21.563
6.0
30.0
TR30 x 6
3000.0
316 ruostumaton teräs
26.547
37,8533 € - 47,315 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
1500.0
Teräs
13.640
  • / 21
Lyijyruuvi TR30 x 6 1000.0 Teräs

20152628

Hinta-alue
75,6286 € - 60,5058 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR30 x 6
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    30.0
  • Nousu
    6.0
  • p1
    6.0
Lyijyruuvi TR18 x 4 2000.0 316 ruostumaton teräs

20152765

Hinta-alue
196,5919 € - 167,1058 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR18 x 4
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    18.0
  • Nousu
    4.0
  • p1
    4.0
Lyijyruuvi TR22 x 5 2000.0 Teräs

20153359

Hinta-alue
98,8382 € - 79,0685 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR22 x 5
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    22.0
  • Nousu
    5.0
  • p1
    5.0
Lyijyruuvi TR18 x 4 2000.0 Teräs

20153335

Hinta-alue
73,4479 € - 55,0835 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR18 x 4
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    18.0
  • Nousu
    4.0
  • p1
    4.0
Lyijyruuvi TR26 x 10 1500.0 Teräs

20152086

Hinta-alue
120,8808 € - 96,7088 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR26 x 10
  • Lähtöjen määrä
    2.0
  • d1 tol. 7e
    26.0
  • Nousu
    10.0
  • p1
    5.0
Lyijyruuvi TR26 x 10 1000.0 Teräs

20152321

Hinta-alue
75,8644 € - 60,6903 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR26 x 10
  • Lähtöjen määrä
    2.0
  • d1 tol. 7e
    26.0
  • Nousu
    10.0
  • p1
    5.0
Lyijyruuvi TR50 x 8 2000.0 316 ruostumaton teräs

20152840

Hinta-alue
1 155,9052 € - 982,524 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR50 x 8
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    50.0
  • Nousu
    8.0
  • p1
    8.0
Lyijyruuvi TR20 x 4 2000.0 316 ruostumaton teräs

20152772

Hinta-alue
233,7697 € - 198,7065 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR20 x 4
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Nousu
    4.0
  • p1
    4.0
Lyijyruuvi TR16 x 4 2000.0 316 ruostumaton teräs

20152758

Hinta-alue
160,3807 € - 136,325 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR16 x 4
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Nousu
    4.0
  • p1
    4.0
Lyijyruuvi TR14 x 3 2000.0 316 ruostumaton teräs

20152741

Hinta-alue
154,8052 € - 131,5895 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR14 x 3
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    14.0
  • Nousu
    3.0
  • p1
    3.0
Lyijyruuvi TR90 x 12 3000.0 Teräs

20151881

Hinta-alue
1 972,4342 € - 1 676,572 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR90 x 12
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    90.0
  • Nousu
    12.0
  • p1
    12.0
Lyijyruuvi TR70 x 10 1000.0 Teräs

20151836

Hinta-alue
368,9016 € - 313,568 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR70 x 10
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    70.0
  • Nousu
    10.0
  • p1
    10.0
Lyijyruuvi TR10 x 2 1500.0 Teräs

20151928

Hinta-alue
32,7575 € - 24,5693 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR10 x 2
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    10.0
  • Nousu
    2.0
  • p1
    2.0
Lyijyruuvi TR14 x 6 1500.0 Teräs

20151980

Hinta-alue
43,7316 € - 32,80 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR14 x 6
  • Lähtöjen määrä
    2.0
  • d1 tol. 7e
    14.0
  • Nousu
    6.0
  • p1
    3.0
Lyijyruuvi TR26 x 5 1000.0 Teräs

20151386

Hinta-alue
56,8747 € - 45,4998 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR26 x 5
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    26.0
  • Nousu
    5.0
  • p1
    5.0
Lyijyruuvi TR30 x 6 1500.0 Teräs

20151478

Hinta-alue
109,7416 € - 87,7913 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR30 x 6
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    30.0
  • Nousu
    6.0
  • p1
    6.0
Lyijyruuvi TR36 x 6 1000.0 Teräs

20151560

Hinta-alue
96,5043 € - 82,0308 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR36 x 6
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Nousu
    6.0
  • p1
    6.0
Lyijyruuvi TR100 x 16 3000.0 Teräs

20150853

Hinta-alue
1 834,7379 € - 1 651,2648 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR100 x 16
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    100.0
  • Nousu
    16.0
  • p1
    16.0
Lyijyruuvi TR30 x 6 3000.0 316 ruostumaton teräs

20150556

Hinta-alue
637,9136 € - 542,225 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR30 x 6
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    30.0
  • Nousu
    6.0
  • p1
    6.0
Lyijyruuvi TR16 x 4 1500.0 Teräs

20151072

Hinta-alue
47,315 € - 37,8533 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR16 x 4
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Nousu
    4.0
  • p1
    4.0