Valikko Haku

Jouselliset liukusalvat

Varastossa

Jousitettujen salpojen valikoimamme sopii puisiin ja metallisiin käyttökohteisiin. Valikoimaa saa vastakappaleella tai ilman ja pidäkkeellä tai ilman, kun salpa on auki. Ne on helppo asentaa kehykseen ja oveen yhdellä ruuviaukolla.

Sarjanumero: SR5471

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
15 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Rungon kokonaispituus Rungon kokonaisleveys Valmis Pultin halkaisija Osta
6,9486 € - 15,3206 € 529 Varastossa
36.0 mm
Sinkitty
8.0 mm
21,1311 € - 44,3753 € 219 Varastossa
73.0 mm
Sinkitty
16.0 mm
12,7741 € - 26,8257 € 192 Varastossa
56.0 mm
Sinkitty
12.0 mm
13,8649 € - 29,1162 € 316 Varastossa
60.0 mm
Sinkitty
9.5 mm
7,4032 € - 11,5161 € 123 Varastossa
154.0 mm
42.0 mm
Sinkitty
12.0 mm
10208076 18,877 € - 41,6502 € 155 Varastossa
73.0 mm
Sinkitty
16.0 mm
12,6295 € - 26,5219 € 65 Varastossa
56.0 mm
Sinkitty
12.0 mm
6,8748 € - 15,1658 € 137 Varastossa
36.0 mm
Sinkitty
8.0 mm
72,0047 € - 151,21 € 5 Varastossa
75.0 mm
Sinkitty
16.0 mm
5,0062 € - 7,7874 € 5 Varastossa
154.0 mm
42.0 mm
Sinkitty
12.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
73.5 mm
Käsittelemätön
12.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
132.0 mm
Sinkitty
9.5 mm
10352571 Kysy toimitusaikaa täältä
73.5 mm
Käsittelemätön
12.0 mm
10352595 49 Varastossa
60.0 mm
Anodisoitu
12.9 mm
50 Varastossa
60.0 mm
Anodisoitu
12.9 mm
Liukusalpa 36.0 mm (L) Teräs

10208021

Hinta-alue
15,3206 € - 6,9486 €

Varastotasot
529 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Valmis
    Sinkitty
  • Salpatyyppi
    Kärki ylös
  • Pultin halkaisija
    8.0 mm
  • Rungon kokonaispituus
    36.0 mm
Liukusalpa 73.0 mm (L) Teräs

10208045

Hinta-alue
44,3753 € - 21,1311 €

Varastotasot
219 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Valmis
    Sinkitty
  • Salpatyyppi
    Kärki ylös
  • Pultin halkaisija
    16.0 mm
  • Rungon kokonaispituus
    73.0 mm
Liukusalpa 56.0 mm (L) Teräs

10208038

Hinta-alue
26,8257 € - 12,7741 €

Varastotasot
192 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Valmis
    Sinkitty
  • Salpatyyppi
    Kärki ylös
  • Pultin halkaisija
    12.0 mm
  • Rungon kokonaispituus
    56.0 mm
Liukusalpa 60.0 mm (L) Teräs

10281291

Hinta-alue
29,1162 € - 13,8649 €

Varastotasot
316 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Sinkitty
  • Salpatyyppi
    Jousitettu
  • Pultin halkaisija
    9.5 mm
  • Pultin projektio
    52.0 mm
  • Rungon kokonaispituus
    60.0 mm
Liukusalpa 154.0 mm (L) Teräs

10095676

Hinta-alue
11,5161 € - 7,4032 €

Varastotasot
123 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Valmis
    Sinkitty
  • Tyyli
    Tapilla
  • Pultin halkaisija
    12.0 mm
  • Pultin projektio
    29.0 mm
Liukusalpa 73.0 mm (L) Teräs

10208076

Hinta-alue
41,6502 € - 18,877 €

Varastotasot
155 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Valmis
    Sinkitty
  • Salpatyyppi
    Kärki alas
  • Pultin halkaisija
    16.0 mm
  • Rungon kokonaispituus
    73.0 mm
Liukusalpa 56.0 mm (L) Teräs

10208069

Hinta-alue
26,5219 € - 12,6295 €

Varastotasot
65 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Valmis
    Sinkitty
  • Salpatyyppi
    Kärki alas
  • Pultin halkaisija
    12.0 mm
  • Rungon kokonaispituus
    56.0 mm
Liukusalpa 36.0 mm (L) Teräs

10208052

Hinta-alue
15,1658 € - 6,8748 €

Varastotasot
137 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Valmis
    Sinkitty
  • Salpatyyppi
    Kärki alas
  • Pultin halkaisija
    8.0 mm
  • Rungon kokonaispituus
    36.0 mm
Liukusalpa 75.0 mm (L) Teräs

10281284

Hinta-alue
151,21 € - 72,0047 €

Varastotasot
5 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Sinkitty
  • Salpatyyppi
    Jousitettu
  • Pultin halkaisija
    16.0 mm
  • Pultin projektio
    45.0 mm
  • Rungon kokonaispituus
    75.0 mm
Jousisarana Ilman tappia 154.0 mm 42.0 mm Teräs

10095669

Hinta-alue
7,7874 € - 5,0062 €

Varastotasot
5 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Valmis
    Sinkitty
  • Tyyli
    Ilman tappia
  • Pultin halkaisija
    12.0 mm
  • Pultin projektio
    29.0 mm
Liukusalpa 73.5 mm (L) Ruostumaton teräs

10352564


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Hopea
  • Valmis
    Käsittelemätön
  • Salpatyyppi
    Jousitettu
  • Pultin halkaisija
    12.0 mm
  • Pultin projektio
    12.0 mm
Liukusalpa 132.0 mm (L) Ruostumaton teräs

10352601


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Hopea
  • Valmis
    Sinkitty
  • Salpatyyppi
    Liukusalvat
  • Pultin halkaisija
    9.5 mm
  • Pultin projektio
    52.0 mm
Liukusalpa 73.5 mm (L) Ruostumaton teräs

10352571


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Hopea
  • Valmis
    Käsittelemätön
  • Salpatyyppi
    Jousitettu
  • Pultin halkaisija
    12.0 mm
  • Pultin projektio
    12.0 mm
Liukusalpa 60.0 mm (L) Alumiini

10352595


Varastotasot
49 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Hopea
  • Valmis
    Anodisoitu
  • Salpatyyppi
    Liukusalvat
  • Pultin halkaisija
    12.9 mm
  • Pultin projektio
    13.9 mm
Liukusalpa 60.0 mm (L) Alumiini

10352588


Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Hopea
  • Valmis
    Anodisoitu
  • Salpatyyppi
    Liukusalvat
  • Pultin halkaisija
    12.9 mm
  • Pultin projektio
    13.9 mm