Valikko Haku

Jousimännät - kierteellinen/lukittuva

Varastossa

Niitä käytetään paikantamiseen, asetteluun, indeksointiin ja kiinnittämiseen. Säätöpultteja voi säätää nopeasti erilaisilla alustoilla, kiinnityksillä ja pöydillä. Ne sopivat kuntosalilaitteisiin, lääketieteellisiin välineisiin, pitopalvelulaitteisiin, hihnakuljettimiin jne.

Sarjanumero: SR5409

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
26 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Nokan materiaali Loppuvoima Nokkatyyppi Alustava loppuvoima Rungon materiaali Osta
15,076 € - 15,076 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12 x 1.5
Valssattu teräs
30.00 N
Tappi
11.00 N
Valssattu teräs
37,5905 € - 41,7578 € 1 Varastossa
M16 x 1.5
Ruostumaton teräs
35.00 N
Tappi
17.00 N
Ruostumaton teräs
2,6058 € - 2,8987 € 421 Varastossa
M8
Ruostumaton teräs
25.00 N
Kuula
15.00 N
Ruostumaton teräs
1,536 € - 1,7067 € 20 Varastossa
M8
Valssattu teräs
45.00 N
Kuula
30.00 N
Valssattu teräs
3,6125 € - 4,025 € 50 Varastossa
M20
Valssattu teräs
95.00 N
Kuula
55.00 N
Valssattu teräs
18,4895 € - 18,4895 € 68 Varastossa
M16 x 1.5
Valssattu teräs
30.00 N
Tappi
13.00 N
Valssattu teräs
3,659 € - 4,0722 € 229 Varastossa
M12
Ruostumaton teräs
105.00 N
Kuula
70.00 N
Ruostumaton teräs
13,7533 € - 15,2751 € 988 Varastossa
M12 x 1.5
Valssattu teräs
20.00 N
Tappi
12.00 N
Valssattu teräs
3,3044 € - 3,3044 € 160 Varastossa
M10
Ruostumaton teräs
50.00 N
Kuula
35.00 N
Ruostumaton teräs
10270806 1,7691 € - 1,9739 € 228 Varastossa
M10
Valssattu teräs
70.00 N
Kuula
40.00 N
Valssattu teräs
1,3568 € - 1,5076 € 18 Varastossa
M6
Valssattu teräs
18.00 N
Kuula
10.00 N
Valssattu teräs
19,5135 € - 21,6753 € 48 Varastossa
M10 x 1.0
Ruostumaton teräs
15.00 N
Tappi
6.00 N
Ruostumaton teräs
7,9705 € - 7,9705 € 78 Varastossa
M20
Ruostumaton teräs
100.00 N
Kuula
60.00 N
Ruostumaton teräs
1,2106 € - 1,3451 € 478 Varastossa
M4
Valssattu teräs
8.00 N
Kuula
5.00 N
Valssattu teräs
15,4001 € - 17,1331 € 3 Varastossa
M16 x 1.5
Valssattu teräs
25.00 N
Tappi
10.00 N
Valssattu teräs
1,7096 € - 1,898 € 119 Varastossa
M5
Ruostumaton teräs
11.00 N
Kuula
7.00 N
Ruostumaton teräs
1,0837 € - 1,2032 € 97 Varastossa
M3
Valssattu teräs
5.0 N
Kuula
3.0 N
Valssattu teräs
5,8507 € - 6,5057 € 7 Varastossa
M16
Ruostumaton teräs
140.00 N
Kuula
85.00 N
Ruostumaton teräs
24,3065 € - 26,9946 € 5 Varastossa
M12 x 1.5
Ruostumaton teräs
20.00 N
Tappi
9.00 N
Ruostumaton teräs
13,284 € - 14,7489 € 177 Varastossa
M10 x 1.0
Valssattu teräs
25.0 N
Tappi
8.0 N
Valssattu teräs
  • / 2
Indeksointimäntä 25.0 mm M12 x 1.5 Teräs Musta

10270615

Hinta-alue
15,076 € - 15,076 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12 x 1.5
  • Rungon pituus
    24.0 mm
  • Loppuvoima
    30.00 N
  • Alustava loppuvoima
    11.00 N
  • Rungon materiaali
    Valssattu teräs
Indeksointimäntä 31.0 mm M16 x 1.5 Teräs Musta

10270608

Hinta-alue
41,7578 € - 37,5905 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16 x 1.5
  • Rungon pituus
    36.0 mm
  • Loppuvoima
    35.00 N
  • Alustava loppuvoima
    17.00 N
  • Rungon materiaali
    Ruostumaton teräs
Kuulamäntä M8 17.5 mm 15.00 N 25.00 N Ruostumaton teräs

10270882

Hinta-alue
2,8987 € - 2,6058 €

Varastotasot
421 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Rungon pituus
    17.5 mm
  • Loppuvoima
    25.00 N
  • Alustava loppuvoima
    15.00 N
  • Rungon materiaali
    Ruostumaton teräs
Kuulamäntä M8 17.5 mm 30.00 N 45.00 N Teräs

10270790

Hinta-alue
1,7067 € - 1,536 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Rungon pituus
    17.5 mm
  • Loppuvoima
    45.00 N
  • Alustava loppuvoima
    30.00 N
  • Rungon materiaali
    Valssattu teräs
Kuulamäntä M20 34.0 mm 55.00 N 95.00 N Teräs

10270837

Hinta-alue
4,025 € - 3,6125 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M20
  • Rungon pituus
    34.0 mm
  • Loppuvoima
    95.00 N
  • Alustava loppuvoima
    55.00 N
  • Rungon materiaali
    Valssattu teräs
Indeksointimäntä 31.0 mm M16 x 1.5 Ruostumaton teräs Musta

10270578

Hinta-alue
18,4895 € - 18,4895 €

Varastotasot
68 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16 x 1.5
  • Rungon pituus
    36.0 mm
  • Loppuvoima
    30.00 N
  • Alustava loppuvoima
    13.00 N
  • Rungon materiaali
    Valssattu teräs
Kuulamäntä M12 24.5 mm 70.00 N 105.00 N Ruostumaton teräs

10270905

Hinta-alue
4,0722 € - 3,659 €

Varastotasot
229 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Rungon pituus
    24.5 mm
  • Loppuvoima
    105.00 N
  • Alustava loppuvoima
    70.00 N
  • Rungon materiaali
    Ruostumaton teräs
Indeksointimäntä 25.0 mm M12 x 1.5 Teräs Musta

10270561

Hinta-alue
15,2751 € - 13,7533 €

Varastotasot
988 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12 x 1.5
  • Rungon pituus
    29.0 mm
  • Loppuvoima
    20.00 N
  • Alustava loppuvoima
    12.00 N
  • Rungon materiaali
    Valssattu teräs
Kuulamäntä M10 21.0 mm 35.00 N 50.00 N Ruostumaton teräs

10270899

Hinta-alue
3,3044 € - 3,3044 €

Varastotasot
160 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Rungon pituus
    21.0 mm
  • Loppuvoima
    50.00 N
  • Alustava loppuvoima
    35.00 N
  • Rungon materiaali
    Ruostumaton teräs
Kuulamäntä M10 21.0 mm 40.00 N 70.00 N Teräs

10270806

Hinta-alue
1,9739 € - 1,7691 €

Varastotasot
228 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Rungon pituus
    21.0 mm
  • Loppuvoima
    70.00 N
  • Alustava loppuvoima
    40.00 N
  • Rungon materiaali
    Valssattu teräs
Kuulamäntä M6 15.0 mm 10.00 N 18.00 N Teräs

10270783

Hinta-alue
1,5076 € - 1,3568 €

Varastotasot
18 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Rungon pituus
    15.0 mm
  • Loppuvoima
    18.00 N
  • Alustava loppuvoima
    10.00 N
  • Rungon materiaali
    Valssattu teräs
Indeksointimäntä 21.0 mm M10 x 1.0 Ruostumaton teräs Musta

10270585

Hinta-alue
21,6753 € - 19,5135 €

Varastotasot
48 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10 x 1.0
  • Rungon pituus
    24.0 mm
  • Loppuvoima
    15.00 N
  • Alustava loppuvoima
    6.00 N
  • Rungon materiaali
    Ruostumaton teräs
Kuulamäntä M20 34.0 mm 60.00 N 100.00 N Ruostumaton teräs

10270929

Hinta-alue
7,9705 € - 7,9705 €

Varastotasot
78 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M20
  • Rungon pituus
    34.0 mm
  • Loppuvoima
    100.00 N
  • Alustava loppuvoima
    60.00 N
  • Rungon materiaali
    Ruostumaton teräs
Kuulamäntä M4 10.0 mm 5.00 N 8.00 N Teräs

10270769

Hinta-alue
1,3451 € - 1,2106 €

Varastotasot
478 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M4
  • Rungon pituus
    10.0 mm
  • Loppuvoima
    8.00 N
  • Alustava loppuvoima
    5.00 N
  • Rungon materiaali
    Valssattu teräs
Indeksointimäntä 31.0 mm M16 x 1.5 Teräs Musta

10270622

Hinta-alue
17,1331 € - 15,4001 €

Varastotasot
3 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16 x 1.5
  • Rungon pituus
    29.0 mm
  • Loppuvoima
    25.00 N
  • Alustava loppuvoima
    10.00 N
  • Rungon materiaali
    Valssattu teräs
Kuulamäntä M5 13.0 mm 7.00 N 11.00 N Ruostumaton teräs

10270868

Hinta-alue
1,898 € - 1,7096 €

Varastotasot
119 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Rungon pituus
    13.0 mm
  • Loppuvoima
    11.00 N
  • Alustava loppuvoima
    7.00 N
  • Rungon materiaali
    Ruostumaton teräs
Kuulamäntä M3 7.0 mm 3.0 N 5.0 N Teräs

10270752

Hinta-alue
1,2032 € - 1,0837 €

Varastotasot
97 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M3
  • Rungon pituus
    7.0 mm
  • Loppuvoima
    5.0 N
  • Alustava loppuvoima
    3.0 N
  • Rungon materiaali
    Valssattu teräs
Kuulamäntä M16 27.5 mm 85.00 N 140.00 N Ruostumaton teräs

10270912

Hinta-alue
6,5057 € - 5,8507 €

Varastotasot
7 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Rungon pituus
    27.5 mm
  • Loppuvoima
    140.00 N
  • Alustava loppuvoima
    85.00 N
  • Rungon materiaali
    Ruostumaton teräs
Indeksointimäntä 25.0 mm M12 x 1.5 Ruostumaton teräs Musta

10270592

Hinta-alue
26,9946 € - 24,3065 €

Varastotasot
5 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12 x 1.5
  • Rungon pituus
    29.0 mm
  • Loppuvoima
    20.00 N
  • Alustava loppuvoima
    9.00 N
  • Rungon materiaali
    Ruostumaton teräs
Indeksointimäntä 21.0 mm M10 x 1.0 Thermoplastic;Steel Musta

10270554

Hinta-alue
14,7489 € - 13,284 €

Varastotasot
177 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10 x 1.0
  • Rungon pituus
    24.0 mm
  • Loppuvoima
    25.0 N
  • Alustava loppuvoima
    8.0 N
  • Rungon materiaali
    Valssattu teräs