Valikko Haku

Jousimännät - Kuulapää - sileä

Varastossa

Näitä jousimäntiä, jotka on varustettu kuulapäällä ja sileällä rungolla, käytetään asemointiin, paineen käyttöön ja pois nostoon. Se on valmistettu kolmesta osasta: sileä runko, kuulapää ja kuulamekanismi. Ne muistuttavat tappipäisiä jousimäntiä, mutta kuulapää asettuu hellävaraisemmin ja vähentää sekä työkappaleen että männän kulumista.

Männän kuulapää tarjoaa kosketuspisteen tarkkaa asetusta ja asemointia varten käyttökohteessa. Jousimännän kaulus toimii pidikkeenä ja pitää männän turvallisena paikoillaan, kun se on asetettu.

Sen sileä runko helpottaa sisäänvientiä, ja sitä pidetään paikoillaan keskisovitteella ja pika-avauksella. Se pystyy kestämään enintään 250 ºC:n lämpötiloja, ja sitä käytetään laajalti koneiden ja kalusteiden suunnittelussa, elektroniikassa, lääketieteen, elektroniikan, autoteollisuuden ja valaistuslaitteissa.

  • Käytetään asemointiin, paineen antoon ja pois nostoon.
  • Muistuttavat tappipäisiä jousimäntiä, mutta kuulapää asettuu hellävaraisemmin ja vähentää sekä työkappaleen että männän kulumista.
  • Se kestää enintään 250 C:n lämpötiloja.
Materiaali: Messinki, Ruostumaton teräs, Body & Ball Thermoplast, Body Thermo, Ball S/S, Brass; Stainless Steel Sarjanumero: SR32300, SR32280, SR32284

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
67 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus l1 Spring load F1 ≈ N Spring load F2 ≈ N Materiaali d1 +0.1 +0.04 Tyyppi d2 Osta
3,04 € - 4,67 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.0
41.0
86.0
Ruostumaton teräs
12.0
Ilman kaulusta
10.0
2,20 € - 3,39 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0
24.0
45.0
Ruostumaton teräs
8.0
Ilman kaulusta
6.0
2,52 € - 3,87 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0
26.0
49.0
Ruostumaton teräs
10.0
Ilman kaulusta
8.0
1,68 € - 2,59 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.0
4.0
9.0
Ruostumaton teräs
8.0
With collar
6.5
2,85 € - 4,39 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
28.0
57.0
Ruostumaton teräs
12.0
With collar
10.0
2,27 € - 3,49 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.5
3.9
10.0
Ruostumaton teräs
10.0
With collar
8.0
1,79 € - 2,75 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.0
11.0
25.0
Ruostumaton teräs
8.0
With collar
6.5
1,38 € - 2,13 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.0
2.3
6.5
Ruostumaton teräs
6.0
With collar
5.0
1,50 € - 2,30 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.0
7.3
19.0
Ruostumaton teräs
6.0
With collar
5.0
1,33 € - 2,05 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.0
0.4
1.0
Ruostumaton teräs
4.0
With collar
3.0
1,01 € - 1,56 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.0
3.0
6.5
Body & Ball Thermoplast
4.0
With collar
3.0
3,65 € - 5,62 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0
1.8
3.5
Brass; Stainless Steel
3.0
With collar
2.38
2,27 € - 3,49 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
14.0
25.0
Body Thermo, Ball S/S
12.0
With collar
10.0
1,23 € - 1,89 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0
1.8
3.5
Ruostumaton teräs
3.0
With collar
2.38
0,83 € - 1,27 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.0
3.0
6.5
Body Thermo, Ball S/S
4.0
With collar
3.0
1,01 € - 1,56 € 3582 Varastossa
9.0
10.0
20.4
Body Thermo, Ball S/S
8.0
With collar
6.5
2,62 € - 4,03 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.0
8.0
12.5
Brass; Stainless Steel
8.0
With collar
6.5
1,05 € - 1,61 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
6.0
9.4
Body & Ball Thermoplast
5.0
With collar
4.0
2,11 € - 3,25 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
4.0
6.5
Brass; Stainless Steel
5.0
With collar
4.0
1,20 € - 1,85 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.0
10.0
20.4
Body & Ball Thermoplast
8.0
With collar
6.5
  • / 4
Jousimäntä 12.0 10.0 22.0 Ruostumaton teräs

20252908

Hinta-alue
4,67 € - 3,04 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Ilman kaulusta
  • d1 +0.1 +0.04
    12.0
  • d2
    10.0
  • l1
    22.0
  • Spring load F1 ≈ N
    41.0
Jousimäntä 8.0 6.0 18.0 Ruostumaton teräs

20252885

Hinta-alue
3,39 € - 2,20 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Ilman kaulusta
  • d1 +0.1 +0.04
    8.0
  • d2
    6.0
  • l1
    18.0
  • Spring load F1 ≈ N
    24.0
Jousimäntä 10.0 8.0 20.0 Ruostumaton teräs

20252892

Hinta-alue
3,87 € - 2,52 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Ilman kaulusta
  • d1 +0.1 +0.04
    10.0
  • d2
    8.0
  • l1
    20.0
  • Spring load F1 ≈ N
    26.0
Jousimäntä 8.0 6.5 9.0 Ruostumaton teräs

20252946

Hinta-alue
2,59 € - 1,68 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    8.0
  • d2
    6.5
  • d3
    8.5
  • l1
    9.0
Jousimäntä 12.0 10.0 16.0 Ruostumaton teräs

20253028

Hinta-alue
4,39 € - 2,85 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    12.0
  • d2
    10.0
  • d3
    13.0
  • l1
    16.0
Jousimäntä 10.0 8.0 13.5 Ruostumaton teräs

20252953

Hinta-alue
3,49 € - 2,27 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    10.0
  • d2
    8.0
  • d3
    11.0
  • l1
    13.5
Jousimäntä 8.0 6.5 9.0 Ruostumaton teräs

20253004

Hinta-alue
2,75 € - 1,79 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    8.0
  • d2
    6.5
  • d3
    8.5
  • l1
    9.0
Jousimäntä 6.0 5.0 7.0 Ruostumaton teräs

20252939

Hinta-alue
2,13 € - 1,38 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    6.0
  • d2
    5.0
  • d3
    6.5
  • l1
    7.0
Jousimäntä 6.0 5.0 7.0 Ruostumaton teräs

20252991

Hinta-alue
2,30 € - 1,50 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    6.0
  • d2
    5.0
  • d3
    6.5
  • l1
    7.0
Jousimäntä 4.0 3.0 5.0 Ruostumaton teräs

20252915

Hinta-alue
2,05 € - 1,33 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    4.0
  • d2
    3.0
  • d3
    4.6
  • l1
    5.0
Jousimäntä 4.0 3.0 5.0 Body & Ball Thermoplast

20253189

Hinta-alue
1,56 € - 1,01 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    4.0
  • d2
    3.0
  • d3
    4.6
  • l1
    5.0
Jousimäntä 3.0 2.38 4.0 Brass; Stainless Steel

20254773

Hinta-alue
5,62 € - 3,65 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    3.0
  • d2
    2.38
  • d3
    3.6
  • l1
    4.0
Jousimäntä 12.0 10.0 16.0 Body Thermo, Ball S/S

20254698

Hinta-alue
3,49 € - 2,27 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    12.0
  • d2
    10.0
  • d3
    13.0
  • l1
    16.0
Jousimäntä 3.0 2.38 4.0 Ruostumaton teräs

20254766

Hinta-alue
1,89 € - 1,23 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    3.0
  • d2
    2.38
  • d3
    3.5
  • l1
    4.0
Jousimäntä 4.0 3.0 5.0 Body Thermo, Ball S/S

20254643

Hinta-alue
1,27 € - 0,83 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    4.0
  • d2
    3.0
  • d3
    4.6
  • l1
    5.0
Jousimäntä 8.0 6.5 9.0 Body Thermo, Ball S/S

20254674

Hinta-alue
1,56 € - 1,01 €

Varastotasot
3582 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    8.0
  • d2
    6.5
  • d3
    8.5
  • l1
    9.0
Jousimäntä 8.0 6.5 9.0 Brass; Stainless Steel

20254636

Hinta-alue
4,03 € - 2,62 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    8.0
  • d2
    6.5
  • d3
    8.5
  • l1
    9.0
Jousimäntä 5.0 4.0 6.0 Body & Ball Thermoplast

20254704

Hinta-alue
1,61 € - 1,05 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    5.0
  • d2
    4.0
  • d3
    5.6
  • l1
    6.0
Jousimäntä 5.0 4.0 6.0 Brass; Stainless Steel

20254612

Hinta-alue
3,25 € - 2,11 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    5.0
  • d2
    4.0
  • d3
    5.5
  • l1
    6.0
Jousimäntä 8.0 6.5 9.0 Body & Ball Thermoplast

20254728

Hinta-alue
1,85 € - 1,20 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    8.0
  • d2
    6.5
  • d3
    8.5
  • l1
    9.0