Näitä jousimäntiä, jotka on varustettu kuulapäällä ja sileällä rungolla, käytetään asemointiin, paineen käyttöön ja pois nostoon. Se on valmistettu kolmesta osasta: sileä runko, kuulapää ja kuulamekanismi. Ne muistuttavat tappipäisiä jousimäntiä, mutta kuulapää asettuu hellävaraisemmin ja vähentää sekä työkappaleen että männän kulumista.
Männän kuulapää tarjoaa kosketuspisteen tarkkaa asetusta ja asemointia varten käyttökohteessa. Jousimännän kaulus toimii pidikkeenä ja pitää männän turvallisena paikoillaan, kun se on asetettu.
Sen sileä runko helpottaa sisäänvientiä, ja sitä pidetään paikoillaan keskisovitteella ja pika-avauksella. Se pystyy kestämään enintään 250 ºC:n lämpötiloja, ja sitä käytetään laajalti koneiden ja kalusteiden suunnittelussa, elektroniikassa, lääketieteen, elektroniikan, autoteollisuuden ja valaistuslaitteissa.
Materiaali: Messinki, Ruostumaton teräs, Body & Ball Thermoplast, Body Thermo, Ball S/S, Brass; Stainless Steel Sarjanumero: SR32300, SR32280, SR32284
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | l1 | Spring load F1 ≈ N | Spring load F2 ≈ N | Materiaali | d1 +0.1 +0.04 | Tyyppi | d2 | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,88 € - 1,36 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.0
|
1.7
|
3.5
|
Body Thermo, Ball S/S
|
3.0
|
With collar
|
2.0
|
||
| 1,68 € - 2,59 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
9.0
|
4.0
|
9.0
|
Ruostumaton teräs
|
8.0
|
With collar
|
6.5
|
||
| 2,00 € - 3,08 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
13.0
|
19.3
|
26.6
|
Ruostumaton teräs
|
5.0
|
Ilman kaulusta
|
3.5
|
||
| 1,92 € - 2,96 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
12.0
|
18.7
|
25.1
|
Ruostumaton teräs
|
4.5
|
Ilman kaulusta
|
3.2
|
||
| 2,98 € - 4,59 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
20.0
|
61.0
|
110.0
|
Ruostumaton teräs
|
10.0
|
Ilman kaulusta
|
8.0
|
||
| 2,09 € - 3,22 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
14.0
|
25.1
|
39.2
|
Ruostumaton teräs
|
5.5
|
Ilman kaulusta
|
4.0
|
||
| 1,15 € - 1,77 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5.0
|
2.5
|
6.0
|
Ruostumaton teräs
|
4.0
|
With collar
|
3.00
|
||
| 1,87 € - 2,88 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
7.0
|
7.8
|
11.6
|
Ruostumaton teräs
|
3.0
|
Ilman kaulusta
|
2.0
|
||
| 1,33 € - 2,05 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5.0
|
0.4
|
1.0
|
Ruostumaton teräs
|
4.0
|
With collar
|
3.0
|
||
| 3,32 € - 5,10 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5.0
|
4.7
|
7.1
|
Ruostumaton teräs
|
2.5
|
Ilman kaulusta
|
1.5
|
||
| 1,51 € - 2,33 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
9.0
|
6.0
|
14.5
|
Ruostumaton teräs
|
3.5
|
Ilman kaulusta
|
2.5
|
||
| 1,61 € - 2,48 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
12.0
|
9.5
|
16.5
|
Ruostumaton teräs
|
4.5
|
Ilman kaulusta
|
3.2
|
||
| 3,61 € - 5,55 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
22.0
|
68.0
|
143.0
|
Ruostumaton teräs
|
12.0
|
Ilman kaulusta
|
10.0
|
||
| 1,87 € - 2,88 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
11.0
|
15.0
|
22.0
|
Ruostumaton teräs
|
4.0
|
Ilman kaulusta
|
3.0
|
||
| 1,74 € - 2,67 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
13.5
|
11.9
|
22.3
|
Body Thermo, Ball S/S
|
10.0
|
With collar
|
8.0
|
||
| 2,11 € - 3,25 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
6.0
|
4.0
|
6.5
|
Brass; Stainless Steel
|
5.0
|
With collar
|
4.0
|
||
| 0,83 € - 1,27 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
6.0
|
6.0
|
9.4
|
Body Thermo, Ball S/S
|
5.0
|
With collar
|
4.0
|
||
| 0,83 € - 1,27 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5.0
|
3.0
|
6.5
|
Body Thermo, Ball S/S
|
4.0
|
With collar
|
3.0
|
||
| 2,78 € - 4,27 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
16.0
|
14.0
|
25.0
|
Body & Ball Thermoplast
|
12.0
|
With collar
|
10.0
|
||
| 2,05 € - 3,16 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
13.0
|
8.5
|
18.5
|
Ruostumaton teräs
|
10.0
|
With collar
|
8.50
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa