Valikko Haku

Jousimännät - Kuulapää - sileä

Varastossa

Näitä jousimäntiä, jotka on varustettu kuulapäällä ja sileällä rungolla, käytetään asemointiin, paineen käyttöön ja pois nostoon. Se on valmistettu kolmesta osasta: sileä runko, kuulapää ja kuulamekanismi. Ne muistuttavat tappipäisiä jousimäntiä, mutta kuulapää asettuu hellävaraisemmin ja vähentää sekä työkappaleen että männän kulumista.

Männän kuulapää tarjoaa kosketuspisteen tarkkaa asetusta ja asemointia varten käyttökohteessa. Jousimännän kaulus toimii pidikkeenä ja pitää männän turvallisena paikoillaan, kun se on asetettu.

Sen sileä runko helpottaa sisäänvientiä, ja sitä pidetään paikoillaan keskisovitteella ja pika-avauksella. Se pystyy kestämään enintään 250 ºC:n lämpötiloja, ja sitä käytetään laajalti koneiden ja kalusteiden suunnittelussa, elektroniikassa, lääketieteen, elektroniikan, autoteollisuuden ja valaistuslaitteissa.

  • Käytetään asemointiin, paineen antoon ja pois nostoon.
  • Muistuttavat tappipäisiä jousimäntiä, mutta kuulapää asettuu hellävaraisemmin ja vähentää sekä työkappaleen että männän kulumista.
  • Se kestää enintään 250 C:n lämpötiloja.
Materiaali: Messinki, Ruostumaton teräs, Body & Ball Thermoplast, Body Thermo, Ball S/S, Brass; Stainless Steel Sarjanumero: SR32300, SR32280, SR32284

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
67 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus l1 Spring load F1 ≈ N Spring load F2 ≈ N Materiaali d1 +0.1 +0.04 Tyyppi d2 Osta
1,20 € - 1,85 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.0
5.5
11.5
Ruostumaton teräs
6.0
With collar
5.0
1,50 € - 2,30 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.0
7.3
19.0
Ruostumaton teräs
6.0
With collar
5.0
2,00 € - 3,08 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.0
19.3
26.6
Ruostumaton teräs
5.0
Ilman kaulusta
3.5
1,42 € - 2,18 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
6.0
12.0
Ruostumaton teräs
5.0
With collar
4.0
2,07 € - 3,19 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.0
36.0
60.5
Ruostumaton teräs
6.0
Ilman kaulusta
4.5
3,65 € - 5,62 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0
1.8
3.5
Brass; Stainless Steel
3.0
With collar
2.38
1,72 € - 2,65 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.0
18.0
31.0
Ruostumaton teräs
6.0
Ilman kaulusta
4.5
1,72 € - 2,65 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.0
15.5
25.0
Ruostumaton teräs
5.5
Ilman kaulusta
4.0
0,83 € - 1,27 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
6.0
9.4
Body Thermo, Ball S/S
5.0
With collar
4.0
1,15 € - 1,77 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
3.0
6.5
Ruostumaton teräs
5.0
With collar
4.0
1,01 € - 1,56 € 3582 Varastossa
9.0
10.0
20.4
Body Thermo, Ball S/S
8.0
With collar
6.5
2,11 € - 3,25 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
4.0
6.5
Brass; Stainless Steel
5.0
With collar
4.0
2,45 € - 3,77 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
12.0
26.5
Ruostumaton teräs
12.0
With collar
10.0
0,88 € - 1,36 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0
1.7
3.5
Body Thermo, Ball S/S
3.0
With collar
2.0
1,74 € - 2,67 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.5
11.9
22.3
Body Thermo, Ball S/S
10.0
With collar
8.0
1,25 € - 1,92 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.0
28.0
47.5
Ruostumaton teräs
6.0
With collar
5.0
1,19 € - 1,83 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0
19.3
29.2
Ruostumaton teräs
5.0
With collar
4.0
1,31 € - 2,02 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0
40.0
67.3
Ruostumaton teräs
8.0
With collar
6.5
1,16 € - 1,79 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.7
12.9
19.0
Ruostumaton teräs
4.0
With collar
3.0
2,20 € - 3,39 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0
24.0
45.0
Ruostumaton teräs
8.0
Ilman kaulusta
6.0
  • / 4
Jousimäntä 6.0 5.0 7.0 Ruostumaton teräs

20253172

Hinta-alue
1,85 € - 1,20 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    6.0
  • d2
    5.0
  • d3
    6.5
  • l1
    7.0
Jousimäntä 6.0 5.0 7.0 Ruostumaton teräs

20252991

Hinta-alue
2,30 € - 1,50 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    6.0
  • d2
    5.0
  • d3
    6.5
  • l1
    7.0
Jousimäntä 5.0 3.5 13.0 Ruostumaton teräs

20253103

Hinta-alue
3,08 € - 2,00 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Ilman kaulusta
  • d1 +0.1 +0.04
    5.0
  • d2
    3.5
  • l1
    13.0
  • Spring load F1 ≈ N
    19.3
Jousimäntä 5.0 4.0 6.0 Ruostumaton teräs

20252984

Hinta-alue
2,18 € - 1,42 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    5.0
  • d2
    4.0
  • d3
    5.6
  • l1
    6.0
Jousimäntä 6.0 4.5 15.0 Ruostumaton teräs

20253042

Hinta-alue
3,19 € - 2,07 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Ilman kaulusta
  • d1 +0.1 +0.04
    6.0
  • d2
    4.5
  • l1
    15.0
  • Spring load F1 ≈ N
    36.0
Jousimäntä 3.0 2.38 4.0 Brass; Stainless Steel

20254773

Hinta-alue
5,62 € - 3,65 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    3.0
  • d2
    2.38
  • d3
    3.6
  • l1
    4.0
Jousimäntä 6.0 4.5 15.0 Ruostumaton teräs

20254551

Hinta-alue
2,65 € - 1,72 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Ilman kaulusta
  • d1 +0.1 +0.04
    6.0
  • d2
    4.5
  • l1
    15.0
  • Spring load F1 ≈ N
    18.0
Jousimäntä 5.5 4.0 14.0 Ruostumaton teräs

20254544

Hinta-alue
2,65 € - 1,72 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Ilman kaulusta
  • d1 +0.1 +0.04
    5.5
  • d2
    4.0
  • l1
    14.0
  • Spring load F1 ≈ N
    15.5
Jousimäntä 5.0 4.0 6.0 Body Thermo, Ball S/S

20254650

Hinta-alue
1,27 € - 0,83 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    5.0
  • d2
    4.0
  • d3
    5.6
  • d4
    6.0
Jousimäntä 5.0 4.0 6.0 Ruostumaton teräs

20254568

Hinta-alue
1,77 € - 1,15 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    5.0
  • d2
    4.0
  • d3
    5.6
  • l1
    6.0
Jousimäntä 8.0 6.5 9.0 Body Thermo, Ball S/S

20254674

Hinta-alue
1,56 € - 1,01 €

Varastotasot
3582 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    8.0
  • d2
    6.5
  • d3
    8.5
  • l1
    9.0
Jousimäntä 5.0 4.0 6.0 Brass; Stainless Steel

20254612

Hinta-alue
3,25 € - 2,11 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    5.0
  • d2
    4.0
  • d3
    5.5
  • l1
    6.0
Jousimäntä 12.0 10.0 16.0 Ruostumaton teräs

20254599

Hinta-alue
3,77 € - 2,45 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    12.0
  • d2
    10.0
  • d3
    13.0
  • l1
    16.0
Jousimäntä 3.0 2.0 4.0 Body Thermo, Ball S/S

20254780

Hinta-alue
1,36 € - 0,88 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    3.0
  • d2
    2.0
  • d3
    3.6
  • l1
    4.0
Jousimäntä 10.0 8.0 13.5 Body Thermo, Ball S/S

20254681

Hinta-alue
2,67 € - 1,74 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    10.0
  • d2
    8.0
  • d3
    11.0
  • l1
    13.5
Jousimäntä 6.0 5.0 15.0 Ruostumaton teräs

20208943

Hinta-alue
1,92 € - 1,25 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    6.0
  • d2
    5.0
  • d3
    6.5
  • d4
    5.85
Jousimäntä 5.0 4.0 12.0 Ruostumaton teräs

20208936

Hinta-alue
1,83 € - 1,19 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    5.0
  • d2
    4.0
  • d3
    5.6
  • d4
    4.85
Jousimäntä 8.0 6.5 18.0 Ruostumaton teräs

20208950

Hinta-alue
2,02 € - 1,31 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    8.0
  • d2
    6.5
  • d3
    8.5
  • d4
    7.55
Jousimäntä 4.0 3.0 10.7 Ruostumaton teräs

20208929

Hinta-alue
1,79 € - 1,16 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    4.0
  • d2
    3.0
  • d3
    4.6
  • d4
    3.85
Jousimäntä 8.0 6.0 18.0 Ruostumaton teräs

20252885

Hinta-alue
3,39 € - 2,20 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Ilman kaulusta
  • d1 +0.1 +0.04
    8.0
  • d2
    6.0
  • l1
    18.0
  • Spring load F1 ≈ N
    24.0