Valikko Haku

Jousimäntä M16 7.5 32.0 303 Ruostumaton teräs

This Spring Plunger with a pin end and hex socket is designed for applications requiring precision positioning, indexing or locking. The housings hex socket is used with a hex key for simple installation and adjustment.
Essentra tuotenumero:

20760977

Valmistajan tuotenumero:

20760977

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 19 28,69 €
20 - 49 25,82 €
50 - 99 24,39 €
100 + 21,52 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

28,69 €

1 x 28,69 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Spring load Increased
d1 M16
d2 7.5
l1 32.0
s1 5.0
t 2.5
w1 3.2
Spring load F1 ≈ N 72.0
Spring load F2 ≈ N 164.0
A/F 5.0
Paino gr 46.1
Materiaali 303 Ruostumaton teräs
Valmis Ruostumaton teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä