Näitä jousimäntiä, jotka on varustettu tappipäällä ja kuusikulmaisella kannalla, käytetään asemointiin, paineen käyttöön ja pois nostoon. Niissä on kolme osaa: kierrerunko, tappipää ja jousimekanismi, sekä kuusikulmainen hylsy. Männän jousi tarjoaa riittävän voiman männän pitämiseksi joko pidentyneessä tai sisäänvedetyssä asennossa.
Uritettu muoto mahdollistaa helpon säädön ja tarkan kohdistuksen, jolloin männän pidennys tai sisäänveto voidaan hienosäätää yksittäisten tarpeiden mukaan. Mäntätappia voidaan helposti pidentää tai sisäänvetää manuaalisella voimalla työntämällä, jolloin säädöt ja asennon muutokset sujuvat helposti.
Kuusiokannan ansiosta jousimäntä voidaan viedä sisälle helposti kuusiokoloavaimella. Kierrerungon ansiosta se voidaan integroida olemassa oleviin järjestelmiin tai rakennuksiin. Jos mäntä on valmistettu termoplastisesta materiaalista, se voi kestää lämpötiloja välillä 30 C... +50 C. Jos tappi on sen sijaan valmistettu ruostumattomasta teräksestä, se kykenee kestämään enintään 250 C:n lämpötiloja. Näitä jousimäntiä käytetään laajalti eri teollisuuden aloilla, kuten lääketieteessä, optiikassa, ortopediassa, koneiden ja kalusteiden suunnittelussa, valaistuslaitteissa ja elektroniikkaosissa kestävyytensä ja monipuolisuutensa ansiosta.
Materiaali: 303 Stainless, Thermo Pin, 303 Ruostumaton teräs, Musta teräs Sarjanumero: SR32200
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | l1 | s1 | Materiaali | Spring load | d1 | d2 | t | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,70 € - 19,54 € | 2 Varastossa |
40.0
|
5.0
|
Musta teräs
|
Increased
|
M16
|
7.5
|
2.5
|
||
| 11,74 € - 18,06 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
40.0
|
5.0
|
Musta teräs
|
Normal
|
M16
|
7.5
|
2.5
|
||
| 8,30 € - 12,77 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
35.0
|
4.0
|
Musta teräs
|
Increased
|
M12
|
6.0
|
2.0
|
||
| 2,65 € - 4,08 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
15.0
|
1.5
|
Musta teräs
|
Normal
|
M4
|
1.5
|
0.6
|
||
| 2,79 € - 4,29 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
18.0
|
2.3
|
Musta teräs
|
Normal
|
M5
|
2.4
|
0.8
|
||
| 5,01 € - 7,70 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
28.0
|
4.0
|
Musta teräs
|
Normal
|
M12
|
6.0
|
2.0
|
||
| 5,94 € - 9,14 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
20.0
|
2.5
|
303 Ruostumaton teräs
|
Normal
|
M6
|
2.7
|
0.9
|
||
| 3,00 € - 4,61 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
15.0
|
1.5
|
Musta teräs
|
Normal
|
M4
|
1.5
|
0.6
|
||
| 5,94 € - 9,14 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
15.0
|
1.5
|
303 Ruostumaton teräs
|
Normal
|
M4
|
1.5
|
0.6
|
||
| 2,45 € - 3,77 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
18.0
|
2.3
|
Musta teräs
|
Normal
|
M5
|
2.4
|
0.8
|
||
| 10,76 € - 16,56 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
40.0
|
7.0
|
Musta teräs
|
Normal
|
M20
|
10.0
|
3.0
|
||
| 10,42 € - 16,03 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
28.0
|
4.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
Normal
|
M12
|
6.0
|
2.0
|
||
| 10,35 € - 15,93 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
28.0
|
4.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
Normal
|
M12
|
6.0
|
2.0
|
||
| 5,94 € - 9,14 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
15.0
|
1.5
|
303 Ruostumaton teräs
|
Normal
|
M4
|
1.5
|
0.6
|
||
| 5,94 € - 9,14 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
18.0
|
2.3
|
303 Ruostumaton teräs
|
Normal
|
M5
|
2.4
|
0.8
|
||
| 11,25 € - 17,30 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
40.0
|
7.0
|
Musta teräs
|
Increased
|
M20
|
10.0
|
3.0
|
||
| 7,75 € - 11,92 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
22.0
|
3.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
Normal
|
M10
|
4.0
|
1.4
|
||
| 5,94 € - 9,14 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
18.0
|
2.3
|
303 Ruostumaton teräs
|
Normal
|
M5
|
2.4
|
0.8
|
||
| 3,72 € - 5,73 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
22.0
|
3.0
|
Musta teräs
|
Increased
|
M10
|
4.0
|
1.4
|
||
| 4,05 € - 6,23 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
22.0
|
3.0
|
Musta teräs
|
Normal
|
M10
|
4.0
|
1.4
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa