Valikko Haku

Jousimännät - tappipää - sileä

Kysy toimitusaikaa

Näitä sileärunkoisia jousimäntiä, joka on varustettu tappipäällä, käytetään asemointiin, paineen käyttöön ja pois nostoon. Niissä on kolme osaa: sileä runko, mäntätappi ja jousimekanismi. Männän jousi tarjoaa riittävän voiman männän pitämiseksi joko pidentyneessä tai sisäänvedetyssä asennossa.

Jousimännän tapin päässä on pyöristetty kärki tarkkaa käyttökohteeseen asetusta ja kiinnitystä varten.

Sen sileä runko tekee laitosta helppoa, ja sitä pidetään paikoillaan keskisovitteella, kun taas tappipää mahdollistaa tarkan asetuksen ja kohdistuksen. Jos mäntä on valmistettu termoplastisesta materiaalista, se voi kestää lämpötiloja välillä 30 C... +50 C. Jos tappi on sen sijaan valmistettu ruostumattomasta teräksestä, se kykenee kestämään enintään 250 C:n lämpötiloja. Näitä jousimäntiä käytetään laajalti eri teollisuuden aloilla, kuten lääketieteessä, optiikassa, ortopediassa, koneiden ja kalusteiden suunnittelussa, valaistuslaitteissa ja elektroniikkaosissa kestävyytensä ja monipuolisuutensa ansiosta.

  • Se tarjoaa riittävän voiman männän pitämiseksi joko pidentyneessä tai sisäänvedetyssä asennossa.
  • Jousimännän tapin päässä on pyöristetty kärki tarkkaa käyttökohteeseen asetusta ja kiinnitystä varten.
  • Voi kestää lämpötiloja välillä -30 C... +50 C; jos tappi on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, se voi kestää enintään 250 C:n lämpötiloja.
Materiaali: Ruostumaton teräs Sarjanumero: SR32282

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
10 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus l1 Tapin materiaali d3 d1 +0.1 +0.04 d4 d2 d5 ±0.04 Osta
2,8085 € - 4,3255 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.0
POM
6.5
6.0
5.85
4.8
6.0
2,9008 € - 4,469 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0
Ruostumaton teräs
8.5
8.0
7.55
6.2
8.0
2,7675 € - 4,2538 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.0
Ruostumaton teräs
6.5
6.0
5.85
4.8
6.0
2,5523 € - 3,9258 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0
Ruostumaton teräs
5.6
5.0
4.85
3.8
5.0
2,9008 € - 4,469 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0
POM
8.5
8.0
7.55
6.2
8.0
2,6958 € - 4,141 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0
POM
5.6
5.0
4.85
3.8
5.0
3,403 € - 5,2275 € Kysy toimitusaikaa täältä
26.0
Ruostumaton teräs
11.0
10.0
9.55
8.1
10.0
3,403 € - 5,2275 € Kysy toimitusaikaa täältä
26.0
POM
11.0
10.0
9.55
8.1
10.0
2,4805 € - 3,8233 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.7
POM
4.6
4.0
3.85
2.8
4.0
2,4395 € - 3,7515 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.7
Ruostumaton teräs
4.6
4.0
3.85
2.8
4.0
Jousimäntä 6.0 4.8 15.0 Ruostumaton teräs

20209049

Hinta-alue
4,3255 € - 2,8085 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tapin materiaali
    POM
  • d1 +0.1 +0.04
    6.0
  • d2
    4.8
  • d3
    6.5
  • d4
    5.85
Jousimäntä 8.0 6.2 18.0 Ruostumaton teräs

20209001

Hinta-alue
4,469 € - 2,9008 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tapin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • d1 +0.1 +0.04
    8.0
  • d2
    6.2
  • d3
    8.5
  • d4
    7.55
Jousimäntä 6.0 4.8 15.0 Ruostumaton teräs

20208974

Hinta-alue
4,2538 € - 2,7675 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tapin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • d1 +0.1 +0.04
    6.0
  • d2
    4.8
  • d3
    6.5
  • d4
    5.85
Jousimäntä 5.0 3.8 12.0 Ruostumaton teräs

20208998

Hinta-alue
3,9258 € - 2,5523 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tapin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • d1 +0.1 +0.04
    5.0
  • d2
    3.8
  • d3
    5.6
  • d4
    4.85
Jousimäntä 8.0 6.2 18.0 Ruostumaton teräs

20209056

Hinta-alue
4,469 € - 2,9008 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tapin materiaali
    POM
  • d1 +0.1 +0.04
    8.0
  • d2
    6.2
  • d3
    8.5
  • d4
    7.55
Jousimäntä 5.0 3.8 12.0 Ruostumaton teräs

20209032

Hinta-alue
4,141 € - 2,6958 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tapin materiaali
    POM
  • d1 +0.1 +0.04
    5.0
  • d2
    3.8
  • d3
    5.6
  • d4
    4.85
Jousimäntä 10.0 8.1 26.0 Ruostumaton teräs

20209018

Hinta-alue
5,2275 € - 3,403 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tapin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • d1 +0.1 +0.04
    10.0
  • d2
    8.1
  • d3
    11.0
  • d4
    9.55
Jousimäntä 10.0 8.1 26.0 Ruostumaton teräs

20209063

Hinta-alue
5,2275 € - 3,403 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tapin materiaali
    POM
  • d1 +0.1 +0.04
    10.0
  • d2
    8.1
  • d3
    11.0
  • d4
    9.55
Jousimäntä 4.0 2.8 10.7 Ruostumaton teräs

20209025

Hinta-alue
3,8233 € - 2,4805 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tapin materiaali
    POM
  • d1 +0.1 +0.04
    4.0
  • d2
    2.8
  • d3
    4.6
  • d4
    3.85
Jousimäntä 4.0 2.8 10.7 Ruostumaton teräs

20208981

Hinta-alue
3,7515 € - 2,4395 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tapin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • d1 +0.1 +0.04
    4.0
  • d2
    2.8
  • d3
    4.6
  • d4
    3.85